Registar

Estamos a traduzir a nossa loja para português!
Mas como temos muitos produtos e páginas, vai demorar algum tempo. Entretanto, o nosso catálogo de produtos estará em inglês. Obrigado pela sua paciência!

Condições de filtragem
  • Estoque
  • Screw Nominal (M)
  • Handle Diameter(mm)
  • Handle Length(mm)
  • CAD
  • Dias de envio estimados
    • Tudo
    • Envio possível no próprio dia
  • Stationary / Revolving Handles / Stainless Steel

    Stationary / Revolving Handles / Stainless Steel

    Passe o rato sobre a imagem para a aumentar

    Número da peça:

    Indefinido. 8 candidatos encontrados.
    Quantidade:

    Desenho de contorno e tabela de especificações

    (Stationary Handle)
    GRMSN

    (Revolving Handle)
    GRMS


    TypeHandle[M] Material[S] Surface Treatment
    GRMSNStationaryEN 1.4301 Equiv.Electrolytic Polishing
    GRMSRevolving

    Specification Table

    Part Number
    GRMSN10
    GRMS6
    Part NumberDdHLWAMass (g)
    TypeM (Coarse)
    Stationary
    GRMSN 
    Revolving
    GRMS
    51083966.5625
    613105078755
    81613608108100
    10201670101210180

    Lista de números de peça

    Número de itens

    Type

    Screw Nominal (M)

    Handle Diameter

    (mm)

    Handle Length

    (mm)

    RoHS?Quantidade mínima de encomenda
    Revolving
    M5
    10
    39
    10
    1 unidades
    Revolving
    M6
    13
    50
    10
    1 unidades
    Revolving
    M8
    16
    60
    10
    1 unidades
    Revolving
    M10
    20
    70
    10
    1 unidades
    Stationary
    M5
    10
    39
    10
    1 unidades
    Stationary
    M6
    13
    50
    10
    1 unidades
    Stationary
    M8
    16
    60
    10
    1 unidades
    Stationary
    M10
    20
    70
    10
    1 unidades
    Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
    Data de envio standard
    9.06 €
    (
    10.78 €
    )
    Item em stock: 1 dia útilDisponível para envio no próprio dia
    10.83 €
    (
    12.89 €
    )
    Item em stock: 1 dia útilDisponível para envio no próprio dia
    13.73 €
    (
    16.34 €
    )
    Item em stock: 1 dia útilDisponível para envio no próprio dia
    17.62 €
    (
    20.97 €
    )
    Item em stock: 1 dia útilDisponível para envio no próprio dia
    5.42 €
    (
    6.45 €
    )
    Item em stock: 1 dia útilDisponível para envio no próprio dia
    6.55 €
    (
    7.79 €
    )
    Item em stock: 1 dia útilDisponível para envio no próprio dia
    8.57 €
    (
    10.20 €
    )
    Item em stock: 1 dia útilDisponível para envio no próprio dia
    11.97 €
    (
    14.24 €
    )
    Item em stock: 1 dia útilDisponível para envio no próprio dia

    Informações detalhadas

    Informações básicas

    [Features] A fixed/rotating stainless steel handle with a flat shape. -The handle material is EN 1.4301 Equiv. (sintered).