Estamos a traduzir a nossa loja para português!
Mas como temos muitos produtos e páginas, vai demorar algum tempo. Entretanto, o nosso catálogo de produtos estará em inglês. Obrigado pela sua paciência!
Clique na imagem para ver uma imagem ampliada
Número da peça:
candidatos encontrados.[ ! ] TTo fold the lever, pull up and fold down.
[ ! ] Folding angle is 90°.
Type | Handle | Screw | Lock Nut | ||
[M] Material | [M] Material | [S] Surface Treatment | [M] Material | [S] Surface Treatment | |
GRMBM | Nylon | EN 1.1191 Equiv. | Chrome Plating | EN 1.1191 Equiv. | Chrome Plating |
Part Number | — | H |
GRMBM8 | — | 55 |
Part Number | H | D | d | (h) | L | h1 | H1 | (d1) | W | Mass (g) | |
Type | M (Coarse) | ||||||||||
GRMBM | 8 | 55 | 20 | 16 | 21 | 12.5 | 9 | 55 | 24 | 12 | 42 |
81 | 20 | 16 | 28 | 12.5 | 9 | 81 | 30 | 80 | |||
10 | 104 | 23 | 19 | 28 | 16 | 11 | 104 | 31 | 14 | 155 |
Número da peça |
---|
Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA) | Data de envio standard |
---|
12.46 € ( 14.83 € ) | 5 dias úteis |
14.00 € ( 16.66 € ) | Item em stock: 1 dia útilDisponível para envio no próprio dia |
15.15 € ( 18.03 € ) | Item em stock: 1 dia útilDisponível para envio no próprio dia |
[Features] A flat shaped folding twist handle. -The handle material is nylon.