Estamos a traduzir a nossa loja para português!
Mas como temos muitos produtos e páginas, vai demorar algum tempo. Entretanto, o nosso catálogo de produtos estará em inglês. Obrigado pela sua paciência!
Passe o rato sobre a imagem para a aumentar
Número da peça:
candidatos encontrados.NPFCS | ![]() |
Type | [M] Material | [S]Surface Treatment |
NPFCS | EN 1.4581 Equiv. | Buff Polished |
Part Number | D | H | L | d | A | Mass (g) | |
Type | M (Coarse) | ||||||
NPFCS | 5 | 50 | 24 | 13 | 14 | 2.3 | 30 |
6 | 49 | ||||||
8 | 75 | 35 | 16 | 21 | 3.4 | 113 | |
10 | 113 |
[Features] A stainless steel T-shaped wing knob. -The type of fastener is a female thread.