Registar

Estamos a traduzir a nossa loja para português!
Mas como temos muitos produtos e páginas, vai demorar algum tempo. Entretanto, o nosso catálogo de produtos estará em inglês. Obrigado pela sua paciência!

Condições de filtragem
  • Estoque
  • Mounting Pitch L(mm)
  • Material
    • Stainless Steel
    • Steel
  • Surface Treatment
  • CAD
  • Dias de envio estimados
    • Tudo
    • Envio possível no próprio dia
    • Dentro de 5 dias úteis
  • Handles / Welded Rectangular Bar

    Handles / Welded Rectangular Bar

    Clique na imagem para ver uma imagem ampliada

    Número da peça:

    Indefinido. 12 candidatos encontrados.
    Quantidade:

    Desenho de contorno e tabela de especificações

    Oval Pull Handles: Related Image
    Type[M] Material[S]Surface Treatment
    USASTEN 1.0038 Equiv.Chrome Plating
    USASTSEN 1.4301 Equiv.Buffing

    Specification Table

    Part Number
    USAST125
    Part NumberL1L2Allowable Load for Reference (N)Mass
    (g)
    TypeLUSASTUSASTS
    USAST
    (Steel)
    USASTS
    (Stainless Steel)
    1101307871009500126
    1201408874007900133
    1251459357008400137
    16018012889009000160
    20022016883008800188
    25027021868008100224

    Product Specifications

    ■Details of surface treatment

    NameLayer thickness
    (µm)
    Applicable materialsApplication ExamplePurpose/FeaturesNoteType
    Chrome PlatingSteel
    Copper
    Brass
    Glossy appearance
    Good corrosion resistance
    Sliding between chrome plated surfaces is easy to seize
    If necessary, deep recesses with nickel underplating
    are not allowed
    USAST
    BuffingUSASTS

    Precautions

    • The allowable load is the actual value when pulled in the vertical direction.

    * It can be used as a reference value.

    • No tightening torque has been set.
    • Part accuracy (perpendicularity) has not been set.

    Lista de números de peça

    Número de itens

    Mounting Pitch L

    (mm)

    Material

    Surface Treatment

    RoHS?Quantidade mínima de encomenda
    110
    [Steel] EN 1.0038 Equiv.
    Chrome Plating
    10
    1 unidades
    120
    [Steel] EN 1.0038 Equiv.
    Chrome Plating
    10
    1 unidades
    125
    [Steel] EN 1.0038 Equiv.
    Chrome Plating
    10
    1 unidades
    160
    [Steel] EN 1.0038 Equiv.
    Chrome Plating
    10
    1 unidades
    200
    [Steel] EN 1.0038 Equiv.
    Chrome Plating
    10
    1 unidades
    250
    [Steel] EN 1.0038 Equiv.
    Chrome Plating
    10
    1 unidades
    110
    [Stainless Steel] EN 1.4301 Equiv.
    Buffing
    10
    1 unidades
    120
    [Stainless Steel] EN 1.4301 Equiv.
    Buffing
    10
    1 unidades
    125
    [Stainless Steel] EN 1.4301 Equiv.
    Buffing
    10
    1 unidades
    160
    [Stainless Steel] EN 1.4301 Equiv.
    Buffing
    10
    1 unidades
    200
    [Stainless Steel] EN 1.4301 Equiv.
    Buffing
    10
    1 unidades
    250
    [Stainless Steel] EN 1.4301 Equiv.
    Buffing
    10
    1 unidades
    Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
    Data de envio standard
    22.03 €
    (
    26.22 €
    )
    5 dias úteis
    23.93 €
    (
    28.48 €
    )
    Item em stock: 1 dia útilDisponível para envio no próprio dia
    23.93 €
    (
    28.48 €
    )
    5 dias úteis
    26.33 €
    (
    31.33 €
    )
    5 dias úteis
    27.07 €
    (
    32.21 €
    )
    5 dias úteis
    32.13 €
    (
    38.23 €
    )
    5 dias úteis
    27.07 €
    8.12 €

    (
    9.66 €
    )
    Item em stock: 1 dia útilDisponível para envio no próprio dia
    27.45 €
    (
    32.67 €
    )
    5 dias úteis
    27.45 €
    (
    32.67 €
    )
    5 dias úteis
    29.59 €
    (
    35.21 €
    )
    5 dias úteis
    29.59 €
    (
    35.21 €
    )
    5 dias úteis
    35.14 €
    (
    41.82 €
    )
    5 dias úteis

    Informações detalhadas

    Informações básicas

    [Features] One elliptical universal handle. [Material] Steel/stainless steel.