Estamos a traduzir a nossa loja para português!
Mas como temos muitos produtos e páginas, vai demorar algum tempo. Entretanto, o nosso catálogo de produtos estará em inglês. Obrigado pela sua paciência!
Número da peça:
candidatos encontrados.Part Number | Material | Finish Precision | Color | Operating Ambient Temperature |
CEA | Alumina 96 | Standard Grade | White | Ambient Temperature~1,300°C |
CEAV | Alumina 96 | Precision Grade | ||
CCES | Steatite | Standard Grade | White | Ambient Temperature~1,000°C |
CCESV | Steatite | Precision Grade | ||
CEM | Machinable Ceramics | Standard Grade | Natural Color | Ambient Temperature~1,000°C |
Part Number | - | A | - | B | - | T |
CEA | - | 60 | - | 55 | - | 2 |
Part Number | - | A | - | B | - | T | - | F | - | G | - | Screw Nominal Dia. |
CEA4H | - | 80 | - | 80 | - | 1 | - | F55 | - | G55 | - | N6 |
Part Number | 1mm Increment | Selection T | |
Type | A | B | |
CEA CEM | 10~200 | 10~100 | 1 2 2.5 |
CEAV | 10~100 | 10~100 | |
CCES CCESV | 10~70 | 10~70 | 3 5 |
Item | CEA, CCES, CEM | CEAV, CCESV | |
Thickness Parallelism (per 100mm) | 0.1 | 0.05 | |
Flatness | T=1 | 0.1 | 0.05 |
(per 100mm) | T=2~5 | 0.1 | 0.05 |
Part Number | 1mm Increment | Selection T | 0.5mm Increment | Screw Nominal Dia. Selection | |||
Type | Number of Holes | A | B | F | G | N (Through) | |
CEA CEM | 2H 4H | 20~200 | 10~100 | 1 2 2.5 | 9~191 | 5~95 (2H) 9~91 (4H) | 3 4 5 6 8 10 |
CEAV | 20~100 | 10~100 | 9~91 | ||||
CCES CCESV | 20~70 | 10~70 | 3 5 | 9~61 | 5~65 (2H) 9~61 (4H) |
Número da peça |
---|
Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA) | Data de envio standard |
---|
- ( - ) | 12 dias úteis |
- ( - ) | 12 dias úteis |
- ( - ) | 9 dias úteis |
- ( - ) | 12 dias úteis |
- ( - ) | 12 dias úteis |
- ( - ) | 12 dias úteis |
- ( - ) | 12 dias úteis |
- ( - ) | 12 dias úteis |
- ( - ) | 9 dias úteis |
- ( - ) | 12 dias úteis |
- ( - ) | 12 dias úteis |
- ( - ) | 12 dias úteis |
- ( - ) | 12 dias úteis |
- ( - ) | 12 dias úteis |
- ( - ) | 9 dias úteis |
[Features] Ceramic plate with excellent insulation, heat resistance and abrasion resistance.
Part Number | T | A | Unit Price | |||||
CEA | CEAV | CEM | ||||||
B10~50 | B51~100 | B10~50 | B51~100 | B10~50 | B51~100 | |||
CEA CEAV CEM | 1 | 10~50 | - | - | - | |||
51~100 | ||||||||
101~150 | - | - | ||||||
151~200 | - | - | ||||||
2 | 10~50 | - | - | - | ||||
51~100 | ||||||||
101~150 | - | - | ||||||
151~200 | - | - | ||||||
2.5 | 10~50 | - | - | - | ||||
51~100 | ||||||||
101~150 | - | - | ||||||
151~200 | - | - |
Pre-drilled Type | Screw Nominal |
N (Through) | |
2H | |
4H |
Part Number | T | A | Unit Price | |||
CCES | CCESV | |||||
B10~35 | B36~70 | B10~35 | B36~70 | |||
CCES CCESV | 3 | 10~35 | - | - | ||
36~70 | ||||||
5 | 10~35 | - | - | |||
36~70 |
(Ex.) | Part Number | - | A | - | B | - | T | - | F | - | G | - | Screw Nominal Dia. | >> | |
CEA2H | - | 90 | - | 60 | - | 1 | - | F60 | - | G30 | - | N6 |
(Standard Type Unit Price) | + | (Hole Machining Charge) | = | Pre-drilled Type Price |