Estamos a traduzir a nossa loja para português!
Mas como temos muitos produtos e páginas, vai demorar algum tempo. Entretanto, o nosso catálogo de produtos estará em inglês. Obrigado pela sua paciência!
Número da peça:
candidatos encontrados.Type | Material | Color | Operating Ambient Temperature |
BLA | Paper-based Bakelite | Natural Color | -50~100°C |
BLBA | Paper-based Bakelite | Black | |
BLSA | Cloth-based Bakelite | Natural Color | -50~100°C |
Part Number | - | A | - | B | - | T | |
• Circular Sawing • Guaranteed Perpendicularity of Circular Saw Cuts • 4-side Milling • 6-surface Milling • Upper-lower Surface Milling | BLA BLBANTQ BLSA4FN BLA6FMM BLA2FN | - - - - - | 300 200.5 150.5 100.3 80 | - - - - - | 200 100.5 100.3 90.5 50 | - - - - - | 15 10 15 10.5 5 |
Part Number | A | B | T | ||||||
Type | Finish Selection | T Dimension Tolerance | A, B Dimension Tolerance | ||||||
BLA (Paper-based Bakelite, Natural Color) BLBA (Paper-based Bakelite, Black) BLSA (Cloth-based Bakelite, Natural Color) | Circular Sawing | 1mm Increment | Selectable | ||||||
- | Not available | Not available | 20~800 | 20~600 | 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 15, 20 | ||||
Guaranteed Perpendicularity of Circular Saw Cuts (NT) | 0.5mm Increment | Selectable | |||||||
NT | Not available | T2~10 | T12~20 | 20~500 | 20~400 | 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 15, 20 | |||
Q | 0~+0.3 | 0~+0.4 | |||||||
N | ±0.2 | ±0.3 | |||||||
M | -0.3~0 | -0.4~0 | |||||||
4-side Milling (4F) | 0.1mm Increment | Selectable | |||||||
4F | Not available | Q | 0~+0.2 | 10~400 | 10~200 | 5, 6, 8, 10, 12, 15, 20 | |||
N | ±0.1 | ||||||||
M | -0.2~0 | ||||||||
6-surface Milling (6F) | 0.1mm Increment | 0.1mm Increment | |||||||
6F | Q | 0~+0.2 | Q | 0~+0.2 | 10~400 | 10~200 | 5~19 | ||
N | ±0.1 | N | ±0.1 | ||||||
M | -0.2~0 | M | -0.2~0 | ||||||
Upper-lower Surface Milling (2F) | 1mm Increment | 0.1mm Increment | |||||||
2F | Q | 0~+0.2 | Not available | 20~400 | 20~250 | 5~19 | |||
N | ±0.1 | ||||||||
M | -0.2~0 |
Part Number | A | B | T | F | G | ||
Type | T Dimension Tolerance | Number of Holes | |||||
BLA (Paper-based Bakelite, Natural Color) BLBA (Paper-based Bakelite, Black) BLSA (Cloth-based Bakelite, Natural Color) | Circular Sawing | 1mm Increment | Dimension Selection | 0.5mm Increment | |||
Not available | 2H (Horizontal) 2HL (Vertical) 4H 6H | 20~800 | 20~600 | 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 15, 20 (Selectable) | 6~791.5 (2H, 4H) 4.5~595.5 (2HL) 6~395.5 (6H) | 4.5~595.5 (2H) 6~591.5 (2HL, 4H, 6H) | |
Upper-lower Surface Milling (2F) | 1mm Increment | 0.1mm Increment | 0.5mm Increment | ||||
2FQ 0~+0.2 2FN ±0.1 2FM -0.2~0 | 2H (Horizontal) 2HL (Vertical) 4H 6H | 20~400 | 20~250 | 5~19 (0.1mm Increment) | 6~391.5 (2H, 4H) 4.5~395.5 (2HL) 6~195.5 (6H) | 4.5~245.5 (2H) 6~241.5 (2HL, 4H, 6H) |
T Dimension | Pre-drilled Hole Nominal Dia. | ||||||||||||
N (Through) | Z (Counterbore Hole) | M (Threaded Insert) | L (Insert Length) | ||||||||||
2~4 | 3 4 5 6 8 10 | - | - | - | |||||||||
5 | - | 3 | 4 | Select from Table 1 | |||||||||
6, 7 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||
8, 9 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | |||||
10~14 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | ||||
15~20 | 4 | 5 | 6 | 8 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
Número da peça |
---|
Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA) | Data de envio standard |
---|
- ( - ) | 7 dias úteis |
- ( - ) | 7 dias úteis |
- ( - ) | 7 dias úteis |
- ( - ) | 7 dias úteis |
- ( - ) | 7 dias úteis |
- ( - ) | 7 dias úteis |
- ( - ) | 7 dias úteis |
- ( - ) | 7 dias úteis |
- ( - ) | 7 dias úteis |
- ( - ) | 7 dias úteis |
- ( - ) | 7 dias úteis |
- ( - ) | 7 dias úteis |
- ( - ) | 7 dias úteis |
- ( - ) | 7 dias úteis |
- ( - ) | 7 dias úteis |
- ( - ) | 5 dias úteis |
- ( - ) | 5 dias úteis |
- ( - ) | 5 dias úteis |
- ( - ) | 5 dias úteis |
- ( - ) | 7 dias úteis |
- ( - ) | 7 dias úteis |
- ( - ) | 7 dias úteis |
- ( - ) | 7 dias úteis |
- ( - ) | 7 dias úteis |
- ( - ) | 7 dias úteis |
- ( - ) | 7 dias úteis |
- ( - ) | 7 dias úteis |
- ( - ) | 7 dias úteis |
- ( - ) | 7 dias úteis |
- ( - ) | 7 dias úteis |
- ( - ) | 7 dias úteis |
- ( - ) | 7 dias úteis |
- ( - ) | 7 dias úteis |
- ( - ) | 7 dias úteis |
- ( - ) | 5 dias úteis |
- ( - ) | 5 dias úteis |
- ( - ) | 5 dias úteis |
- ( - ) | 5 dias úteis |
- ( - ) | 7 dias úteis |
- ( - ) | 7 dias úteis |
- ( - ) | 7 dias úteis |
- ( - ) | 7 dias úteis |
- ( - ) | 7 dias úteis |
- ( - ) | 7 dias úteis |
- ( - ) | 7 dias úteis |
- ( - ) | 7 dias úteis |
- ( - ) | 7 dias úteis |
- ( - ) | 7 dias úteis |
- ( - ) | 7 dias úteis |
- ( - ) | 7 dias úteis |
- ( - ) | 7 dias úteis |
- ( - ) | 7 dias úteis |
- ( - ) | 7 dias úteis |
- ( - ) | 5 dias úteis |
- ( - ) | 5 dias úteis |
- ( - ) | 5 dias úteis |
- ( - ) | 5 dias úteis |