Registar
Confirmado
  • Material
    • Aluminum
  • Surface Treatment
  • Width A(mm)
  • Height B(mm)
  • Hole Shape
  • Type
  • CAD
  • Dias de envio estimados
    • Tudo
    • Envio possível no próprio dia

Gussets / Bridge Type / Tapped Hole (RBJW80-80)

Número da peça:

RBJW80-80
Limpar
Quantidade:
Loading...

Desenho de contorno e tabela de especificações

Gussets/Bridge Type/Tapped Hole:Related Image

Type
Material

Surface Treatment
Counterbored HoleTapped Hole
RBUSS-EN 1.0038 Equiv.-
RBUB-Black Oxide
RBUM-Electroless Nickel Plating
RBUA-EN AW-5052 Equiv.-
RBUWRBJWClear Anodize
RBUV-Black Anodize
RBUF-EN 1.4301 Equiv.-

Specifications

Part Number-B
RBUF100
RBJW50
-
-
150
80
Part NumberBa1b1(a2)(b2)c1c2W
TypeA
Counterbored Hole
(EN 1.0038 Equiv.)
RBUSS
RBUB
RBUM
(EN AW-5052 Equiv.)
RBUA
RBUW
RBUV
(EN 1.4301 Equiv.)
RBUF
Tapped Hole





(EN AW-5052 Equiv.)
RBJW



5050404026.126.15519
80406029.548.41010
1008030.362.65
8080656551.851.8101022
1008054.268.3
100100858571.871.8101022
15012575.6114.6

Lista de números de peça

Número de itens
Número da peça
RBJW80-80

Material

Surface Treatment

Width A

(mm)

Height B

(mm)

Hole Shape

RoHS?Quantidade mínima de encomenda
[Aluminum] Aluminum Alloy 5000 series
Clear Anodized Aluminum
80
80
Tapped Hole
10
1 unidades
Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
Data de envio standard
27.36 €
( 32.56 € )
Item em stock - 1 dia útilDisponível para envio no próprio dia

Informações detalhadas

Informações básicas

The bridge shape allows it to be used when cables or other obstructing objects are present.

Contorno e especificações

Example of Use

Gussets/Bridge Type/Tapped Hole:Related Image
O número da peça foi confirmado