Registar

Estamos a traduzir a nossa loja para português!
Mas como temos muitos produtos e páginas, vai demorar algum tempo. Entretanto, o nosso catálogo de produtos estará em inglês. Obrigado pela sua paciência!

Condições de filtragem

Angle brackets / through-hole, parallel pin bore / aluminium, cast iron / primed

Angle brackets / through-hole, parallel pin bore / aluminium, cast iron / primed

Clique na imagem para ver uma imagem ampliada

Número da peça:

Indefinido. 20 candidatos encontrados.
Quantidade:

Desenho de contorno e tabela de especificações

Dimensional Drawing

Angle Plates - Opposite Angle Dowel Holes: Related Image

* Tolerance is applicable to DAH7 dowel holes.

■Dimensional Tolerances Without Command
Dimension RangeTolerance
(㎜)
Overor less
0.56±0.1
630±0.2
30120±0.3
120400±0.5
[ ! ]Compliant with JIS B 0405 Class m (intermediate).
Type[M] Material[S] Surface Treatment
IKKBEN−JL 1040 Equiv.Primer Coating (Gray)
AIKKBEN AC−51300 Equiv.
[ ! ] EN−JL 1040 Equiv.: Surface treatment is not applied to machined surfaces and holes.

Specification Table

Part NumberADDA
IKKB150A100D7DA10
Part NumberAD
Selection
DA
Selection
Angle Plate BodySide A and HSide ASide H
TypeHWTT1BJKVZ
IKKB

AIKKB
100* 50S4 5 63 4 5501583025104540
1007 9 116 8 1010014704540
150504 5 6 3 4 5501583025107560
707 9 116 8 1010014704015
7575504020
100100704540
200757 9 116 8 1075151450402011070
120100705050
2501207 9 116 8 10100181570505014090
3001504090190
350150230100
400150260120
* Except for A dimension, dimensions of A = 50S is smaller than those of A = 50.

Lista de números de peça

Número de itens

Material

Surface Treatment

Height H

(mm)

Dimension A

(mm)

D

(mm)

DA

(mm)

RoHS?Quantidade mínima de encomenda
Aluminium
Not Provided
100
100
7 ~ 11
6 ~ 10
10
1 unidades
Aluminium
Not Provided
150
70
7 ~ 11
6 ~ 10
10
1 unidades
Aluminium
Not Provided
150
100
7 ~ 11
6 ~ 10
10
1 unidades
Aluminium
Not Provided
200
120
7 ~ 11
6 ~ 10
10
1 unidades
Aluminium
Not Provided
250
120
7 ~ 11
6 ~ 10
10
1 unidades
Aluminium
Not Provided
300
150
7 ~ 11
6 ~ 10
10
1 unidades
Aluminium
Not Provided
350
150
7 ~ 11
6 ~ 10
10
1 unidades
Aluminium
Not Provided
400
150
7 ~ 11
6 ~ 10
10
1 unidades
Steel
Primer Paint (Gray)
100
50 (W 50)
4 ~ 6
3 ~ 5
10
1 unidades
Steel
Primer Paint (Gray)
100
100
7 ~ 11
6 ~ 10
10
1 unidades
Steel
Primer Paint (Gray)
150
50
4 ~ 6
3 ~ 5
10
1 unidades
Steel
Primer Paint (Gray)
150
70
7 ~ 11
6 ~ 10
10
1 unidades
Steel
Primer Paint (Gray)
150
75
7 ~ 11
6 ~ 10
10
1 unidades
Steel
Primer Paint (Gray)
150
100
7 ~ 11
6 ~ 10
10
1 unidades
Steel
Primer Paint (Gray)
200
75
7 ~ 11
6 ~ 10
10
1 unidades
Steel
Primer Paint (Gray)
200
120
7 ~ 11
6 ~ 10
10
1 unidades
Steel
Primer Paint (Gray)
250
120
7 ~ 11
6 ~ 10
10
1 unidades
Steel
Primer Paint (Gray)
300
150
7 ~ 11
6 ~ 10
10
1 unidades
Steel
Primer Paint (Gray)
350
150
7 ~ 11
6 ~ 10
10
1 unidades
Steel
Primer Paint (Gray)
400
150
7 ~ 11
6 ~ 10
10
1 unidades
Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
Data de envio standard
-
( - )
7 dias úteis
-
( - )
7 dias úteis
-
( - )
7 dias úteis
-
( - )
7 dias úteis
-
( - )
7 dias úteis
-
( - )
7 dias úteis
-
( - )
7 dias úteis
-
( - )
7 dias úteis
-
( - )
7 dias úteis
-
( - )
7 dias úteis
-
( - )
7 dias úteis
-
( - )
7 dias úteis
-
( - )
7 dias úteis
-
( - )
7 dias úteis
-
( - )
7 dias úteis
-
( - )
7 dias úteis
-
( - )
7 dias úteis
-
( - )
7 dias úteis
-
( - )
7 dias úteis
-
( - )
7 dias úteis

Informações detalhadas

Contorno e especificações

General Information - Angle Brackets

Angle console - angle console with through hole - angle bracket with reinforcement rib - angle bracket without hole - angle bracket wide - angle bracket with oblong hole - angle bracket welded

 

Angle Bracket Selection Details

- Material: aluminum, steel, cast steel, stainless steel
- Coatings: untreated, burnished, primed (grey), nickel-plated
- Design: cast, welded
- Perpendicularity: up to 0.02/100
- Bore holes: without bore hole, through-hole, internal thread, dowel pin bore, oblong hole
- Dowel pin bore: H7
- Length A: 40 to 150 mm
- Length H: 50 to 500 mm
- Width: 30 to 100 mm

Description/Basics

Basically, an angle bracket is used for precise and solid fastening or connecting of different components and as frame constructions in mechanical and plant engineering. In most cases, angle brackets are uneven.
Due to its high perpendicularity, an angle bracket is among the precise mounting angles. Thanks to their stiffening rib, the angle bracket is also more solid and stiffer than conventional mounting angles and offers a precise, robust and secure connection.
MISUMI offers angle brackets with configurable through holes and dowel pin bores. The through hole can be converted to a tapped hole using the [MC] option. In addition, with the help of the option [LN, HN], the through hole of the angle brackets can be changed to an elongated hole. The angle bracket itself or the element to be fastened can thus be adjusted. The optional dowel pin holes in conjunction with dowel pins offer the possibility of aligning and mounting components such as manual stages, cylinders or other devices as accurately as possible on an angle bracket.
Our angle brackets are also available as blanks without mounting holes for individual machining.
Due to the many variations of an angle bracket, it offers design flexibility. This allows adapting it to the machine environment. With MISUMI, you can configure and have your steel brackets customized or stainless steel angles customized.
Angle brackets are often used as cylinder holders for air cylinders, as the exact straightness and exact position of the dowel pin bores allow for exact positioning of the cylinders. An angle console is also suitable for holding and holding positioning stages. Occasionally, the angle bracket is also used in clamping technology to accommodate the push-pull toggle clamps, clamp cylinder or gripper.
MISUMI offers for assembly different threaded rods and nuts, as well as washers.

 

Steel angle bracket/steel bracket

The benefits an angle bracket made of steel (cast steel) provides are primarily its high strength and the load capacity of the base material. As a result, steel angle brackets can absorb high loads.
Since steel has good quality, it is less expensive to manufacture, easy to rework and welds well. Compared to many other metallic raw materials, steel is quite cost-effective and can therefore be found in many applications.
Thanks to its good thermal conductivity, a steel angle or steel angle bracket can be used in areas with high temperatures. Since steel tends to oxidize, a coating should be provided as much as possible depending on the angle bracket. For this purpose, you can choose between either burnished, nickel-plated or primed.

 

Stainless steel angle bracket/stainless steel bracket

Angle brackets made of steel or stainless steel are characterized by their high durability. Thanks to their resistance, stainless steel angle brackets are very robust and stable. They are less prone to corrosion because the chrome content forms a passive layer (oxide film). Especially in corrosive environments, it is possible to use an angle bracket made of stainless steel (stainless steel), since the base material is very high-quality. Stainless steel also has high temperature resistance and can be welded. However, at higher temperatures, or even when welding the material, discoloration can occur (tempering colour). The stainless steel angles are also hygienic due to the material and are often used in medical technology.

 

Aluminum angle bracket/aluminum bracket

An important advantage of aluminum angle brackets is their reduced weight compared to steel or stainless steel angle brackets. This special feature can contribute to weight reduction in many applications. With regard to the low weight, the aluminum angle brackets have by comparison a high strength and can withstand high loads.
In addition, the simple processing and post-processing of the material makes the aluminum angle consoles cost-efficient. Similar to stainless steel, aluminum forms an oxide film and is thus well protected against corrosion. Another advantage of the angle bracket made of aluminum is that the base material has a low thermal expansion. This allows these angle consoles to be used in applications that are subject to frequent temperature changes. Angle consoles made of aluminum also have good electrical conductivity and can thus dissipate electrical voltages such as electrical static charges. This is often necessary in electrical systems or in the electronics industry for the production of electronic components.

 

Application Examples - Angle Brackets

Application example: angle bracket - angle bracket with cylinder - angle bracket with guided cylinder - holder cylinder - cylinder holder

Application example: angle bracket with guide cylinder
(1) Angle bracket, (2) Hexagon socket screw, (3) Air cylinder, (4) Dowel pin

Application example: angle bracket - angle bracket with quick clamp - angle bracket with clamping function

Application example: angle bracket with push-pull toggle clamps
(1) Mounting plate, (2) push-pull toggle clamps, (3) angle bracket

Application example: angle bracket - angle bracket with cylinder - angle bracket with cylinder pin bore - cylinder holder - cylinder brackets

Application example: angle bracket with cylinder
(1) Angle bracket, (2) hinge bolts, (3) cylinder

 

 

Industrial Applications

3D printer industry
Automotive industry
Pharmaceutical industry
Packaging industry