Estamos a traduzir a nossa loja para português!
Mas como temos muitos produtos e páginas, vai demorar algum tempo. Entretanto, o nosso catálogo de produtos estará em inglês. Obrigado pela sua paciência!
Passe o rato sobre a imagem para a aumentar
Número da peça:
candidatos encontrados.Dimension Range | Tolerance (㎜) | |
Over | or less | |
0.5 | 6 | ±0.1 |
6 | 30 | ±0.2 |
30 | 120 | ±0.3 |
120 | 400 | ±0.5 |
Type | Hole Machining Selection | [M] Material | [S] Surface Treatment |
IKC | FB (No Hole) D (Through Holes) K (Through Holes and Dowel Holes) | EN−JL 1040 Equiv. | Primer Coating (Gray) |
BIKC | Black Oxide | ||
MIKC | Electroless Nickel Plating | ||
AIKC | EN AC−51300 Equiv. | — |
Part Number | — | A | — | W |
IKCFB100 MIKCK150 | — — | A85 A65 | — — | W75 W100 |
Part Number | Angle Plate Body | ||||
Type | H | A 5 mm Increments | W Selection | T | T1 |
IKCFB BIKCFB MIKCFB AIKCFB | 100 | 50 | 75 80 100 | 15 | 14 |
80 to 100 | |||||
150 | 65 to 75 | 60 75 100 | 15 | 14 | |
80 to 100 | 75 80 100 | ||||
200 | 65 to 75 | 60 75 | 15 | 14 | |
85 to 120 | 75 80 100 | ||||
250 | 85 to 120 | 75 80 100 | 18 | 15 | |
300 | 90 to 150 | 18 | 15 | ||
350 | 90 to 150 | ||||
400 | 90 to 150 |
Part Number | Angle Plate Body | Through Hole | ||||||||||||
Type | H | A 5 mm Increments | W Selection | T | T1 | d | B | X | F | Y | G | |||
W = 60 | W = 75·80·100 | W = 60 | W = 75·80 | W = 100 | ||||||||||
IKCD BIKCD MIKCD AIKCD | 100 | 50 | 75 80 100 | 15 | 14 | — | 11 | — | 50 | 70 | 35 | — | 45 | 40 |
80 to 100 | A−50 | |||||||||||||
150 | 65 to 75 | 60 75 100 | 15 | 14 | 9 | 11 | 40 | 50 | 70 | 35 | — | 75 | 60 | |
80 to 100 | 75 80 100 | — | — | A−50 | ||||||||||
200 | 65 to 75 | 60 75 | 15 | 14 | 9 | 11 | 40 | 50 | — | 35 | — | 110 | 70 | |
85 to 120 | 75 80 100 | — | — | 70 | 40 | A−50 | ||||||||
250 | 85 to 120 | 75 80 100 | 18 | 15 | — | 11 | — | 50 | 70 | 40 | A−55 | 140 | 90 | |
300 | 90 to 150 | 18 | 15 | 11 | 50 | 70 | 40 | A−60 | 190 | 90 | ||||
350 | 90 to 150 | 230 | 100 | |||||||||||
400 | 90 to 150 | 260 | 120 |
Part Number | Angle Plate Body | Through Hole | Dowel Hole | |||||||||||||||
Type | H | A 5 mm Increments | W Selection | T | T1 | d | B | X | F | Y | G | DH7 | a | h | ||||
W = 60 | W = 75·80·100 | W = 60 | W = 75·80 | W = 100 | W = 60 | W = 75·80·100 | ||||||||||||
IKCK MIKCK AIKCK | 100 | 50 | 75 80 100 | 15 | 14 | — | 11 | — | 50 | 70 | 35 | — | 45 | 40 | — | 10 | — | 65 |
80 to 100 | A−50 | X+ (F/2) | ||||||||||||||||
150 | 65 to 75 | 60 75 100 | 15 | 14 | 9 | 11 | 40 | 50 | 70 | 35 | — | 75 | 60 | 6 | 10 | A−15 | 105 | |
80 to 100 | 75 80 100 | — | — | A−50 | — | X+ (F/2) | ||||||||||||
200 | 65 to 75 | 60 75 | 15 | 14 | 9 | 11 | 40 | 50 | — | 35 | — | 110 | 70 | 6 | 10 | A−15 | 145 | |
85 to 120 | 75 80 100 | — | — | 70 | 40 | A−50 | — | X+ (F/2) | ||||||||||
250 | 85 to 120 | 75 80 100 | 18 | 15 | — | 11 | — | 50 | 70 | 40 | A−55 | 140 | 90 | — | 10 | X+ (F/2) | 185 | |
300 | 90 to 150 | 18 | 15 | 11 | 50 | 70 | 40 | A−60 | 190 | 90 | 235 | |||||||
350 | 90 to 150 | 230 | 100 | 280 | ||||||||||||||
400 | 90 to 150 | 260 | 120 | 320 |
Alteration | Code | Spec. | ||||||
Side H Tapped Hole Change![]() | MC | Changes the holes 4 × d (through holes) on side H to tapped holes.
|
Número da peça |
---|
Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA) | Data de envio standard |
---|
- ( - ) | 9 dias úteis |
- ( - ) | 9 dias úteis |
- ( - ) | 9 dias úteis |
- ( - ) | 9 dias úteis |
- ( - ) | 9 dias úteis |
- ( - ) | 9 dias úteis |
- ( - ) | 9 dias úteis |
- ( - ) | 9 dias úteis |
- ( - ) | 9 dias úteis |
- ( - ) | 9 dias úteis |
- ( - ) | 9 dias úteis |
- ( - ) | 9 dias úteis |
- ( - ) | 9 dias úteis |
- ( - ) | 9 dias úteis |
- ( - ) | 9 dias úteis |
- ( - ) | 9 dias úteis |
- ( - ) | 9 dias úteis |
- ( - ) | 9 dias úteis |
- ( - ) | 9 dias úteis |
- ( - ) | 9 dias úteis |
- ( - ) | 9 dias úteis |
- ( - ) | 9 dias úteis |
- ( - ) | 9 dias úteis |
- ( - ) | 9 dias úteis |
- ( - ) | 9 dias úteis |
- ( - ) | 9 dias úteis |
- ( - ) | 9 dias úteis |
- ( - ) | 9 dias úteis |
- ( - ) | 9 dias úteis |
- ( - ) | 9 dias úteis |
- ( - ) | 9 dias úteis |
- ( - ) | 9 dias úteis |
- ( - ) | 9 dias úteis |
- ( - ) | 9 dias úteis |
- ( - ) | 9 dias úteis |
- ( - ) | 9 dias úteis |
- ( - ) | 9 dias úteis |
- ( - ) | 9 dias úteis |
- ( - ) | 9 dias úteis |
- ( - ) | 9 dias úteis |
- ( - ) | 9 dias úteis |
- ( - ) | 9 dias úteis |
- ( - ) | 9 dias úteis |
- ( - ) | 9 dias úteis |
- ( - ) | 9 dias úteis |
- ( - ) | 9 dias úteis |
- ( - ) | 9 dias úteis |
- ( - ) | 9 dias úteis |
- ( - ) | 9 dias úteis |
- ( - ) | 9 dias úteis |
- ( - ) | 9 dias úteis |
- ( - ) | 9 dias úteis |
- ( - ) | 9 dias úteis |
- ( - ) | 9 dias úteis |
- ( - ) | 9 dias úteis |
- ( - ) | 9 dias úteis |
- ( - ) | 9 dias úteis |
- ( - ) | 9 dias úteis |
- ( - ) | 9 dias úteis |
- ( - ) | 9 dias úteis |
- Material: aluminum, steel, cast steel, stainless steel
- Coatings: untreated, burnished, primed (grey), nickel-plated
- Design: cast, welded
- Perpendicularity: up to 0.02/100
- Bore holes: without bore hole, through-hole, internal thread, dowel pin bore, oblong hole
- Dowel pin bore: H7
- Length A: 40 to 150 mm
- Length H: 50 to 500 mm
- Width: 30 to 100 mm
Basically, an angle bracket is used for precise and solid fastening or connecting of different components and as frame constructions in mechanical and plant engineering. In most cases, angle brackets are uneven.
Due to its high perpendicularity, an angle bracket is among the precise mounting angles. Thanks to their stiffening rib, the angle bracket is also more solid and stiffer than conventional mounting angles and offers a precise, robust and secure connection.
MISUMI offers angle brackets with configurable through holes and dowel pin bores. The through hole can be converted to a tapped hole using the [MC] option. In addition, with the help of the option [LN, HN], the through hole of the angle brackets can be changed to an elongated hole. The angle bracket itself or the element to be fastened can thus be adjusted. The optional dowel pin holes in conjunction with dowel pins offer the possibility of aligning and mounting components such as manual stages, cylinders or other devices as accurately as possible on an angle bracket.
Our angle brackets are also available as blanks without mounting holes for individual machining.
Due to the many variations of an angle bracket, it offers design flexibility. This allows adapting it to the machine environment. With MISUMI, you can configure and have your steel brackets customized or stainless steel angles customized.
Angle brackets are often used as cylinder holders for air cylinders, as the exact straightness and exact position of the dowel pin bores allow for exact positioning of the cylinders. An angle console is also suitable for holding and holding positioning stages. Occasionally, the angle bracket is also used in clamping technology to accommodate the push-pull toggle clamps, clamp cylinder or gripper.
MISUMI offers for assembly different threaded rods and nuts, as well as washers.
The benefits an angle bracket made of steel (cast steel) provides are primarily its high strength and the load capacity of the base material. As a result, steel angle brackets can absorb high loads.
Since steel has good quality, it is less expensive to manufacture, easy to rework and welds well. Compared to many other metallic raw materials, steel is quite cost-effective and can therefore be found in many applications.
Thanks to its good thermal conductivity, a steel angle or steel angle bracket can be used in areas with high temperatures. Since steel tends to oxidize, a coating should be provided as much as possible depending on the angle bracket. For this purpose, you can choose between either burnished, nickel-plated or primed.
Angle brackets made of steel or stainless steel are characterized by their high durability. Thanks to their resistance, stainless steel angle brackets are very robust and stable. They are less prone to corrosion because the chrome content forms a passive layer (oxide film). Especially in corrosive environments, it is possible to use an angle bracket made of stainless steel (stainless steel), since the base material is very high-quality. Stainless steel also has high temperature resistance and can be welded. However, at higher temperatures, or even when welding the material, discoloration can occur (tempering colour). The stainless steel angles are also hygienic due to the material and are often used in medical technology.
An important advantage of aluminum angle brackets is their reduced weight compared to steel or stainless steel angle brackets. This special feature can contribute to weight reduction in many applications. With regard to the low weight, the aluminum angle brackets have by comparison a high strength and can withstand high loads.
In addition, the simple processing and post-processing of the material makes the aluminum angle consoles cost-efficient. Similar to stainless steel, aluminum forms an oxide film and is thus well protected against corrosion. Another advantage of the angle bracket made of aluminum is that the base material has a low thermal expansion. This allows these angle consoles to be used in applications that are subject to frequent temperature changes. Angle consoles made of aluminum also have good electrical conductivity and can thus dissipate electrical voltages such as electrical static charges. This is often necessary in electrical systems or in the electronics industry for the production of electronic components.
Application example: angle bracket with guide cylinder
(1) Angle bracket, (2) Hexagon socket screw, (3) Air cylinder, (4) Dowel pin
Application example: angle bracket with push-pull toggle clamps
(1) Mounting plate, (2) push-pull toggle clamps, (3) angle bracket
Application example: angle bracket with cylinder
(1) Angle bracket, (2) hinge bolts, (3) cylinder