Registar

Estamos a traduzir a nossa loja para português!
Mas como temos muitos produtos e páginas, vai demorar algum tempo. Entretanto, o nosso catálogo de produtos estará em inglês. Obrigado pela sua paciência!

Condições de filtragem
  • Estoque
  • Shape (Head, Outline View)
  • Material
    • Steel
    • Stainless Steel
  • Surface Treatment
    • Hard Chrome Plating
  • [D] Diameter (Mounting Side)(mm)
  • ISO Tolerance (Mounting Side)
  • [P] Diameter (Head)(mm)
    [2-30/0.01mm unidades]
  • [L] Length (Pin)(mm)
    [2-40/1mm unidades]
  • [B] Length (Head)(mm)
    [1-30/0.1mm unidades]
  • CAD
  • Dias de envio estimados
    • Tudo
    • Envio possível no próprio dia
    • Dentro de 2 dias úteis
    • Dentro de 3 dias úteis
    • Dentro de 4 dias úteis
    • Dentro de 5 dias úteis
    • Dentro de 6 dias úteis
    • Dentro de 7 dias úteis
    • Dentro de 19 dias úteis
  • Locating pins / head shape selectable / chamfered flat head / press-fit spigot(Lista de números de peça: página 12)

    Número da peça:

    Indefinido. 1,142 candidatos encontrados.
    Quantidade:

    Desenho de contorno e tabela de especificações

    Back to the Category Locating Pins / Positioning Pins / Centring Pins

    Technical Drawing - Locating Pins / Positioning Pins / Centring Pins

     

    Large Head/Round/P Standard:Related Image

    Available dimensions and tolerances can be found under the tab More Information.

     

    Basic Properties (e.g., material, hardness, coating, tolerance) - Locating Pins / Positioning Pins / Centring Pins

     

     
    Material
    No.
    MaterialSurface TreatmentHardnessP SelectableP ConfigurableP, L, B Configurable
    TypeD Tolerance and ShapeTypeD Tolerance and ShapeTypeD Tolerance and Shape
    EN 1.2510 Equiv.-Treated Hardness: 60 ~ 63HRC JP
    BB (m6)
    BPB (p6)


    DB (m6)
    DPB (p6)
     JP
    BA (m6)
    BPA (p6)


    BD (m6)
    BPD (p6)
     FP
    BA (m6)
    BPA (p6)
    BG (g6)

    BD (m6)
    BPD (p6)
    DG (g6)
    EN 1.2510 Equiv.Hard Chrome PlatingTreated Hardness: 50 ~ 55HRC
    Plating Hardness: 750HV ~
    GJPGJPGFP
    EN 1.2510 Equiv.--BJPBJPBFP
    EN 1.4301 Equiv.*--SJPSJPSFP
    EN 1.4301 Equiv.Hard Chrome PlatingPlating Hardness: 750HV ~HJPHJP (Round only)HFP
    EN 1.4037 Equiv.-Treated Hardness: 50 ~ 55HRCCJPCJPCFP
    *For P Selectable Type, it is EN 1.4301 Equiv. equivalent.

     

    Further specifications can be found under the tab More Information.

     

    Composition of a Product Code - Locating Pins / Positioning Pins / Centring Pins

     

    Part Number P-L-B
         -
    Type D Tol.
    Shape
     D 
    JP BB 6-10    
    JP BD 8-11.98    
    FP BA 10-P12.02-L10-B3.2
    FP BD 12-P13.97-L12-B5

     

    Alterations - Locating Pins / Positioning Pins / Centring Pins

     

    Large Head/Round/P Standard:Related Image

     

    Lista de números de peça

    Número de itens
    Número da peça

    Shape (Head, Outline View)

    Material

    Surface Treatment

    Heat Treatment

    [D] Diameter (Mounting Side)

    (mm)

    ISO Tolerance (Mounting Side)

    [P] Diameter (Head)

    (mm)

    [L] Length (Pin)

    (mm)

    [B] Length (Head)

    (mm)

    Dimension Configurable Type

    RoHS?Quantidade mínima de encomenda
    Round
    [Stainless Steel] EN 1.4301 Equiv.
    [Hard Chrome Plating] Hard Chrome Plating
    No Treatment
    1
    p6
    1.2 - 2.5
    2 - 3
    1 - 5
    P Dimension, L Dimension, B Dimension Configurable
    10
    1 unidades
    Round
    [Stainless Steel] EN 1.4301 Equiv.
    [Hard Chrome Plating] Hard Chrome Plating
    No Treatment
    2
    p6
    2.5 - 4
    2 - 6
    2 - 10
    P Dimension, L Dimension, B Dimension Configurable
    10
    1 unidades
    Round
    [Stainless Steel] EN 1.4301 Equiv.
    [Hard Chrome Plating] Hard Chrome Plating
    No Treatment
    3
    p6
    3.5 - 6
    3 - 6
    2 - 10
    P Dimension, L Dimension, B Dimension Configurable
    10
    1 unidades
    Round
    [Stainless Steel] EN 1.4301 Equiv.
    [Hard Chrome Plating] Hard Chrome Plating
    No Treatment
    4
    p6
    4.5 - 7
    4 - 8
    2 - 10
    P Dimension, L Dimension, B Dimension Configurable
    10
    1 unidades
    Round
    [Stainless Steel] EN 1.4301 Equiv.
    [Hard Chrome Plating] Hard Chrome Plating
    No Treatment
    5
    p6
    5.5 - 8
    5 - 10
    2 - 10
    P Dimension, L Dimension, B Dimension Configurable
    10
    1 unidades
    Round
    [Stainless Steel] EN 1.4301 Equiv.
    [Hard Chrome Plating] Hard Chrome Plating
    No Treatment
    6
    p6
    6.5 - 10
    6 - 12
    2 - 12
    P Dimension, L Dimension, B Dimension Configurable
    10
    1 unidades
    Round
    [Stainless Steel] EN 1.4301 Equiv.
    [Hard Chrome Plating] Hard Chrome Plating
    No Treatment
    8
    p6
    9 - 13
    8 - 16
    2 - 15
    P Dimension, L Dimension, B Dimension Configurable
    10
    1 unidades
    Round
    [Stainless Steel] EN 1.4301 Equiv.
    [Hard Chrome Plating] Hard Chrome Plating
    No Treatment
    10
    p6
    11 - 15
    10 - 20
    3 - 20
    P Dimension, L Dimension, B Dimension Configurable
    10
    1 unidades
    Round
    [Stainless Steel] EN 1.4301 Equiv.
    [Hard Chrome Plating] Hard Chrome Plating
    No Treatment
    12
    p6
    13 - 16
    12 - 24
    3 - 20
    P Dimension, L Dimension, B Dimension Configurable
    10
    1 unidades
    Round
    [Stainless Steel] EN 1.4301 Equiv.
    [Hard Chrome Plating] Hard Chrome Plating
    No Treatment
    13
    p6
    14 - 18
    13 - 26
    5 - 20
    P Dimension, L Dimension, B Dimension Configurable
    10
    1 unidades
    Round
    [Stainless Steel] EN 1.4301 Equiv.
    [Hard Chrome Plating] Hard Chrome Plating
    No Treatment
    16
    p6
    17 - 25
    16 - 32
    5 - 20
    P Dimension, L Dimension, B Dimension Configurable
    10
    1 unidades
    Round
    [Stainless Steel] EN 1.4301 Equiv.
    [Hard Chrome Plating] Hard Chrome Plating
    No Treatment
    20
    p6
    22 - 30
    20 - 40
    5 - 20
    P Dimension, L Dimension, B Dimension Configurable
    10
    1 unidades
    Diamond
    [Stainless Steel] EN 1.4301 Equiv.
    [Hard Chrome Plating] Hard Chrome Plating
    No Treatment
    1
    p6
    1.5 - 2.5
    2 - 3
    1 - 5
    P Dimension, L Dimension, B Dimension Configurable
    10
    1 unidades
    Diamond
    [Stainless Steel] EN 1.4301 Equiv.
    [Hard Chrome Plating] Hard Chrome Plating
    No Treatment
    2
    p6
    2.5 - 4
    2 - 6
    2 - 10
    P Dimension, L Dimension, B Dimension Configurable
    10
    1 unidades
    Diamond
    [Stainless Steel] EN 1.4301 Equiv.
    [Hard Chrome Plating] Hard Chrome Plating
    No Treatment
    3
    p6
    3.5 - 6
    3 - 6
    2 - 10
    P Dimension, L Dimension, B Dimension Configurable
    10
    1 unidades
    Diamond
    [Stainless Steel] EN 1.4301 Equiv.
    [Hard Chrome Plating] Hard Chrome Plating
    No Treatment
    4
    p6
    4.5 - 7
    4 - 8
    2 - 10
    P Dimension, L Dimension, B Dimension Configurable
    10
    1 unidades
    Diamond
    [Stainless Steel] EN 1.4301 Equiv.
    [Hard Chrome Plating] Hard Chrome Plating
    No Treatment
    5
    p6
    5.5 - 8
    5 - 10
    2 - 10
    P Dimension, L Dimension, B Dimension Configurable
    10
    1 unidades
    Diamond
    [Stainless Steel] EN 1.4301 Equiv.
    [Hard Chrome Plating] Hard Chrome Plating
    No Treatment
    6
    p6
    6.5 - 10
    6 - 12
    2 - 12
    P Dimension, L Dimension, B Dimension Configurable
    10
    1 unidades
    Diamond
    [Stainless Steel] EN 1.4301 Equiv.
    [Hard Chrome Plating] Hard Chrome Plating
    No Treatment
    8
    p6
    9 - 13
    8 - 16
    2 - 15
    P Dimension, L Dimension, B Dimension Configurable
    10
    1 unidades
    Diamond
    [Stainless Steel] EN 1.4301 Equiv.
    [Hard Chrome Plating] Hard Chrome Plating
    No Treatment
    10
    p6
    11 - 15
    10 - 20
    3 - 20
    P Dimension, L Dimension, B Dimension Configurable
    10
    1 unidades
    Diamond
    [Stainless Steel] EN 1.4301 Equiv.
    [Hard Chrome Plating] Hard Chrome Plating
    No Treatment
    12
    p6
    13 - 16
    12 - 24
    3 - 20
    P Dimension, L Dimension, B Dimension Configurable
    10
    1 unidades
    Diamond
    [Stainless Steel] EN 1.4301 Equiv.
    [Hard Chrome Plating] Hard Chrome Plating
    No Treatment
    13
    p6
    14 - 18
    13 - 26
    5 - 20
    P Dimension, L Dimension, B Dimension Configurable
    10
    1 unidades
    Diamond
    [Stainless Steel] EN 1.4301 Equiv.
    [Hard Chrome Plating] Hard Chrome Plating
    No Treatment
    16
    p6
    17 - 25
    16 - 32
    5 - 20
    P Dimension, L Dimension, B Dimension Configurable
    10
    1 unidades
    Diamond
    [Stainless Steel] EN 1.4301 Equiv.
    [Hard Chrome Plating] Hard Chrome Plating
    No Treatment
    20
    p6
    22 - 30
    20 - 40
    5 - 20
    P Dimension, L Dimension, B Dimension Configurable
    10
    1 unidades
    Diamond
    [Stainless Steel] EN 1.4301 Equiv.
    [Hard Chrome Plating] Hard Chrome Plating
    No Treatment
    1
    g6
    1.5 - 2.5
    2 - 3
    1 - 5
    P Dimension, L Dimension, B Dimension Configurable
    10
    1 unidades
    Diamond
    [Stainless Steel] EN 1.4301 Equiv.
    [Hard Chrome Plating] Hard Chrome Plating
    No Treatment
    2
    g6
    2.5 - 4
    2 - 6
    2 - 10
    P Dimension, L Dimension, B Dimension Configurable
    10
    1 unidades
    Diamond
    [Stainless Steel] EN 1.4301 Equiv.
    [Hard Chrome Plating] Hard Chrome Plating
    No Treatment
    3
    g6
    3.5 - 6
    3 - 6
    2 - 10
    P Dimension, L Dimension, B Dimension Configurable
    10
    1 unidades
    Diamond
    [Stainless Steel] EN 1.4301 Equiv.
    [Hard Chrome Plating] Hard Chrome Plating
    No Treatment
    4
    g6
    4.5 - 7
    4 - 8
    2 - 10
    P Dimension, L Dimension, B Dimension Configurable
    10
    1 unidades
    Diamond
    [Stainless Steel] EN 1.4301 Equiv.
    [Hard Chrome Plating] Hard Chrome Plating
    No Treatment
    5
    g6
    5.5 - 8
    5 - 10
    2 - 10
    P Dimension, L Dimension, B Dimension Configurable
    10
    1 unidades
    Diamond
    [Stainless Steel] EN 1.4301 Equiv.
    [Hard Chrome Plating] Hard Chrome Plating
    No Treatment
    6
    g6
    6.5 - 10
    6 - 12
    2 - 12
    P Dimension, L Dimension, B Dimension Configurable
    10
    1 unidades
    Diamond
    [Stainless Steel] EN 1.4301 Equiv.
    [Hard Chrome Plating] Hard Chrome Plating
    No Treatment
    8
    g6
    9 - 13
    8 - 16
    2 - 15
    P Dimension, L Dimension, B Dimension Configurable
    10
    1 unidades
    Diamond
    [Stainless Steel] EN 1.4301 Equiv.
    [Hard Chrome Plating] Hard Chrome Plating
    No Treatment
    10
    g6
    11 - 15
    10 - 20
    3 - 20
    P Dimension, L Dimension, B Dimension Configurable
    10
    1 unidades
    Diamond
    [Stainless Steel] EN 1.4301 Equiv.
    [Hard Chrome Plating] Hard Chrome Plating
    No Treatment
    12
    g6
    13 - 16
    12 - 24
    3 - 20
    P Dimension, L Dimension, B Dimension Configurable
    10
    1 unidades
    Diamond
    [Stainless Steel] EN 1.4301 Equiv.
    [Hard Chrome Plating] Hard Chrome Plating
    No Treatment
    13
    g6
    14 - 18
    13 - 26
    5 - 20
    P Dimension, L Dimension, B Dimension Configurable
    10
    1 unidades
    Diamond
    [Stainless Steel] EN 1.4301 Equiv.
    [Hard Chrome Plating] Hard Chrome Plating
    No Treatment
    16
    g6
    17 - 25
    16 - 32
    5 - 20
    P Dimension, L Dimension, B Dimension Configurable
    10
    1 unidades
    Diamond
    [Stainless Steel] EN 1.4301 Equiv.
    [Hard Chrome Plating] Hard Chrome Plating
    No Treatment
    20
    g6
    22 - 30
    20 - 40
    5 - 20
    P Dimension, L Dimension, B Dimension Configurable
    10
    1 unidades
    Round
    [Stainless Steel] EN 1.4301 Equiv.
    [Hard Chrome Plating] Hard Chrome Plating
    No Treatment
    1
    m6
    1.2 - 2.5
    3
    3
    P Dimension Configurable
    10
    1 unidades
    Round
    [Stainless Steel] EN 1.4301 Equiv.
    [Hard Chrome Plating] Hard Chrome Plating
    No Treatment
    2
    m6
    2 - 4
    4
    3
    P Dimension Configurable
    10
    1 unidades
    Round
    [Stainless Steel] EN 1.4301 Equiv.
    [Hard Chrome Plating] Hard Chrome Plating
    No Treatment
    3
    m6
    3 - 6
    5
    5
    P Dimension Configurable
    10
    1 unidades
    Round
    [Stainless Steel] EN 1.4301 Equiv.
    [Hard Chrome Plating] Hard Chrome Plating
    No Treatment
    4
    m6
    4 - 7
    5
    6
    P Dimension Configurable
    10
    1 unidades
    Round
    [Stainless Steel] EN 1.4301 Equiv.
    [Hard Chrome Plating] Hard Chrome Plating
    No Treatment
    5
    m6
    5 - 8
    10
    6
    P Dimension Configurable
    10
    1 unidades
    Round
    [Stainless Steel] EN 1.4301 Equiv.
    [Hard Chrome Plating] Hard Chrome Plating
    No Treatment
    6
    m6
    6 - 10
    10
    8
    P Dimension Configurable
    10
    1 unidades
    Round
    [Stainless Steel] EN 1.4301 Equiv.
    [Hard Chrome Plating] Hard Chrome Plating
    No Treatment
    8
    m6
    9 - 13
    15
    8
    P Dimension Configurable
    10
    1 unidades
    Round
    [Stainless Steel] EN 1.4301 Equiv.
    [Hard Chrome Plating] Hard Chrome Plating
    No Treatment
    10
    m6
    11 - 15
    15
    10
    P Dimension Configurable
    10
    1 unidades
    Round
    [Stainless Steel] EN 1.4301 Equiv.
    [Hard Chrome Plating] Hard Chrome Plating
    No Treatment
    12
    m6
    13 - 16
    15
    10
    P Dimension Configurable
    10
    1 unidades
    Round
    [Stainless Steel] EN 1.4301 Equiv.
    [Hard Chrome Plating] Hard Chrome Plating
    No Treatment
    13
    m6
    14 - 18
    22
    10
    P Dimension Configurable
    10
    1 unidades
    Round
    [Stainless Steel] EN 1.4301 Equiv.
    [Hard Chrome Plating] Hard Chrome Plating
    No Treatment
    16
    m6
    17 - 25
    22
    10
    P Dimension Configurable
    10
    1 unidades
    Round
    [Stainless Steel] EN 1.4301 Equiv.
    [Hard Chrome Plating] Hard Chrome Plating
    No Treatment
    20
    m6
    22 - 30
    30
    15
    P Dimension Configurable
    10
    1 unidades
    Round
    [Stainless Steel] EN 1.4301 Equiv.
    [Hard Chrome Plating] Hard Chrome Plating
    No Treatment
    1
    m6
    2
    3
    3
    P Dimension Fixed
    10
    1 unidades
    Round
    [Stainless Steel] EN 1.4301 Equiv.
    [Hard Chrome Plating] Hard Chrome Plating
    No Treatment
    2
    m6
    3 - 4
    4
    3
    P Dimension Fixed
    10
    1 unidades
    Round
    [Stainless Steel] EN 1.4301 Equiv.
    [Hard Chrome Plating] Hard Chrome Plating
    No Treatment
    3
    m6
    4 - 6
    5
    5
    P Dimension Fixed
    10
    1 unidades
    Round
    [Stainless Steel] EN 1.4301 Equiv.
    [Hard Chrome Plating] Hard Chrome Plating
    No Treatment
    4
    m6
    5 - 6
    5
    6
    P Dimension Fixed
    10
    1 unidades
    Round
    [Stainless Steel] EN 1.4301 Equiv.
    [Hard Chrome Plating] Hard Chrome Plating
    No Treatment
    5
    m6
    6 - 8
    10
    6
    P Dimension Fixed
    10
    1 unidades
    Round
    [Stainless Steel] EN 1.4301 Equiv.
    [Hard Chrome Plating] Hard Chrome Plating
    No Treatment
    6
    m6
    8 - 10
    10
    8
    P Dimension Fixed
    10
    1 unidades
    Round
    [Stainless Steel] EN 1.4301 Equiv.
    [Hard Chrome Plating] Hard Chrome Plating
    No Treatment
    8
    m6
    10 - 13
    15
    8
    P Dimension Fixed
    10
    1 unidades
    Round
    [Stainless Steel] EN 1.4301 Equiv.
    [Hard Chrome Plating] Hard Chrome Plating
    No Treatment
    10
    m6
    12 - 15
    15
    10
    P Dimension Fixed
    10
    1 unidades
    Round
    [Stainless Steel] EN 1.4301 Equiv.
    [Hard Chrome Plating] Hard Chrome Plating
    No Treatment
    12
    m6
    13 - 16
    15
    10
    P Dimension Fixed
    10
    1 unidades
    Round
    [Stainless Steel] EN 1.4301 Equiv.
    [Hard Chrome Plating] Hard Chrome Plating
    No Treatment
    13
    m6
    15 - 16
    22
    10
    P Dimension Fixed
    10
    1 unidades
    Round
    [Stainless Steel] EN 1.4301 Equiv.
    [Hard Chrome Plating] Hard Chrome Plating
    No Treatment
    16
    m6
    20 - 25
    22
    10
    P Dimension Fixed
    10
    1 unidades
    Round
    [Stainless Steel] EN 1.4301 Equiv.
    [Hard Chrome Plating] Hard Chrome Plating
    No Treatment
    20
    m6
    25 - 30
    30
    15
    P Dimension Fixed
    10
    1 unidades
    Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
    Data de envio standard
    -
    (
    -
    )
    7 dias úteis
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
    7 dias úteis
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
    7 dias úteis
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
    7 dias úteis
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
    7 dias úteis
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
    Contorno e especificações

    Back to the Category Locating Pins / Positioning Pins / Centring Pins

    Technical Drawing - Locating Pins / Positioning Pins / Centring Pins

     

    Large Head/Round/P Standard:Related Image

     

    Specification Tables - Locating Pins / Positioning Pins / Centring Pins

     

    ■P Selectable
    Part NumberP
    Selection
    LBCm(W)
    TypeD Tolerance and ShapeDd dim. Tolerance
    m6p6
    JP
    GJP
    BJP
    SJP
    HJP
    CJP
    < Round >
    BB (m6)
    BPB (p6)


    < Diamond >
    DB (m6)
    DPB (p6)
    Applicable when D≥2
    1+0.008
    +0.002
    +0.012
    +0.006
    2             330.10.50-
    2 34           40.511.2
    3  456         55211.5
    4+0.012
    +0.004
    +0.020
    +0.012
       56         6131.8
    5    68        102.2
    6     810       83
    8+0.015
    +0.006
    +0.024
    +0.015
          101213     151.543.5
    10       121315    1024
    12+0.018
    +0.007
    +0.029
    +0.018
            131516   5
    13         1516   2225.5
    16           2025 357
    20+0.021
    +0.008
    +0.035
    +0.022
                253030159

    ■P Configurable
    Part NumberP
    0.01mm Increment
    LBCm(W)
    TypeD Tolerance and ShapeDd dim. Tolerance
    m6p6
    JP
    GJP
    BJP
    SJP
    HJP
    CJP
    < Round >
    BA (m6)
    BPA (p6)


    < Diamond >
    BD (m6)
    BPD (p6)
    Applicable when D≥2
    1+0.008
    +0.002
    +0.012
    +0.006
    1.20~2.50330.10.50-
    22.50~4.0040.511.2
    33.50~6.0055211.5
    4+0.012
    +0.004
    +0.020
    +0.012
    4.50~7.006131.8
    55.50~8.00102.2
    66.50~10.0083
    8+0.015
    +0.006
    +0.024
    +0.015
    9.00~13.00151.543.5
    1011.00~15.001024
    12+0.018
    +0.007
    +0.029
    +0.018
    13.00~16.005
    1314.00~18.002225.5
    1617.00~25.00357
    20+0.021
    +0.008
    +0.035
    +0.022
    22.00~30.0030159

    ■P, L, B Configurable
    Part NumberP
    0.01mm Increment
    L
    1mm Increment
    B
    0.1mm Increment
    Cm(W)
    TypeD Tolerance and ShapeDd dim. Tolerance
    m6p6g6
    FP
    GFP
    BFP
    SFP
    HFP
    CFP
    < Round >
    BA (m6)
    BPA (p6)
    BG (g6)


    < Diamond >
    BD (m6)
    BPD (p6)
    DG (g6)
    1+0.008
    +0.002
    +0.012
    +0.006
    -0.002
    -0.008
    1.20(1.50)~2.502, 31.0~5.00.10.500.6
    22.50~4.002~61.0~10.00.511.2
    33.50~6.003~61.0~10.0211.5
    4+0.012
    +0.004
    +0.020
    +0.012
    -0.004
    -0.012
    4.50~7.004~81.0~10.0131.8
    55.50~8.005~101.0~10.02.2
    66.50~10.006~121.0~12.03
    8+0.015
    +0.006
    +0.024
    +0.015
    -0.005
    -0.014
    9.00~13.008~161.0~15.01.543.5
    1011.00~15.0010~203.0~20.024
    12+0.018
    +0.007
    +0.029
    +0.018
    -0.006
    -0.017
    13.00~16.0012~243.0~20.05
    1314.00~18.0013~265.0~20.025.5
    1617.00~25.0016~325.0~20.0357
    20+0.021
    +0.008
    +0.035
    +0.022
    -0.007
    -0.020
    22.00~30.0020~405.0~20.09
    P dimension in ( ) is applicable to Diamond Shape.

     

    Alterations - Locating Pins / Positioning Pins / Centring Pins

     

    Large Head/Round/P Standard:Related Image

     

    General Information - Locating Pins / Positioning Pins / Centring Pins

     

    Selection details of receiving pins/locating pins/ centering pins

    - Material: steel, stainless steel, aluminum, plastic
    - Coatings: burnished, nickel-plated, hard chrome-plated, polished, hard chrome-plated and polished, clear anodized
    - Heat treatment: carburized, quenched
    - ISO tolerances mounting side: m6, n6, p6, g6, h6, h7
    - Head diameter: 1 to 30 mm
    - Basic form: wide head, narrow head, cylindrical, with collar, with hole, with flange, double guide
    - Assembly side form: fit, external thread, internal thread, circumferential groove, notch, flat surface
    - Head shape: round, diamond-shaped (sword shape), triangular
    - Tip shape: fastened, rounded, conical, round, spherical, flattened, ball attachment, projectile-shaped

     

    Description/Basics

    centering pins are used to fix the position and limit the degrees of freedom of the objects to be positioned. The precisely manufactured centering pins enable highly precise positioning of the assembly parts. centering pins can position objects as side stopper or center them by insertion. This allows positioning them in the X, Y and Z axes.

     

     centering pint as workpiece stopper

    Application example: centering pin as work piece stopper - (1) work piece, (2) threaded receiving pin

     

    A straight centering pin is only sufficient for the X and Y axis to determine the position of an assembly part. In order to additionally adjust the position in the Z axis, a centering pin with a collar can be used. This combination can reduce the variety of components, since there is no need for an additional support pin.

     

    Positioning pin with collar

    Application example for a centering pin with collar

     

    In most cases a plug-in connection uses a centering pin to protect the work piece or the application during multiple joining and positioning. The centering bushings protect the component from unwanted wear, especially if the objects to be placed are made of a soft material. Therefore, positioning bushings make an application more maintenance-friendly. Wear should always be considered when planning an application. The material and the surface coating of centering pins should be selected according to the application.

     

    Positioning bushing - receiving bushing –  centering bushing
    Application example for a centering bushing - (1) centering bushing

     

    Function

    If objects cannot be placed straight, but slightly inclined on centering pins, a round or chamfered head shape can be used. This helps ensure that the objects do not jam with the centering pins and the process runs smoothly. A round or chamfered head shape is also advisable for applications that are highly repetitive (cycles).

     

    Receiving pin with collar - threaded receiving pin - receiving pin with collar - receiving pin with thread

    Application example for an inclined infeed - (1) centering pin rounded head, (2) workpiece

     

    For the highest possible positioning accuracy centering pins should be used in pairs as much as possible. The respective distance between the centering pins also influences the position accuracy. If it is chosen large, it can improve the accuracy of the object’s positioning. If there is a large distance between the centering pins (B), one of the locating pins should have a diamond-shaped head (sword pin), since a sword pin almost prevents tilting. The use of a third centering pin in an L-shaped (triangular) arrangement may improve the positioning accuracy even further. In order to ensure that the centering pins are not interchanged, centering pins with different diameters should be selected.

     

    Sword bolts - sword pin with thread

    Application example for a sword pin - (1) sword pin (diamond-shaped), (2) centering pin (round)

     

    MISUMI offers various mounting variants for centering pins in order to keep applications maintenance-friendly. Centering pins with internal threads can be interchangeably fastened with a screw through the mounting plate from underneath. If access to the underside is difficult, a centering pin or sword pin with external thread can be used. The assembly and disassembly of the centering pins can thus be easily designed by means of the various mounting versions.

     

    Threaded locating pin - external threaded locating pin - internal threaded locating pin

    Centering pin with external thread/ centering pin with internal thread

     

    Areas of Application

    centering pins are used in work piece carriers as well as the highly accurate positioning of components in test benches. centering pins enable highly precise positioning of objects with all degrees of freedom, thanks to the versatile and highly configurable shapes. The wide variety of MISUMI centering pins offers a suitable shape for every application. Centering pins are used for thin sheets as well as for heavy and complex components. This means that centering pins can be used across almost all industries of plant engineering and mechanical engineering. In many applications, centering pins are indispensable, as they enable a highly accurate positioning of the components.

     

    Materials

    The MISUMI centering pins are available in the following materials: steel, stainless steel, aluminum, plastic . Pins made of steel and aluminum are available in both hardened and coated versions. With a high number of cycles, the use of a hardened material is recommended, as these have a higher wear resistance.

     

    Corrosion resistance

    The following salt water spray test was performed on the raw material (see table) of the centering pins and mounting pins. Corrosion resistance was determined based on the test times of 48 and 96 hours.

     

     

    EN 1.4305 equivalent

    EN 1.4301 equivalent

    EN 1.4125 equivalent

    EN 1.2510 equivalent

    Before the test

    48h

     centering pin –  centering pin - sword pin - sword pins –  centering pin - mounting pin - cylinder pin with internal thread - cylinder pin with internal thread

    96h

    An image containing food.  Automatically generated description

     centering pin –  centering pin - sword pin - sword pins –  centering pin - mounting pin - cylinder pin with internal thread - cylinder pin with internal thread

    centering pin salt water spray test (according to JIS Z2371)

     

    Shear load in comparison

    During a test procedure, the shear load of a centering pin was tested with different steels. The tested centering pin was based on JPBB8-10 and was tested for a shear load in a device (see figure). The following table lists the test results for comparison purposes.

     

    Receiving pin –  centering pin –  centering bolt
    Application example for the shear load of receiving bolts

     

    Materials

    Shear load

    Hardness

    EN 1.2510 equivalent

    65 kN

    60 ~ 63 HRC

    EN 1.4301 equivalent

    27 kN

    10 ~ 20 HRC

    EN 1.4125 equivalent

    56 kN

    50 ~ 55 HRC

    Comparison table for shear loads on receiving pins, reference values

     

    Coatings

    MISUMI locating pins are available in burnished, hard chrome-plated or anodized to protect them from corrosion. Locating pins that have to withstand many cycles can be hard chrome-plated. The hard chrome plating provides a high surface hardness and provides the locating pin with high wear resistance. The selectable polished surface also ensures good surface roughness of the cylinder pins and helps to achieve good sliding properties. Aluminum locating pins are translucent anodized to protect them from corrosion and wear.

     

    Dimensions

    Locating pin - locating pin with wide head - locating pin large head

    Locating pin with wide head

    two-stage locating pin - stepped locating pin - double locating pin

    Locating pin, two-stage

    Locating pin - locating pin with narrow head - locating pin small head

    Locating pin with narrow head

    Locating pin with collar - locating pin

    Locating pin with collar

    Locating pin - cylindrical locating pin

    Cylindrical locating pin

    Locating pin - locating pin with through-hole - locating pin with fastening hole - locating pin with countersunk

    Locating pin with fastening hole

    Locating pin with flange - locating pin

    Flanged locating pin

    Locating pin - locating pin with flange - locating pin with cone

    Conical flanged locating pin

      

      

    Instructions for Use / Installation Information - Locating Pins / Positioning Pins / Centring Pins

     

    Maintenance

    To facilitate maintenance for the centering pins, V-shaped wear grooves can be applied to the centering pin. The 0.2 mm deep grooves serve as a wear indicator of the usable surface. This makes the visual wear on the centering pin comprehensible and makes it easier to maintain the accuracy of the device. The wear grooves of the centering pins are only available with hardened and round centering pins.

     

     centering pin –  centering pin - sword pin - sword pins –  centering pin - mounting pin - cylinder pin with internal thread - cylinder pin with internal thread

    Example of a centering pin with wear groove (red)

     

    Application Examples - Locating Pins / Positioning Pins / Centring Pins

     

    Locating bolt - locating pin - locating bushing with collar

    centering pin/ centering bushing with collar - (1) centering pin, (2) centering bushing

    Locating bolt - locating pin - locating bushing

    centering pin/ centering bushing - (1) centering pin, (2) centering bushing, (3) mounting plate

    Locating bolt - locating pin –  centering pin

    Workpiece carrier with centering pin - (1) circuit board/printed circuit board, (2) centering pin

    Locating bolt - locating pin –  centering pin - mounting pin

    Workpiece carrier with centering pin and positioning pin - (1) centering pin, (2) positioning pin

    Positioning pin with cone - locating bolt with cone - locating pin with cone –  centering bolt two-stage locating pin two-stage - locating bolt two-stage

    Two-stage centering pin with cone - (1) centering pin, (2) workpieces

    Positioning pin with cone - locating bolt with cone - locating pin with cone –  centering bolt two-stage locating pin two-stage - locating bolt two-stage

    Two-stage centering pin with cone and internal thread - (1) centering pin, (2) workpiece

       

       

    Supplementary Article

     

    Positioning pin/spacer bolt

    Locating pin - DIN 6321 - DIN6321 - support pins - receiving pins

     

    Centering pins for fixtures

     centering pin - locating pin - locating bolt - receiving pin - receiving bolt

     

    Centering bushings/test bushings

    Locating bushings - receiving bushings

     

    Clamping technology

    Quick clamps - tension lever

     

    Push-Down Clamp

    Spannvorrichtung - Haltevorrichtung - Federspanner

     

    Industrial Applications

     

    3D printer industry
    Zentrierstift - Zentrierstifte - Schwertstift - Schwertstifte - Zentrierbolzen - Aufnahmebolzen - Zylinderstifte mit Innengewinde - Zylinderstift mit Innengewinde
    Automotive industry
    Zentrierstift - Zentrierstifte - Schwertstift - Schwertstifte - Zentrierbolzen - Aufnahmebolzen - Zylinderstifte mit Innengewinde - Zylinderstift mit Innengewinde
    Pharmaindustrie
    Zentrierstift - Zentrierstifte - Schwertstift - Schwertstifte - Zentrierbolzen - Aufnahmebolzen - Zylinderstifte mit Innengewinde - Zylinderstift mit Innengewinde
    Packaging industry
    Zentrierstift - Zentrierstifte - Schwertstift - Schwertstifte - Zentrierbolzen - Aufnahmebolzen - Zylinderstifte mit Innengewinde - Zylinderstift mit Innengewinde