Registar

Estamos a traduzir a nossa loja para português!
Mas como temos muitos produtos e páginas, vai demorar algum tempo. Entretanto, o nosso catálogo de produtos estará em inglês. Obrigado pela sua paciência!

Condições de filtragem
  • Material
    • Steel
    • Stainless Steel
  • Surface Treatment
    • Hard Chrome Plating
  • [P] Diameter (Head)(mm)
      [11-25/0.01mm unidades]
    • Applicable Screws M(mm)
    • [B] Length (Head)(mm)
        [10-50/0.1mm unidades]
      • G(mm)
          [9-24/1mm unidades]
        • CAD
        • Dias de envio estimados
          • Tudo
          • Dentro de 6 dias úteis
          • Dentro de 9 dias úteis

        Locating pins / round / chamfered flat head / through hole with centring hole

        Número da peça:

        Indefinido. 30 candidatos encontrados.
        Quantidade:

        Desenho de contorno e tabela de especificações

        Locating Pin - Screw Mounted: Related Image
        * ℓ = P - G 2tan30°
        Reference: 2tan30° ≒ 1.15
        [M] Material[S] Surface Treatment[H] HardnessType
        EN 1.1191 Equiv.Treated Hardness: 45 to 50 HRCLPZ
        EN 1.1191 Equiv.Black OxideTreated Hardness: 45 to 50 HRCLPZB
        EN 1.1191 Equiv.Hard Chrome PlatingTreated Hardness: 45 to 50 HRC
        Plating Hardness: 750 HV or more
        LPZR
        EN 1.4301 Equiv.LPZS
        EN 1.4301 Equiv.Hard Chrome PlatingPlating Hardness: 750 HV or moreLPZH
        EN 1.4125 Equiv.Treaded Hardness: 50 to 55 HRCLPZC

        Specification Table

        Part NumberPBG 
        LPZ5
        JPMA15
        LBNA20


        P16.00

        P30.0


        B25.5

        B10

         
        G15
         
        (Screw Mounted)
        (Pilot)
        (Large Screw Mounted)
        Part NumberP
        0.01 mm Increments
        B
        0.1 mm Increments
        G
        1 mm Increments
        d1d2HApplicable
        Bolt
        TypeNo.
        LPZ
        LPZB
        LPZR
        LPZS
        LPZH
        LPZC
        39.00 to 15.0010.0 to 25.0 8 ≤ G < P3.56.54M3
        412.00 to 20.0010.0 to 25.010 ≤ G < P4.585M4
        514.00 to 20.0010.0 to 30.012 ≤ G < P5.59.56M5
        615.00 to 25.0012.0 to 40.013 ≤ G < P6.5117M6
        818.00 to 25.0014.0 to 50.016 ≤ G < P9149M8

        Lista de números de peça

        Número de itens

        Material

        Surface Treatment

        Heat Treatment

        [P] Diameter (Head)

        (mm)

        Applicable Screws M

        (mm)

        [B] Length (Head)

        (mm)

        G

        (mm)

        RoHS?Quantidade mínima de encomenda
        [Steel] EN 1.1191 Equiv.
        No Treatment
        Directly Quenched
        11 - 15
        M3
        10 - 25
        9 - 14
        10
        1 unidades
        [Steel] EN 1.1191 Equiv.
        No Treatment
        Directly Quenched
        12 - 20
        M4
        10 - 25
        10 - 19
        10
        1 unidades
        [Steel] EN 1.1191 Equiv.
        No Treatment
        Directly Quenched
        14 - 20
        M5
        10 - 30
        12 - 19
        10
        1 unidades
        [Steel] EN 1.1191 Equiv.
        No Treatment
        Directly Quenched
        15 - 25
        M6
        12 - 40
        13 - 24
        10
        1 unidades
        [Steel] EN 1.1191 Equiv.
        No Treatment
        Directly Quenched
        18 - 25
        M8
        14 - 50
        16 - 24
        10
        1 unidades
        [Steel] EN 1.1191 Equiv.
        Black Oxide
        Directly Quenched
        11 - 15
        M3
        10 - 25
        9 - 14
        10
        1 unidades
        [Steel] EN 1.1191 Equiv.
        Black Oxide
        Directly Quenched
        12 - 20
        M4
        10 - 25
        10 - 19
        10
        1 unidades
        [Steel] EN 1.1191 Equiv.
        Black Oxide
        Directly Quenched
        14 - 20
        M5
        10 - 30
        12 - 19
        10
        1 unidades
        [Steel] EN 1.1191 Equiv.
        Black Oxide
        Directly Quenched
        15 - 25
        M6
        12 - 40
        13 - 24
        10
        1 unidades
        [Steel] EN 1.1191 Equiv.
        Black Oxide
        Directly Quenched
        18 - 25
        M8
        14 - 50
        16 - 24
        10
        1 unidades
        [Stainless Steel] EN 1.4037 Equiv.
        No Treatment
        Directly Quenched
        11 - 15
        M3
        10 - 25
        9 - 14
        10
        1 unidades
        [Stainless Steel] EN 1.4037 Equiv.
        No Treatment
        Directly Quenched
        12 - 20
        M4
        10 - 25
        10 - 19
        10
        1 unidades
        [Stainless Steel] EN 1.4037 Equiv.
        No Treatment
        Directly Quenched
        14 - 20
        M5
        10 - 30
        12 - 19
        10
        1 unidades
        [Stainless Steel] EN 1.4037 Equiv.
        No Treatment
        Directly Quenched
        15 - 25
        M6
        12 - 40
        13 - 24
        10
        1 unidades
        [Stainless Steel] EN 1.4037 Equiv.
        No Treatment
        Directly Quenched
        18 - 25
        M8
        14 - 50
        16 - 24
        10
        1 unidades
        [Stainless Steel] EN 1.4301 Equiv.
        [Hard Chrome Plating] Hard Chrome Plating
        No Treatment
        11 - 15
        M3
        10 - 25
        9 - 14
        10
        1 unidades
        [Stainless Steel] EN 1.4301 Equiv.
        [Hard Chrome Plating] Hard Chrome Plating
        No Treatment
        12 - 20
        M4
        10 - 25
        10 - 19
        10
        1 unidades
        [Stainless Steel] EN 1.4301 Equiv.
        [Hard Chrome Plating] Hard Chrome Plating
        No Treatment
        14 - 20
        M5
        10 - 30
        12 - 19
        10
        1 unidades
        [Stainless Steel] EN 1.4301 Equiv.
        [Hard Chrome Plating] Hard Chrome Plating
        No Treatment
        15 - 25
        M6
        12 - 40
        13 - 24
        10
        1 unidades
        [Stainless Steel] EN 1.4301 Equiv.
        [Hard Chrome Plating] Hard Chrome Plating
        No Treatment
        18 - 25
        M8
        14 - 50
        16 - 24
        10
        1 unidades
        [Steel] EN 1.1191 Equiv.
        [Hard Chrome Plating] Hard Chrome Plating
        Directly Quenched
        11 - 15
        M3
        10 - 25
        9 - 14
        10
        1 unidades
        [Steel] EN 1.1191 Equiv.
        [Hard Chrome Plating] Hard Chrome Plating
        Directly Quenched
        12 - 20
        M4
        10 - 25
        10 - 19
        10
        1 unidades
        [Steel] EN 1.1191 Equiv.
        [Hard Chrome Plating] Hard Chrome Plating
        Directly Quenched
        14 - 20
        M5
        10 - 30
        12 - 19
        10
        1 unidades
        [Steel] EN 1.1191 Equiv.
        [Hard Chrome Plating] Hard Chrome Plating
        Directly Quenched
        15 - 25
        M6
        12 - 40
        13 - 24
        10
        1 unidades
        [Steel] EN 1.1191 Equiv.
        [Hard Chrome Plating] Hard Chrome Plating
        Directly Quenched
        18 - 25
        M8
        14 - 50
        16 - 24
        10
        1 unidades
        [Stainless Steel] EN 1.4301 Equiv.
        No Treatment
        No Treatment
        11 - 15
        M3
        10 - 25
        9 - 14
        10
        1 unidades
        [Stainless Steel] EN 1.4301 Equiv.
        No Treatment
        No Treatment
        12 - 20
        M4
        10 - 25
        10 - 19
        10
        1 unidades
        [Stainless Steel] EN 1.4301 Equiv.
        No Treatment
        No Treatment
        14 - 20
        M5
        10 - 30
        12 - 19
        10
        1 unidades
        [Stainless Steel] EN 1.4301 Equiv.
        No Treatment
        No Treatment
        15 - 25
        M6
        12 - 40
        13 - 24
        10
        1 unidades
        [Stainless Steel] EN 1.4301 Equiv.
        No Treatment
        No Treatment
        18 - 25
        M8
        14 - 50
        16 - 24
        10
        1 unidades
        Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
        Data de envio standard
        -
        (
        -
        )
        9 dias úteis
        -
        (
        -
        )
        9 dias úteis
        -
        (
        -
        )
        9 dias úteis
        -
        (
        -
        )
        9 dias úteis
        -
        (
        -
        )
        9 dias úteis
        -
        (
        -
        )
        9 dias úteis
        -
        (
        -
        )
        9 dias úteis
        -
        (
        -
        )
        9 dias úteis
        -
        (
        -
        )
        9 dias úteis
        -
        (
        -
        )
        9 dias úteis
        -
        (
        -
        )
        6 dias úteis
        -
        (
        -
        )
        6 dias úteis
        -
        (
        -
        )
        6 dias úteis
        -
        (
        -
        )
        6 dias úteis
        -
        (
        -
        )
        6 dias úteis
        -
        (
        -
        )
        6 dias úteis
        -
        (
        -
        )
        6 dias úteis
        -
        (
        -
        )
        6 dias úteis
        -
        (
        -
        )
        6 dias úteis
        -
        (
        -
        )
        6 dias úteis
        -
        (
        -
        )
        9 dias úteis
        -
        (
        -
        )
        9 dias úteis
        -
        (
        -
        )
        9 dias úteis
        -
        (
        -
        )
        9 dias úteis
        -
        (
        -
        )
        9 dias úteis
        -
        (
        -
        )
        6 dias úteis
        -
        (
        -
        )
        6 dias úteis
        -
        (
        -
        )
        6 dias úteis
        -
        (
        -
        )
        6 dias úteis
        -
        (
        -
        )
        6 dias úteis

        Informações detalhadas

        Informações básicas

        Contorno e especificações

        App. Example

        General Information - Locating Pins / Positioning Pins / Centring Pins

         

        Selection details of receiving pins/locating pins/ centering pins

        - Material: steel, stainless steel, aluminum, plastic
        - Coatings: burnished, nickel-plated, hard chrome-plated, polished, hard chrome-plated and polished, clear anodized
        - Heat treatment: carburized, quenched
        - ISO tolerances mounting side: m6, n6, p6, g6, h6, h7
        - Head diameter: 1 to 30 mm
        - Basic form: wide head, narrow head, cylindrical, with collar, with hole, with flange, double guide
        - Assembly side form: fit, external thread, internal thread, circumferential groove, notch, flat surface
        - Head shape: round, diamond-shaped (sword shape), triangular
        - Tip shape: fastened, rounded, conical, round, spherical, flattened, ball attachment, projectile-shaped

         

        Description/Basics

        centering pins are used to fix the position and limit the degrees of freedom of the objects to be positioned. The precisely manufactured centering pins enable highly precise positioning of the assembly parts. centering pins can position objects as side stopper or center them by insertion. This allows positioning them in the X, Y and Z axes.

         

         centering pint as workpiece stopper

        Application example: centering pin as work piece stopper - (1) work piece, (2) threaded receiving pin

         

        A straight centering pin is only sufficient for the X and Y axis to determine the position of an assembly part. In order to additionally adjust the position in the Z axis, a centering pin with a collar can be used. This combination can reduce the variety of components, since there is no need for an additional support pin.

         

        Positioning pin with collar

        Application example for a centering pin with collar

         

        In most cases a plug-in connection uses a centering pin to protect the work piece or the application during multiple joining and positioning. The centering bushings protect the component from unwanted wear, especially if the objects to be placed are made of a soft material. Therefore, positioning bushings make an application more maintenance-friendly. Wear should always be considered when planning an application. The material and the surface coating of centering pins should be selected according to the application.

         

        Positioning bushing - receiving bushing –  centering bushing
        Application example for a centering bushing - (1) centering bushing

         

        Function

        If objects cannot be placed straight, but slightly inclined on centering pins, a round or chamfered head shape can be used. This helps ensure that the objects do not jam with the centering pins and the process runs smoothly. A round or chamfered head shape is also advisable for applications that are highly repetitive (cycles).

         

        Receiving pin with collar - threaded receiving pin - receiving pin with collar - receiving pin with thread

        Application example for an inclined infeed - (1) centering pin rounded head, (2) workpiece

         

        For the highest possible positioning accuracy centering pins should be used in pairs as much as possible. The respective distance between the centering pins also influences the position accuracy. If it is chosen large, it can improve the accuracy of the object’s positioning. If there is a large distance between the centering pins (B), one of the locating pins should have a diamond-shaped head (sword pin), since a sword pin almost prevents tilting. The use of a third centering pin in an L-shaped (triangular) arrangement may improve the positioning accuracy even further. In order to ensure that the centering pins are not interchanged, centering pins with different diameters should be selected.

         

        Sword bolts - sword pin with thread

        Application example for a sword pin - (1) sword pin (diamond-shaped), (2) centering pin (round)

         

        MISUMI offers various mounting variants for centering pins in order to keep applications maintenance-friendly. Centering pins with internal threads can be interchangeably fastened with a screw through the mounting plate from underneath. If access to the underside is difficult, a centering pin or sword pin with external thread can be used. The assembly and disassembly of the centering pins can thus be easily designed by means of the various mounting versions.

         

        Threaded locating pin - external threaded locating pin - internal threaded locating pin

        Centering pin with external thread/ centering pin with internal thread

         

        Areas of Application

        centering pins are used in work piece carriers as well as the highly accurate positioning of components in test benches. centering pins enable highly precise positioning of objects with all degrees of freedom, thanks to the versatile and highly configurable shapes. The wide variety of MISUMI centering pins offers a suitable shape for every application. Centering pins are used for thin sheets as well as for heavy and complex components. This means that centering pins can be used across almost all industries of plant engineering and mechanical engineering. In many applications, centering pins are indispensable, as they enable a highly accurate positioning of the components.

         

        Materials

        The MISUMI centering pins are available in the following materials: steel, stainless steel, aluminum, plastic . Pins made of steel and aluminum are available in both hardened and coated versions. With a high number of cycles, the use of a hardened material is recommended, as these have a higher wear resistance.

         

        Corrosion resistance

        The following salt water spray test was performed on the raw material (see table) of the centering pins and mounting pins. Corrosion resistance was determined based on the test times of 48 and 96 hours.

         

         

        EN 1.4305 equivalent

        EN 1.4301 equivalent

        EN 1.4125 equivalent

        EN 1.2510 equivalent

        Before the test

        48h

         centering pin –  centering pin - sword pin - sword pins –  centering pin - mounting pin - cylinder pin with internal thread - cylinder pin with internal thread

        96h

        An image containing food.  Automatically generated description

         centering pin –  centering pin - sword pin - sword pins –  centering pin - mounting pin - cylinder pin with internal thread - cylinder pin with internal thread

        centering pin salt water spray test (according to JIS Z2371)

         

        Shear load in comparison

        During a test procedure, the shear load of a centering pin was tested with different steels. The tested centering pin was based on JPBB8-10 and was tested for a shear load in a device (see figure). The following table lists the test results for comparison purposes.

         

        Receiving pin –  centering pin –  centering bolt
        Application example for the shear load of receiving bolts

         

        Materials

        Shear load

        Hardness

        EN 1.2510 equivalent

        65 kN

        60 ~ 63 HRC

        EN 1.4301 equivalent

        27 kN

        10 ~ 20 HRC

        EN 1.4125 equivalent

        56 kN

        50 ~ 55 HRC

        Comparison table for shear loads on receiving pins, reference values

         

        Coatings

        MISUMI locating pins are available in burnished, hard chrome-plated or anodized to protect them from corrosion. Locating pins that have to withstand many cycles can be hard chrome-plated. The hard chrome plating provides a high surface hardness and provides the locating pin with high wear resistance. The selectable polished surface also ensures good surface roughness of the cylinder pins and helps to achieve good sliding properties. Aluminum locating pins are translucent anodized to protect them from corrosion and wear.

         

        Dimensions

        Locating pin - locating pin with wide head - locating pin large head

        Locating pin with wide head

        two-stage locating pin - stepped locating pin - double locating pin

        Locating pin, two-stage

        Locating pin - locating pin with narrow head - locating pin small head

        Locating pin with narrow head

        Locating pin with collar - locating pin

        Locating pin with collar

        Locating pin - cylindrical locating pin

        Cylindrical locating pin

        Locating pin - locating pin with through-hole - locating pin with fastening hole - locating pin with countersunk

        Locating pin with fastening hole

        Locating pin with flange - locating pin

        Flanged locating pin

        Locating pin - locating pin with flange - locating pin with cone

        Conical flanged locating pin

          

          

        Instructions for Use / Installation Information - Locating Pins / Positioning Pins / Centring Pins

         

        Maintenance

        To facilitate maintenance for the centering pins, V-shaped wear grooves can be applied to the centering pin. The 0.2 mm deep grooves serve as a wear indicator of the usable surface. This makes the visual wear on the centering pin comprehensible and makes it easier to maintain the accuracy of the device. The wear grooves of the centering pins are only available with hardened and round centering pins.

         

         centering pin –  centering pin - sword pin - sword pins –  centering pin - mounting pin - cylinder pin with internal thread - cylinder pin with internal thread

        Example of a centering pin with wear groove (red)

         

        Application Examples - Locating Pins / Positioning Pins / Centring Pins

         

        Locating bolt - locating pin - locating bushing with collar

        centering pin/ centering bushing with collar - (1) centering pin, (2) centering bushing

        Locating bolt - locating pin - locating bushing

        centering pin/ centering bushing - (1) centering pin, (2) centering bushing, (3) mounting plate

        Locating bolt - locating pin –  centering pin

        Workpiece carrier with centering pin - (1) circuit board/printed circuit board, (2) centering pin

        Locating bolt - locating pin –  centering pin - mounting pin

        Workpiece carrier with centering pin and positioning pin - (1) centering pin, (2) positioning pin

        Positioning pin with cone - locating bolt with cone - locating pin with cone –  centering bolt two-stage locating pin two-stage - locating bolt two-stage

        Two-stage centering pin with cone - (1) centering pin, (2) workpieces

        Positioning pin with cone - locating bolt with cone - locating pin with cone –  centering bolt two-stage locating pin two-stage - locating bolt two-stage

        Two-stage centering pin with cone and internal thread - (1) centering pin, (2) workpiece

           

           

        Supplementary Article

         

        Positioning pin/spacer bolt

        Locating pin - DIN 6321 - DIN6321 - support pins - receiving pins

         

        Centering pins for fixtures

         centering pin - locating pin - locating bolt - receiving pin - receiving bolt

         

        Centering bushings/test bushings

        Locating bushings - receiving bushings

         

        Clamping technology

        Quick clamps - tension lever

         

        Push-Down Clamp

        Spannvorrichtung - Haltevorrichtung - Federspanner

         

        Industrial Applications

         

        3D printer industry
        Zentrierstift - Zentrierstifte - Schwertstift - Schwertstifte - Zentrierbolzen - Aufnahmebolzen - Zylinderstifte mit Innengewinde - Zylinderstift mit Innengewinde
        Automotive industry
        Zentrierstift - Zentrierstifte - Schwertstift - Schwertstifte - Zentrierbolzen - Aufnahmebolzen - Zylinderstifte mit Innengewinde - Zylinderstift mit Innengewinde
        Pharmaindustrie
        Zentrierstift - Zentrierstifte - Schwertstift - Schwertstifte - Zentrierbolzen - Aufnahmebolzen - Zylinderstifte mit Innengewinde - Zylinderstift mit Innengewinde
        Packaging industry
        Zentrierstift - Zentrierstifte - Schwertstift - Schwertstifte - Zentrierbolzen - Aufnahmebolzen - Zylinderstifte mit Innengewinde - Zylinderstift mit Innengewinde