Registar
1
Condições de filtragem

Flow Rate Controller-Straight / Meter Out

Flow Rate Controller-Straight / Meter Out

Clique na imagem para ver uma imagem ampliada

Número da peça:

Indefinido. 8 candidatos encontrados.
Quantidade:

Desenho de contorno e tabela de especificações

Meter-Out
SPSNS
[M]Material: Polybutylene Terephthalate
Thread: Brass (Nickel Plating)

Specification Table

Part NumberNominalBody Color
SPSNS6
MNSPJS6

M5
M5


W
Part NumberNominalABC2EWrench Flats
H
TThread Size
M
Mass
(g)
Control
Type
TypeD
SPSNS4141.414.8534.19.81018.1R1/834.1Meter
Out
6M535.211.429.1211.9815.9M5 × 0.829.2
138.6514.8534.0511.91018.1R1/834.1
242.218.442.411.91420.1R1/442.4
8140.1514.8533.8713.91018.1R1/833.9
249.218.442.3213.91420.18R1/442.4
345.920.647.613.91922.5R3/847.7
10246.418.442.3216.91420.1R1/442.4
348.620.647.616.91922.5R3/847.7
[ ! ] For SPSNS, the tube connection port will not move.

Lista de números de peça

Número de itens

Tube O.D. D

(mm)

Thread Nominal M

Quantidade mínima de encomenda
6
1 (R1/8)
1 unidades
6
2(R1/4)
1 unidades
6
M5
1 unidades
8
1 (R1/8)
1 unidades
8
2(R1/4)
1 unidades
8
3(R3/8)
1 unidades
10
2(R1/4)
1 unidades
10
3(R3/8)
1 unidades
Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
Data de envio standard
8.57 €
( 10.20 € )
5 dias úteis
9.06 €
( 10.78 € )
5 dias úteis
8.31 €
( 9.89 € )
5 dias úteis
8.95 €
( 10.65 € )
5 dias úteis
9.06 €
( 10.78 € )
5 dias úteis
11.07 €
( 13.17 € )
5 dias úteis
10.45 €
( 12.44 € )
5 dias úteis
11.46 €
( 13.64 € )
5 dias úteis

Informações detalhadas

Informações básicas

[Control type: meter-out speed controller.

Contorno e especificações

Specifications/Overview

● Meter-Out Type
● Meter-In Type
● In-line
Specifications
Applicable FluidAir
Operating Temp. Range0 to 60°C
Operating Pressure Range0.05 to 0.7 MPa