Estamos a traduzir a nossa loja para português!
Mas como temos muitos produtos e páginas, vai demorar algum tempo. Entretanto, o nosso catálogo de produtos estará em inglês. Obrigado pela sua paciência!
Número da peça:
candidatos encontrados.Type | Material | Hardness | ||
Threaded | Set Screw | Shape | ||
RNNA | RNTA | Round | EN 1.7220 Equiv. | Treated Hardness 35~40HRC |
RNND | RNTD | Diamond | ||
TRNNA | TRNTA | Round | EN 1.7242 Equiv. | Carburized Treated Hardness: 55HRC~ (Depth: 0.7 ~ 0.8) / Anti-carburizing on Threads |
TRNND | TRNTD | Diamond |
Part Number | - | P | - | B | - | L | - | A | - | E | ||||
Type | Tip Shape | D | ||||||||||||
RANA | A | 10 | - | P8.8 | - | B10 | - | L10 | - | A30 | - | E5 | ||
RNTA | B | 10 | - | P15.0 | - | B15 | - | L12 | - | A60 |
Part Number | P 0.1mm Increment | B 1mm Increment | L Selection | A Selection | E (Shape A) 1mm Increment | ℓ | L1 | ℓ1 | d | Applicable Set Screw | R1 | W | Unit Price | |||||||||||||
Type | Tip Shape | Dh7 | RNNA | RNND | TRNNA | TRNND | ||||||||||||||||||||
[Threaded] | [Set Screw] | RNTA | RNTD | TRNTA | TRNTD | |||||||||||||||||||||
Hardened (Round) RNNA (Diamond) RNND | Carburized (Round) TRNNA (Diamond) TRNND | Hardened (Round) RNTA (Diamond) RNTD | Carburized (Round) TRNTA (Diamond) TRNTD | A B | 6 | 0 - 0.015 | 9.0~12.0 | 5~30 (B≤P×3) | 5 | 8 | 10 | 30 60 90 120 | 3~10 | 6 | 8 | 8 | 4 | M5 | 3 | 3 | ||||||
8 | 11.0~16.0 | 5 | 8 | 10 | 12 | 15 | 10 | 8 | 8 | 5 | M5 | 3 | 3.5 | |||||||||||||
10 | 13.0~20.0 | 5~30 (B≤P×4) | (5) | (8) | 10 | 12 | 15 | 12 | 10 | 8 | 7 | M6 | 3 | 4 | ||||||||||||
10T | 13.0~20.0 | 18 | 5 | 8 | 7 | M6 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
12 | 0 - 0.018 | 15.0~25.0 | (8) | 10 | 12 | 15 | 18 | 15 | 12 | 10 | 9 | M8 | 5 | 6 | ||||||||||||
16 | 19.0~32.0 | (10) | 12 | 15 | 18 | 20 | 18 | 12 | 10 | 13 | M8 | 6 | 8 | |||||||||||||
20 | 0 - 0.021 | 23.0~35.0 | 12 | 15 | 18 | 20 | 22 | 12 | 10 | 17 | M8 | 6 | 9 |
Número da peça |
---|
Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA) | Data de envio standard |
---|
- ( - ) | 11 dias úteis |
- ( - ) | 11 dias úteis |
- ( - ) | 11 dias úteis |
- ( - ) | 11 dias úteis |
- ( - ) | 11 dias úteis |
- ( - ) | 11 dias úteis |
- ( - ) | 11 dias úteis |
- ( - ) | 11 dias úteis |
- ( - ) | 11 dias úteis |
- ( - ) | 11 dias úteis |
- ( - ) | 11 dias úteis |
- ( - ) | 11 dias úteis |
- ( - ) | 11 dias úteis |
- ( - ) | 11 dias úteis |
- ( - ) | 11 dias úteis |
- ( - ) | 11 dias úteis |
- ( - ) | 11 dias úteis |
- ( - ) | 11 dias úteis |
- ( - ) | 11 dias úteis |
- ( - ) | 11 dias úteis |
- ( - ) | 11 dias úteis |
- ( - ) | 11 dias úteis |
- ( - ) | 11 dias úteis |
- ( - ) | 11 dias úteis |
- ( - ) | 11 dias úteis |
- ( - ) | 11 dias úteis |
- ( - ) | 11 dias úteis |
- ( - ) | 11 dias úteis |
- ( - ) | 11 dias úteis |
- ( - ) | 11 dias úteis |
- ( - ) | 11 dias úteis |
- ( - ) | 11 dias úteis |
- ( - ) | 11 dias úteis |
- ( - ) | 11 dias úteis |
- ( - ) | 11 dias úteis |
- ( - ) | 11 dias úteis |
- ( - ) | 11 dias úteis |
- ( - ) | 11 dias úteis |
- ( - ) | 11 dias úteis |
- ( - ) | 11 dias úteis |
- ( - ) | 11 dias úteis |
- ( - ) | 11 dias úteis |
- ( - ) | 11 dias úteis |
- ( - ) | 11 dias úteis |
- ( - ) | 11 dias úteis |
- ( - ) | 11 dias úteis |
- ( - ) | 11 dias úteis |
- ( - ) | 11 dias úteis |
- ( - ) | 11 dias úteis |
- ( - ) | 11 dias úteis |
- ( - ) | 11 dias úteis |
- ( - ) | 11 dias úteis |
- ( - ) | 11 dias úteis |
- ( - ) | 11 dias úteis |
- ( - ) | 11 dias úteis |
- ( - ) | 11 dias úteis |
- ( - ) | 11 dias úteis |
- ( - ) | 11 dias úteis |
- ( - ) | 11 dias úteis |
- ( - ) | 11 dias úteis |