Estamos a traduzir a nossa loja para português!
Mas como temos muitos produtos e páginas, vai demorar algum tempo. Entretanto, o nosso catálogo de produtos estará em inglês. Obrigado pela sua paciência!
Clique na imagem para ver uma imagem ampliada
Número da peça:
candidatos encontrados.Type | Stopper | Screw | [A]Accessory (Hex nut) | Resin, rubber How to mount | ||||
[M] Material | [ H ] Hardness | [M] Material | * Strength class | [S] Surface treatment | [M] Material | [S] Surface treatment | ||
USS | Urethane (Black) (Ester urethane) | Shore A90 | EN 1.7220 Equiv. | 10.9 | Trivalent Chromate | EN 1.0038 Equiv. | Trivalent Chromate | Bonded |
USUS | EN 1.4301 Equiv. | A2-21H | — | EN 1.4301 Equiv. | — | |||
PUSS | Polyacetal (white) | — | EN 1.7220 Equiv. | 10.9 | Trivalent Chromate | EN 1.0038 Equiv. | Trivalent Chromate | Press-fit |
SPUS | EN 1.4301 Equiv. | A2-21H | — | EN 1.4301 Equiv. | — |
Part Number | — | L |
USS6 | — | 30 |
Part Number | L Selection | ℓ1 | d | E | d1 | t | B | B1 | (C) | m | |||||||||||
Type | M (Coarse) | ||||||||||||||||||||
USS USUS PUSS SPUS | 4 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 4.5 | 1.6 | 3.1 | 2.1 | 3 | 7 | 2 | 8.1 | 2.4 | |||||
5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 2.2 | 4 | 2.6 | 8 | 2.5 | 9.2 | 3.2 | |||||||
6 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 2.6 | 4.8 | 3 | 10 | 3 | 11.5 | 3.6 | |||||
8 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 5.5 | 5.1 | 6.5 | 5.5 | 4 | 13 | 4 | 15 | 5 | |||||
10 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 | 6.9 | 8.3 | 7.3 | 17 | 5 | 19.6 | 6 | |||||||
12 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 6 | 8 | 10 | 8.6 | 4.5 | 19 | 6 | 21.9 | 7 |
Mass (g) Reference values | Part Number | ||||
M | L | USS | PUSS | SPUS | USUS |
4 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 |
15 | 2 | 2 | 2 | 1 | |
20 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
25 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
30 | 2 | 3 | 3 | 3 | |
35 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
5 | 10 | 2 | 3 | 2 | 2 |
15 | 3 | 2 | 2 | 3 | |
20 | 3 | 3 | 4 | 3 | |
25 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
30 | 6 | 4 | 5 | 4 | |
35 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
40 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
6 | 15 | 4 | 4 | 4 | 4 |
20 | 5 | 5 | 5 | 4 | |
25 | 5 | 5 | 6 | 6 | |
30 | 6 | 7 | 7 | 7 | |
35 | 7 | 7 | 8 | 7 | |
40 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
45 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
50 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
60 | 12 | 12 | 11 | 10 | |
8 | 25 | 11 | 11 | 12 | 11 |
30 | 13 | 13 | 13 | 13 | |
35 | 14 | 14 | 15 | 15 | |
40 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
45 | 17 | 18 | 18 | 18 | |
50 | 19 | 19 | 19 | 19 | |
60 | 22 | 22 | 23 | 22 | |
10 | 30 | 22 | 23 | 25 | 22 |
35 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
40 | 27 | 29 | 28 | 27 | |
45 | 30 | 31 | 30 | 29 | |
50 | 32 | 33 | 34 | 33 | |
60 | 37 | 38 | 39 | 37 | |
70 | 42 | 44 | 43 | 42 | |
10 | 30 | 32 | 31 | 30 | 32 |
40 | 38 | 39 | 38 | 39 | |
50 | 45 | 47 | 45 | 45 | |
60 | 53 | 54 | 54 | 53 | |
70 | 59 | 61 | 60 | 60 |
Número da peça |
---|
Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA) | Data de envio standard |
---|
4.20 € ( 5.00 € ) | 5 dias úteis |
4.20 € ( 5.00 € ) | Item em stock: 1 dia útilDisponível para envio no próprio dia |
4.20 € ( 5.00 € ) | Item em stock: 1 dia útilDisponível para envio no próprio dia |
4.20 € ( 5.00 € ) | 5 dias úteis |
4.20 € ( 5.00 € ) | Item em stock: 1 dia útilDisponível para envio no próprio dia |
4.20 € ( 5.00 € ) | 5 dias úteis |
4.20 € ( 5.00 € ) | 5 dias úteis |
4.20 € ( 5.00 € ) | 5 dias úteis |
4.20 € ( 5.00 € ) | 5 dias úteis |
4.20 € ( 5.00 € ) | 5 dias úteis |
4.20 € ( 5.00 € ) | 5 dias úteis |
4.20 € ( 5.00 € ) | 5 dias úteis |
4.20 € ( 5.00 € ) | 5 dias úteis |
4.49 € ( 5.34 € ) | Item em stock: 1 dia útilDisponível para envio no próprio dia |
4.49 € ( 5.34 € ) | Item em stock: 1 dia útilDisponível para envio no próprio dia |
4.49 € ( 5.34 € ) | Item em stock: 1 dia útilDisponível para envio no próprio dia |
4.49 € ( 5.34 € ) | Item em stock: 1 dia útilDisponível para envio no próprio dia |
4.49 € ( 5.34 € ) | 5 dias úteis |
4.49 € ( 5.34 € ) | 5 dias úteis |
4.49 € ( 5.34 € ) | 5 dias úteis |
4.49 € ( 5.34 € ) | 5 dias úteis |
4.49 € ( 5.34 € ) | 5 dias úteis |
4.67 € ( 5.56 € ) | Item em stock: 1 dia útilDisponível para envio no próprio dia |
4.67 € ( 5.56 € ) | 5 dias úteis |
4.67 €1.40 € ( 1.67 € ) | Item em stock: 1 dia útilDisponível para envio no próprio dia |
4.67 € ( 5.56 € ) | 5 dias úteis |
4.67 € ( 5.56 € ) | 5 dias úteis |
4.67 € ( 5.56 € ) | 5 dias úteis |
4.67 € ( 5.56 € ) | 5 dias úteis |
4.97 € ( 5.91 € ) | 5 dias úteis |
4.97 € ( 5.91 € ) | 5 dias úteis |
4.97 €1.49 € ( 1.77 € ) | Item em stock: 1 dia útilDisponível para envio no próprio dia |
4.97 € ( 5.91 € ) | 5 dias úteis |
4.97 € ( 5.91 € ) | 5 dias úteis |
4.97 € ( 5.91 € ) | 5 dias úteis |
4.97 €1.49 € ( 1.77 € ) | Item em stock: 1 dia útilDisponível para envio no próprio dia |
5.44 € ( 6.47 € ) | 5 dias úteis |
5.44 € ( 6.47 € ) | 5 dias úteis |
5.44 € ( 6.47 € ) | 5 dias úteis |
5.44 € ( 6.47 € ) | 5 dias úteis |
5.44 € ( 6.47 € ) | 5 dias úteis |
5.76 € ( 6.85 € ) | Item em stock: 1 dia útilDisponível para envio no próprio dia |
5.76 € ( 6.85 € ) | 5 dias úteis |
5.76 € ( 6.85 € ) | Item em stock: 1 dia útilDisponível para envio no próprio dia |
5.76 € ( 6.85 € ) | 5 dias úteis |
5.76 €1.73 € ( 2.06 € ) | Item em stock: 1 dia útilDisponível para envio no próprio dia |
5.76 € ( 6.85 € ) | 5 dias úteis |
6.07 € ( 7.22 € ) | Item em stock: 1 dia útilDisponível para envio no próprio dia |
6.07 € ( 7.22 € ) | 5 dias úteis |
6.07 € ( 7.22 € ) | Item em stock: 1 dia útilDisponível para envio no próprio dia |
6.07 € ( 7.22 € ) | 5 dias úteis |
6.07 € ( 7.22 € ) | 5 dias úteis |
6.07 €1.82 € ( 2.17 € ) | Item em stock: 1 dia útilDisponível para envio no próprio dia |
6.07 € ( 7.22 € ) | 5 dias úteis |
6.67 € ( 7.94 € ) | Item em stock: 1 dia útilDisponível para envio no próprio dia |
6.67 € ( 7.94 € ) | Item em stock: 1 dia útilDisponível para envio no próprio dia |
6.67 €2.00 € ( 2.38 € ) | Item em stock: 1 dia útilDisponível para envio no próprio dia |
6.67 € ( 7.94 € ) | Item em stock: 1 dia útilDisponível para envio no próprio dia |
6.67 € ( 7.94 € ) | 5 dias úteis |
6.67 €2.00 € ( 2.38 € ) | Item em stock: 1 dia útilDisponível para envio no próprio dia |
- Material: steel, stainless steel
- Baffle head: PU, POM, MC nylon, silicone, hard rubber
- Coatings: burnished, chrome-plated, nickel-plated, zinc-plated
- Strength class: 8.8, 10.9
- Hardness of baffle head: Shore A57, Shore A70, Shore A90
- Thread diameter: M3 to M16
- Length: 10 mm to 70 mm
MISUMI stopper bolts are generally used as damped and undamped stops for components and applications in mechanical engineering.
Undamped stopper bolts are protected against premature wear with hardened tips or heads. However, undamped stopper bolts may damage component surfaces. To protect the components to be stopped, a damped stopper bolt may protect the surface against damage with a rubber or plastic baffle head. In addition, MISUMI offers a stopper bolt with rubber or hard rubber in different Shore hardnesses, which can dampen the impact and reduce vibrations.
In addition to the standard threads, MISUMI also offers the stopper bolts with fine threads. The stopper bolts with fine threads enable finer adjustments compared to standard threads.
MISUMI offers Threaded Stopper Blocks as suitable and robust fastening for the assembly of the stopper bolts.
The stopper bolt can serve as a stop protection for workpiece carriers in order to protect them from damage. A stopper bolt with rubber can also reduce vibrations and oscillations to protect the goods to be transported. Often, stopper bolts are combined with industrial adjustable shock absorbers as end position damping to protect the damper from a hard end stop.
The stopper boltcan also be used alternatively in clamp.
Application example: workpiece carrier
(1) Stopper bolt with rubber, (2) belt conveyor, (3) workpiece carrier
Application example: end stop
(1) Adjustable shock absorber, (2) Stopper bolt, (3) Threaded stopper blocks