Registar
1
Confirmado
  • Material
  • Surface Treatment
  • Hardness
  • Width A(mm)
      [20-60/10mm unidades]
    • H(mm)
        [10-30/1mm unidades]
      • T(mm)
      • Type
      • CAD
      • Dias de envio estimados
        • Tudo
        • Dentro de 6 dias úteis

      Guides / Straight (WGHN-40-10-12)

      Número da peça:

      WGHN-40-10-12
      Limpar
      Quantidade:
      Loading...

      Desenho de contorno e tabela de especificações

      Guides/Straight:Related Image

      Part Number Material Hardness Surface Treatment
      CompactStandard
      WGHBCWGHBEN 1.1191 Equiv.-Black Oxide
      WGHMCWGHMElectroless Nickel Plating
      -WGHHB40HRC~Black Oxide
      -WGHHMElectroless Nickel Plating
      -WGHAAluminum Alloy 2000 series--
      WGHSCWGHSEN 1.4301 Equiv.
      WGHJCWGHJPolyacetal
      WGHNCWGHNMC Nylon
      -WGHNEConductive MC Nylon R2
      -WGHPTPTFE

      Specifications

      Part Number-A-H-T
      WGHJ-40-10-20
      Part NumberA SelectionH 1mm IncrementThXYd1d2 ℓ 
      (Compact)
      WGHBC WGHSC
      WGHMC
      WGHJC
      WGHNC
      17206~1010H-34.54.56.53.53.5
      2030124.54.56.53.53.5
      (Standard)
      WGHB WGHS
      WGHM WGHJ
      WGHHB WGHN
      WGHHM WGHNE
      WG
      HA WGHPT
      2030405010~3012H-5556.53.53.5
      20304050155684.54.5
      3040506020799.55.55.5
      3040506015~3025811116.56.5
      4050603011141499

      Lista de números de peça

      Número de itens
      Número da peça
      WGHN-40-10-12

      Shape

      Material

      Surface Treatment

      Hardness

      Width A

      (mm)

      H

      (mm)

      T

      (mm)

      RoHS?Quantidade mínima de encomenda
      Standard
      MC Nylon
      Not Provided
      Not Provided
      40
      10
      12
      10
      1 unidades
      Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
      Data de envio standard
      -
      ( - )
      6 dias úteis

      Informações detalhadas

        O número da peça foi confirmado