Registar

Estamos a traduzir a nossa loja para português!
Mas como temos muitos produtos e páginas, vai demorar algum tempo. Entretanto, o nosso catálogo de produtos estará em inglês. Obrigado pela sua paciência!

Condições de filtragem
  • Inlet Side Tip Type
  • Mounting Side Shape
  • Material
    • Steel
  • Mounting Side Dia. D(Ø)
  • Heat Treatment
  • Insertion Guide Section Outer Dia. P(Ø)
    [7-18/0.1Ø unidades]
  • Mounting Section Length L(mm)
  • Positioning Part Length B(mm)
      [5-30/1mm unidades]
    • Taper Length E(mm)
        [1-10/1mm unidades]
      • A(°)
      • Tip W(mm)
          [5-17/0.1mm unidades]
        • CAD
        • Dias de envio estimados
          • Tudo
          • Dentro de 9 dias úteis

        Jig Pins / Standard(h7) / Square Head / Shoulder / Threaded

        Número da peça:

        Indefinido. 48 candidatos encontrados.
        Quantidade:

        Desenho de contorno e tabela de especificações

        Jig Pins/Standard(h7)/Square Head/Shoulder/Threaded:Related Image

        TypeMaterialHardness
        ThreadedSet Screw
        LANQNLATQNEN 1.7220 Equiv.Treated Hardness 35~40HRC
        TLANQNTLATQNEN 1.7242 Equiv.Carburized Treated Hardness: 55HRC~ (Depth: 0.7 ~ 0.8) / Anti-carburizing on Threads

        Specifications

        Part Number-P-W-B-L-A-E
        TypeTip ShapeD
        LANQN
        LNNQN
        A
        B
        6
        8
        P7s.0
        P12.0
        -
        -
        W5.0
        W10.0
        -
        -
        B15
        B18
        -
        -
        L8
        L8
        -
        -
        A30
        A60
        -E8
        Part NumberP
        0.1mm Increment
        W
        0.1mm Increment
        B
        1mm Increment
        L
        Selection
        A SelectionE
        (Shape A) 1mm Increment
        L11HdRApplicable Set ScrewUnit Price
        TypeTip ShapeDh7LANQN
        LA
        TQN
        TLANQN
        TLATQN
        Hardened
        (Threaded)
        LANQN
        (Set Screw)
        LATQN
        Carburized
        (Threaded)
        TLANQN
        (Set Screw)
        TLATQN
        A
        (Tapered)

        B
        (Taper R)
        60
        -0.012
        7.05.0~17.0
        (W≤P)
        5~30
        (B≤Wx3)
         5 81030
        60
        90

        120
        1~10868941M5
        80
        -0.015
        7.0~9.05810121581081151.5M5
        107.0~11.08101215101281372M6
        10T7.0~11.051881372M6
        120
        -0.018
        9.0~13.0101215181215101593M8
        1613.0~17.01215182012181019134M8

        Alterations

        Jig Pins/Standard(h7)/Square Head/Shoulder/Threaded:Related Image

        Lista de números de peça

        Número de itens
        Número da peça

        Inlet Side Tip Type

        Mounting Side Shape

        Material

        Mounting Side Dia. D

        (Ø)

        Heat Treatment

        Insertion Guide Section Outer Dia. P

        (Ø)

        Mounting Section Length L

        (mm)

        Positioning Part Length B

        (mm)

        Taper Length E

        (mm)

        A

        (°)

        Tip W

        (mm)

        RoHS?Quantidade mínima de encomenda
        Tapered (Shape A)
        Threads
        [Steel] EN 1.7220 Equiv.
        6
        Directly Quenched
        7
        5 ~ 10
        5 ~ 30
        1 ~ 10
        30 ~ 120
        5 ~ 17
        10
        1 unidades
        Tapered (Shape A)
        Threads
        [Steel] EN 1.7220 Equiv.
        8
        Directly Quenched
        7 ~ 10
        5 ~ 15
        5 ~ 30
        1 ~ 10
        30 ~ 120
        5 ~ 17
        10
        1 unidades
        Tapered (Shape A)
        Threads
        [Steel] EN 1.7220 Equiv.
        10
        Directly Quenched
        7 ~ 11
        8 ~ 15
        5 ~ 30
        1 ~ 10
        30 ~ 120
        5 ~ 17
        10
        1 unidades
        Tapered (Shape A)
        Threads
        [Steel] EN 1.7220 Equiv.
        10T
        Directly Quenched
        7 ~ 11
        8 ~ 15
        5 ~ 30
        1 ~ 10
        30 ~ 120
        5 ~ 17
        10
        1 unidades
        Tapered (Shape A)
        Threads
        [Steel] EN 1.7220 Equiv.
        12
        Directly Quenched
        9 ~ 14
        10 ~ 18
        5 ~ 30
        1 ~ 10
        30 ~ 120
        5 ~ 17
        10
        1 unidades
        Tapered (Shape A)
        Threads
        [Steel] EN 1.7220 Equiv.
        16
        Directly Quenched
        13 ~ 18
        12 ~ 20
        5 ~ 30
        1 ~ 10
        30 ~ 120
        5 ~ 17
        10
        1 unidades
        Tip R (Shape B)
        Threads
        [Steel] EN 1.7220 Equiv.
        6
        Directly Quenched
        7
        5 ~ 10
        5 ~ 30
        -
        30 ~ 120
        5 ~ 17
        10
        1 unidades
        Tip R (Shape B)
        Threads
        [Steel] EN 1.7220 Equiv.
        8
        Directly Quenched
        7 ~ 10
        5 ~ 15
        5 ~ 30
        -
        30 ~ 120
        5 ~ 17
        10
        1 unidades
        Tip R (Shape B)
        Threads
        [Steel] EN 1.7220 Equiv.
        10
        Directly Quenched
        7 ~ 11
        8 ~ 15
        5 ~ 30
        -
        30 ~ 120
        5 ~ 17
        10
        1 unidades
        Tip R (Shape B)
        Threads
        [Steel] EN 1.7220 Equiv.
        10T
        Directly Quenched
        7 ~ 11
        8 ~ 15
        5 ~ 30
        -
        30 ~ 120
        5 ~ 17
        10
        1 unidades
        Tip R (Shape B)
        Threads
        [Steel] EN 1.7220 Equiv.
        12
        Directly Quenched
        9 ~ 14
        10 ~ 18
        5 ~ 30
        -
        30 ~ 120
        5 ~ 17
        10
        1 unidades
        Tip R (Shape B)
        Threads
        [Steel] EN 1.7220 Equiv.
        16
        Directly Quenched
        13 ~ 18
        12 ~ 20
        5 ~ 30
        -
        30 ~ 120
        5 ~ 17
        10
        1 unidades
        Tapered (Shape A)
        Circumference Groove (Set Screw)
        [Steel] EN 1.7220 Equiv.
        6
        Directly Quenched
        7
        -
        5 ~ 30
        1 ~ 10
        30 ~ 120
        5 ~ 17
        10
        1 unidades
        Tapered (Shape A)
        Circumference Groove (Set Screw)
        [Steel] EN 1.7220 Equiv.
        8
        Directly Quenched
        7 ~ 10
        -
        5 ~ 30
        1 ~ 10
        30 ~ 120
        5 ~ 17
        10
        1 unidades
        Tapered (Shape A)
        Circumference Groove (Set Screw)
        [Steel] EN 1.7220 Equiv.
        10
        Directly Quenched
        7 ~ 11
        -
        5 ~ 30
        1 ~ 10
        30 ~ 120
        5 ~ 17
        10
        1 unidades
        Tapered (Shape A)
        Circumference Groove (Set Screw)
        [Steel] EN 1.7220 Equiv.
        10T
        Directly Quenched
        7 ~ 11
        -
        5 ~ 30
        1 ~ 10
        30 ~ 120
        5 ~ 17
        10
        1 unidades
        Tapered (Shape A)
        Circumference Groove (Set Screw)
        [Steel] EN 1.7220 Equiv.
        12
        Directly Quenched
        9 ~ 14
        -
        5 ~ 30
        1 ~ 10
        30 ~ 120
        5 ~ 17
        10
        1 unidades
        Tapered (Shape A)
        Circumference Groove (Set Screw)
        [Steel] EN 1.7220 Equiv.
        16
        Directly Quenched
        13 ~ 18
        -
        5 ~ 30
        1 ~ 10
        30 ~ 120
        5 ~ 17
        10
        1 unidades
        Tip R (Shape B)
        Circumference Groove (Set Screw)
        [Steel] EN 1.7220 Equiv.
        6
        Directly Quenched
        7
        -
        5 ~ 30
        -
        30 ~ 120
        5 ~ 17
        10
        1 unidades
        Tip R (Shape B)
        Circumference Groove (Set Screw)
        [Steel] EN 1.7220 Equiv.
        8
        Directly Quenched
        7 ~ 10
        -
        5 ~ 30
        -
        30 ~ 120
        5 ~ 17
        10
        1 unidades
        Tip R (Shape B)
        Circumference Groove (Set Screw)
        [Steel] EN 1.7220 Equiv.
        10
        Directly Quenched
        7 ~ 11
        -
        5 ~ 30
        -
        30 ~ 120
        5 ~ 17
        10
        1 unidades
        Tip R (Shape B)
        Circumference Groove (Set Screw)
        [Steel] EN 1.7220 Equiv.
        10T
        Directly Quenched
        7 ~ 11
        -
        5 ~ 30
        -
        30 ~ 120
        5 ~ 17
        10
        1 unidades
        Tip R (Shape B)
        Circumference Groove (Set Screw)
        [Steel] EN 1.7220 Equiv.
        12
        Directly Quenched
        9 ~ 14
        -
        5 ~ 30
        -
        30 ~ 120
        5 ~ 17
        10
        1 unidades
        Tip R (Shape B)
        Circumference Groove (Set Screw)
        [Steel] EN 1.7220 Equiv.
        16
        Directly Quenched
        13 ~ 18
        -
        5 ~ 30
        -
        30 ~ 120
        5 ~ 17
        10
        1 unidades
        Tapered (Shape A)
        Threads
        [Steel] EN 1.7242 Equiv.
        6
        -
        7
        5 ~ 10
        5 ~ 30
        1 ~ 10
        30 ~ 120
        5 ~ 17
        10
        1 unidades
        Tapered (Shape A)
        Threads
        [Steel] EN 1.7242 Equiv.
        8
        -
        7 ~ 10
        5 ~ 15
        5 ~ 30
        1 ~ 10
        30 ~ 120
        5 ~ 17
        10
        1 unidades
        Tapered (Shape A)
        Threads
        [Steel] EN 1.7242 Equiv.
        10
        -
        7 ~ 11
        8 ~ 15
        5 ~ 30
        1 ~ 10
        30 ~ 120
        5 ~ 17
        10
        1 unidades
        Tapered (Shape A)
        Threads
        [Steel] EN 1.7242 Equiv.
        10T
        -
        7 ~ 11
        8 ~ 15
        5 ~ 30
        1 ~ 10
        30 ~ 120
        5 ~ 17
        10
        1 unidades
        Tapered (Shape A)
        Threads
        [Steel] EN 1.7242 Equiv.
        12
        -
        9 ~ 14
        10 ~ 18
        5 ~ 30
        1 ~ 10
        30 ~ 120
        5 ~ 17
        10
        1 unidades
        Tapered (Shape A)
        Threads
        [Steel] EN 1.7242 Equiv.
        16
        -
        13 ~ 18
        12 ~ 20
        5 ~ 30
        1 ~ 10
        30 ~ 120
        5 ~ 17
        10
        1 unidades
        Tip R (Shape B)
        Threads
        [Steel] EN 1.7242 Equiv.
        6
        -
        7
        5 ~ 10
        5 ~ 30
        -
        30 ~ 120
        5 ~ 17
        10
        1 unidades
        Tip R (Shape B)
        Threads
        [Steel] EN 1.7242 Equiv.
        8
        -
        7 ~ 10
        5 ~ 15
        5 ~ 30
        -
        30 ~ 120
        5 ~ 17
        10
        1 unidades
        Tip R (Shape B)
        Threads
        [Steel] EN 1.7242 Equiv.
        10
        -
        7 ~ 11
        8 ~ 15
        5 ~ 30
        -
        30 ~ 120
        5 ~ 17
        10
        1 unidades
        Tip R (Shape B)
        Threads
        [Steel] EN 1.7242 Equiv.
        10T
        -
        7 ~ 11
        8 ~ 15
        5 ~ 30
        -
        30 ~ 120
        5 ~ 17
        10
        1 unidades
        Tip R (Shape B)
        Threads
        [Steel] EN 1.7242 Equiv.
        12
        -
        9 ~ 14
        10 ~ 18
        5 ~ 30
        -
        30 ~ 120
        5 ~ 17
        10
        1 unidades
        Tip R (Shape B)
        Threads
        [Steel] EN 1.7242 Equiv.
        16
        -
        13 ~ 18
        12 ~ 20
        5 ~ 30
        -
        30 ~ 120
        5 ~ 17
        10
        1 unidades
        Tapered (Shape A)
        Circumference Groove (Set Screw)
        [Steel] EN 1.7242 Equiv.
        6
        -
        7
        -
        5 ~ 30
        1 ~ 10
        30 ~ 120
        5 ~ 17
        10
        1 unidades
        Tapered (Shape A)
        Circumference Groove (Set Screw)
        [Steel] EN 1.7242 Equiv.
        8
        -
        7 ~ 10
        -
        5 ~ 30
        1 ~ 10
        30 ~ 120
        5 ~ 17
        10
        1 unidades
        Tapered (Shape A)
        Circumference Groove (Set Screw)
        [Steel] EN 1.7242 Equiv.
        10
        -
        7 ~ 11
        -
        5 ~ 30
        1 ~ 10
        30 ~ 120
        5 ~ 17
        10
        1 unidades
        Tapered (Shape A)
        Circumference Groove (Set Screw)
        [Steel] EN 1.7242 Equiv.
        10T
        -
        7 ~ 11
        -
        5 ~ 30
        1 ~ 10
        30 ~ 120
        5 ~ 17
        10
        1 unidades
        Tapered (Shape A)
        Circumference Groove (Set Screw)
        [Steel] EN 1.7242 Equiv.
        12
        -
        9 ~ 14
        -
        5 ~ 30
        1 ~ 10
        30 ~ 120
        5 ~ 17
        10
        1 unidades
        Tapered (Shape A)
        Circumference Groove (Set Screw)
        [Steel] EN 1.7242 Equiv.
        16
        -
        13 ~ 18
        -
        5 ~ 30
        1 ~ 10
        30 ~ 120
        5 ~ 17
        10
        1 unidades
        Tip R (Shape B)
        Circumference Groove (Set Screw)
        [Steel] EN 1.7242 Equiv.
        6
        -
        7
        -
        5 ~ 30
        -
        30 ~ 120
        5 ~ 17
        10
        1 unidades
        Tip R (Shape B)
        Circumference Groove (Set Screw)
        [Steel] EN 1.7242 Equiv.
        8
        -
        7 ~ 10
        -
        5 ~ 30
        -
        30 ~ 120
        5 ~ 17
        10
        1 unidades
        Tip R (Shape B)
        Circumference Groove (Set Screw)
        [Steel] EN 1.7242 Equiv.
        10
        -
        7 ~ 11
        -
        5 ~ 30
        -
        30 ~ 120
        5 ~ 17
        10
        1 unidades
        Tip R (Shape B)
        Circumference Groove (Set Screw)
        [Steel] EN 1.7242 Equiv.
        10T
        -
        7 ~ 11
        -
        5 ~ 30
        -
        30 ~ 120
        5 ~ 17
        10
        1 unidades
        Tip R (Shape B)
        Circumference Groove (Set Screw)
        [Steel] EN 1.7242 Equiv.
        12
        -
        9 ~ 14
        -
        5 ~ 30
        -
        30 ~ 120
        5 ~ 17
        10
        1 unidades
        Tip R (Shape B)
        Circumference Groove (Set Screw)
        [Steel] EN 1.7242 Equiv.
        16
        -
        13 ~ 18
        -
        5 ~ 30
        -
        30 ~ 120
        5 ~ 17
        10
        1 unidades
        Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
        Data de envio standard
        -
        ( - )
        9 dias úteis
        -
        ( - )
        9 dias úteis
        -
        ( - )
        9 dias úteis
        -
        ( - )
        9 dias úteis
        -
        ( - )
        9 dias úteis
        -
        ( - )
        9 dias úteis
        -
        ( - )
        9 dias úteis
        -
        ( - )
        9 dias úteis
        -
        ( - )
        9 dias úteis
        -
        ( - )
        9 dias úteis
        -
        ( - )
        9 dias úteis
        -
        ( - )
        9 dias úteis
        -
        ( - )
        9 dias úteis
        -
        ( - )
        9 dias úteis
        -
        ( - )
        9 dias úteis
        -
        ( - )
        9 dias úteis
        -
        ( - )
        9 dias úteis
        -
        ( - )
        9 dias úteis
        -
        ( - )
        9 dias úteis
        -
        ( - )
        9 dias úteis
        -
        ( - )
        9 dias úteis
        -
        ( - )
        9 dias úteis
        -
        ( - )
        9 dias úteis
        -
        ( - )
        9 dias úteis
        -
        ( - )
        9 dias úteis
        -
        ( - )
        9 dias úteis
        -
        ( - )
        9 dias úteis
        -
        ( - )
        9 dias úteis
        -
        ( - )
        9 dias úteis
        -
        ( - )
        9 dias úteis
        -
        ( - )
        9 dias úteis
        -
        ( - )
        9 dias úteis
        -
        ( - )
        9 dias úteis
        -
        ( - )
        9 dias úteis
        -
        ( - )
        9 dias úteis
        -
        ( - )
        9 dias úteis
        -
        ( - )
        9 dias úteis
        -
        ( - )
        9 dias úteis
        -
        ( - )
        9 dias úteis
        -
        ( - )
        9 dias úteis
        -
        ( - )
        9 dias úteis
        -
        ( - )
        9 dias úteis
        -
        ( - )
        9 dias úteis
        -
        ( - )
        9 dias úteis
        -
        ( - )
        9 dias úteis
        -
        ( - )
        9 dias úteis
        -
        ( - )
        9 dias úteis
        -
        ( - )
        9 dias úteis

        Informações detalhadas

        Informações básicas

        Contorno e especificações

        Example of Use

        Jig Pins/Standard(h7)/Square Head/Shoulder/Threaded:Related Image