Registar
Condições de filtragem
  • Estoque
  • Material
    • Stainless (EN 1.4305 Equiv. / EN 1.4301 Equiv.)
    • Brass
  • Thread Dia.
  • CAD
  • Dias de envio estimados
    • Tudo
    • Envio possível no próprio dia
    • Dentro de 5 dias úteis
  • Air Couplers / Miniature / Plug / Threaded

    Número da peça:

    Indefinido. 4 candidatos encontrados.
    Quantidade:

    Desenho de contorno e tabela de especificações

    Air Couplers/Miniature/Plug/Threaded:Related Image

    TypeMaterialSurface Treatment
    NMCPMBrassElectroless Nickel Plating
    NMCPMSEN 1.4301 Equiv.-

    Specifications

    Part Number
    NMCPH4
    Part NumberThread Dia. TLCAWrench Flats
    H
    I.D.
    B
    Mass (g)NMCPMNMCPMS
    Unit PriceVolume Discount RateUnit PriceVolume Discount Rate
    TypeNo.1 ~ 19 pc(s).20~501 ~ 19 pc(s).20~50
    NMCPM
    NMCPMS
    5 M5179.24.582.42
    10 R 1 / 82612.59118.7

    Lista de números de peça

    Número de itens

    Material

    Thread Dia.

    RoHS?Quantidade mínima de encomenda
    [Brass] Brass
    M5
    10
    1 unidades
    [Brass] Brass
    R1/8
    10
    1 unidades
    [Stainless (EN 1.4305 Equiv. / EN 1.4301 Equiv.)] EN 1.4301 Equiv.
    M5
    10
    1 unidades
    [Stainless (EN 1.4305 Equiv. / EN 1.4301 Equiv.)] EN 1.4301 Equiv.
    R1/8
    10
    1 unidades
    Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
    Data de envio standard
    1.76 €
    ( 2.09 € )
    5 dias úteis
    1.76 €
    ( 2.09 € )
    5 dias úteis
    7.81 €3.05 €
    ( 3.63 € )
    Item em stock - 1 dia útilDisponível para envio no próprio dia
    8.06 €
    ( 9.59 € )
    5 dias úteis

    Informações detalhadas

    Informações básicas

    [Features] Miniature coupling. -Available in stainless steel/brass.

    Contorno e especificações

    More Information

    Specifications
    Seal Material
    Operating Temperature RangeApplicable Fluid
    Nitrile Rubber (NBR)-20°C~60°CAir

    Max. Operating Pressure MPa (kgf/cm2)Pressure Resistance MPa (kgf/cm2)
    Brass: 1.0 (10) Stainless Steel: 1.0 (10)Brass: 1.5 (15) Stainless Steel: 1.5 (15)
    Single Passage Opening Closing System (Valve is provided on the socket side.)