Registar

Estamos a traduzir a nossa loja para português!
Mas como temos muitos produtos e páginas, vai demorar algum tempo. Entretanto, o nosso catálogo de produtos estará em inglês. Obrigado pela sua paciência!

Condições de filtragem

Felt plates / PES, PA, WO (PET) / adhesive layer

Número da peça:

Indefinido. 26 candidatos encontrados.
Quantidade:

Desenho de contorno e tabela de especificações

Dimensional Drawing

Felt Sheets: Related Image

[ ! ]A ≥ B

■Dimensional tolerance of A and B

20 to 200210 to 400410 to 1000
±2±4±6
No AdhesiveAdhesive[M] MaterialDensity
(g/㎤)
ColorAllowable Temperature
FELPFELPAPolyester Felt0.2 (0.18 when T = 5.5)White0 to 120°C
FELPETFELPETAPolyester Felt (with Binder)0.32Gray0 to 80°C
FELHFELHAPolyamide Felt0.2 (0.27 when T = 1)White−50 to 250°C
FELWLFELWLASheep Wool Felt (Including rayon and PET)0.25Ivory−10 to 60°C
FELWFELWASheep Wool Felt0.6
[ ! ] Adhesive thickness is 0.06 to 0.10 mm.

Specification Table

Part NumberAB
FELP3500350
Part NumberT
Selection
10 mm Increments
AB
FELP
FELPA
1
3
5.5
20 to 100020 to 950
FELPET
FELPETA
520 to 50020 to 500
FELH
FELHA
1
4
6
FELWL
FELWLA
2
5
10
FELW
FELWA

Lista de números de peça

Número de itens

With or w/o Adhesive

Thickness T

(mm)

Width A

(mm)

Length B

(mm)

Specifications

RoHS?Quantidade mínima de encomenda
No Adhesive
1
20 - 500
20 - 500
Polyamide Felt
10
1 unidades
No Adhesive
4
20 - 500
20 - 500
Polyamide Felt
10
1 unidades
No Adhesive
6
20 - 500
20 - 500
Polyamide Felt
10
1 unidades
Adhesive
1
20 - 500
20 - 500
Polyamide Felt
10
1 unidades
Adhesive
4
20 - 500
20 - 500
Polyamide Felt
10
1 unidades
Adhesive
6
20 - 500
20 - 500
Polyamide Felt
10
1 unidades
No Adhesive
1
20 - 1000
20 - 950
Polyester Felt
10
1 unidades
No Adhesive
3
20 - 1000
20 - 950
Polyester Felt
10
1 unidades
No Adhesive
5.5
20 - 1000
20 - 950
Polyester Felt
10
1 unidades
Adhesive
1
20 - 1000
20 - 950
Polyester Felt
10
1 unidades
Adhesive
3
20 - 1000
20 - 950
Polyester Felt
10
1 unidades
Adhesive
5.5
20 - 1000
20 - 950
Polyester Felt
10
1 unidades
No Adhesive
5
20 - 500
20 - 500
Polyester Felt (with Binder)
10
1 unidades
Adhesive
5
20 - 500
20 - 500
Polyester Felt (with Binder)
10
1 unidades
No Adhesive
2
20 - 500
20 - 500
Sheep Wool Felt
10
1 unidades
No Adhesive
5
20 - 500
20 - 500
Sheep Wool Felt
10
1 unidades
No Adhesive
10
20 - 500
20 - 500
Sheep Wool Felt
10
1 unidades
Adhesive
2
20 - 500
20 - 500
Sheep Wool Felt
10
1 unidades
Adhesive
5
20 - 500
20 - 500
Sheep Wool Felt
10
1 unidades
Adhesive
10
20 - 500
20 - 500
Sheep Wool Felt
10
1 unidades
No Adhesive
2
20 - 500
20 - 500
Sheep Wool Felt (Rayon, PET blended)
10
1 unidades
No Adhesive
5
20 - 500
20 - 500
Sheep Wool Felt (Rayon, PET blended)
10
1 unidades
No Adhesive
10
20 - 500
20 - 500
Sheep Wool Felt (Rayon, PET blended)
10
1 unidades
Adhesive
2
20 - 500
20 - 500
Sheep Wool Felt (Rayon, PET blended)
10
1 unidades
Adhesive
5
20 - 500
20 - 500
Sheep Wool Felt (Rayon, PET blended)
10
1 unidades
Adhesive
10
20 - 500
20 - 500
Sheep Wool Felt (Rayon, PET blended)
10
1 unidades
Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
Data de envio standard
-
(
-
)
7 dias úteis
-
(
-
)
7 dias úteis
-
(
-
)
7 dias úteis
-
(
-
)
7 dias úteis
-
(
-
)
7 dias úteis
-
(
-
)
7 dias úteis
-
(
-
)
7 dias úteis
-
(
-
)
7 dias úteis
-
(
-
)
7 dias úteis
-
(
-
)
7 dias úteis
-
(
-
)
7 dias úteis
-
(
-
)
7 dias úteis
-
(
-
)
7 dias úteis
-
(
-
)
7 dias úteis
-
(
-
)
7 dias úteis
-
(
-
)
7 dias úteis
-
(
-
)
7 dias úteis
-
(
-
)
7 dias úteis
-
(
-
)
7 dias úteis
-
(
-
)
7 dias úteis
-
(
-
)
7 dias úteis
-
(
-
)
7 dias úteis
-
(
-
)
7 dias úteis
-
(
-
)
7 dias úteis
-
(
-
)
7 dias úteis
-
(
-
)
7 dias úteis

Informações detalhadas

Informações básicas

[Features] Suitable for lubricating films, airtight packaging material, abrasives, etc.

Contorno e especificações

General Information - Panels (polyurethane rubber, rubber, foam, felt)

 

Selection details of panels (polyurethane rubber, rubber, foam, felt)

- Material: polyurethane rubber (PU/PUR), heat-resistant polyurethane rubber, low-impact polyurethane rubber, abrasion-resistant polyurethane rubber, antistatic polyurethane, nitrile (NBR), chloroprene rubber (CR), polyethylene (EPDM), silicone (SI), fluorine (FPM), butyl rubber (IIR), natural rubber (NR), hard rubber, special synthetic rubber, polyurethane foam, head-insulating foam, polyethylene foam, low-rebound foam

- Thickness (mm): 0.5 to 50

- Width (mm): 3 to 500

- Length (mm): 10 to 2000

 

Description/Basics

Foam plates and rubber plates are provided for damping or for sound proofing. MISUMI offers these in various Shore hardening for a wide variety of tasks. Due to the variety of materials, different resistances to environmental influences are possible depending on the application. The foam plates reduce sound in machines and can reduce the sound emissions of a system. For more information on foam characteristics, follow this link.
Rubber plates or foam plates are also suitable in conveyor systems to absorb components to be transported at a dampened level or to protect them from damage as a lateral guide when the components bump into each other. Hard rubber panels or low-impact rubber or foam panels reduce the impact energy of the components. These minimize and lower the vibrations in an application.
In addition, MISUMI offers highly abrasion-resistant polyurethane (Vulkollan), which has an abrasion resistance that is six times higher than with conventional polyurethane.
Ceramic polyurethane plates contain ceramic particles. After machining, these can have a smooth surface despite low Shore hardness.
The polyurethane rubber plates are also available antistatically. The specific resistance of antistatic polyurethane plates prevents static charging. This prevents any damage to electronic components.
For applications with higher temperatures, MISUMI offers heat-resistant polyurethane rubber, which can withstand a temperature range of up to approx. ~120°C (see the product specifications for exact information).
MISUMI also offers low-friction and anti-friction rubber plates. Low-friction rubber plates are often used in the gentle component guide for belt conveyors and roller conveyors.
Felt plates have the property of absorbing or dispensing oil and other liquids via the capillary effect. This property can be used to remove, for example, excess oil on a belt conveyor.

In addition, MISUMI offers rubber plates and foam plates that are self-adhesive for simplified assembly. Furthermore, you will find double-adhesive tape for attaching rubber plates and foam plates.

Additional properties on foam panels and rubber plates can be found in the Properties PDF.

MISUMI also offers these products in a round shape as discs and sleeves made of rubber, natural rubber, foam and felt.

 

Application Examples - Panels (polyurethane rubber, rubber, foam, felt)

Application example
(1) Low-friction rubber plate (2) belt conveyor

Application example
(1) Vibration damping plate

 

Industrial Applications

3D printer industry
Automotive industry
Pharmaceutical industry
Packaging industry