Estamos a traduzir a nossa loja para português!
Mas como temos muitos produtos e páginas, vai demorar algum tempo. Entretanto, o nosso catálogo de produtos estará em inglês. Obrigado pela sua paciência!
Passe o rato sobre a imagem para a aumentar
Número da peça:
candidatos encontrados.■Mechanical Properties (Reference) | ||||||
Type | Material | Strength Class | Tensile Strength (N/mm2) | 0.2% Proof Stress (N/mm2) | Corrosion Resistance | Nonmagnetic |
SCB | EN 1.4567 Equiv. | A2-70 | 700 | 450 | ○ | ○ |
SSCB | EN 1.4404 Equiv. | A4-70 | 700 | 450 | ◎ | ◎ |
SCBF | EN 1.4404 Equiv. | A4-100 (10.9 Equiv.) | 1000 | 900 | ◎ | ◎ |
◎: Excellent / ○: Good |
Part Number |
SCBF4-8 ACB8-40 ASCB6-35 |
Part Number | Unit Price | Volume Discount Rate | |||
Type | M-L | 1 ~ 4 pc(s). | 5 ~ 49 pcs. | 50 ~ 99 pcs. | 100 ~ 500 pcs. |
SCBF | 3-5 | ||||
6 | |||||
8 | |||||
10 | |||||
12 | |||||
15 | |||||
20 | |||||
4-6 | |||||
8 | |||||
10 | |||||
12 | |||||
15 | |||||
20 | |||||
5-8 | |||||
10 | |||||
12 | |||||
15 | |||||
20 | |||||
25 | |||||
6-10 | |||||
12 | |||||
15 | |||||
20 | |||||
25 | |||||
30 |
MxP | A | E | B |
3x0.5 | 5.5 | 3 | 2.5 |
4x0.7 | 7 | 4 | 3 |
5x0.8 | 8.5 | 5 | 4 |
6x1.0 | 10 | 6 | 5 |
8x1.25 | 13 | 8 | 6 |
10x1.5 | 16 | 10 | 8 |
12x1.75 | 18 | 12 | 10 |
16x2.0 | 24 | 16 | 14 |
20x2.5 | 30 | 20 | 17 |
24x3.0 | 36 | 24 | 19 |
Número da peça |
---|
Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA) | Data de envio standard |
---|
1.58 € ( 1.88 € ) | 5 dias úteis |
1.58 €0.47 € ( 0.56 € ) | Item em stock: 1 dia útilDisponível para envio no próprio dia |
1.58 € ( 1.88 € ) | 5 dias úteis |
1.63 € ( 1.94 € ) | Item em stock: 1 dia útilDisponível para envio no próprio dia |
1.63 € ( 1.94 € ) | 5 dias úteis |
1.65 € ( 1.96 € ) | 5 dias úteis |
1.65 € ( 1.96 € ) | 5 dias úteis |
1.52 € ( 1.81 € ) | 5 dias úteis |
1.65 € ( 1.96 € ) | 5 dias úteis |
1.65 €0.50 € ( 0.59 € ) | Item em stock: 1 dia útilDisponível para envio no próprio dia |
1.65 € ( 1.96 € ) | Item em stock: 1 dia útilDisponível para envio no próprio dia |
1.71 € ( 2.03 € ) | 5 dias úteis |
1.71 € ( 2.03 € ) | 5 dias úteis |
1.71 € ( 2.03 € ) | 5 dias úteis |
1.71 € ( 2.03 € ) | 5 dias úteis |
1.71 € ( 2.03 € ) | 5 dias úteis |
1.77 €0.53 € ( 0.63 € ) | 5 dias úteis |
1.77 € ( 2.11 € ) | 5 dias úteis |
1.83 € ( 2.18 € ) | 5 dias úteis |
2.01 €1.31 € ( 1.56 € ) | Item em stock: 1 dia útilDisponível para envio no próprio dia |
1.77 € ( 2.11 € ) | Item em stock: 1 dia útilDisponível para envio no próprio dia |
1.83 € ( 2.18 € ) | 5 dias úteis |
1.83 € ( 2.18 € ) | Item em stock: 1 dia útilDisponível para envio no próprio dia |
1.90 € ( 2.26 € ) | 5 dias úteis |
1.97 € ( 2.34 € ) | 5 dias úteis |