Passe o rato sobre a imagem para a aumentar
Número da peça:
candidatos encontrados.Screw | Material: EN 1.4301 Equiv. *Strength Class: A2-70 JIS 0209 (6g) |
Washers | Spring Washer JIS B 1251 |
Surface Treatment | Barrel, Passivated |
Part Number |
CBST6-20 |
MxP | A | E | B | C | (a) |
3x0.5 | 5.5 | 3 | 2.5 | 5.5 | 2.4 |
4x0.7 | 7 | 4 | 3 | 7 | 3.5 |
5x0.8 | 8.5 | 5 | 4 | 8.5 | 4.3 |
6x1.0 | 10 | 6 | 5 | 11.5 | 5.1 |
8x1.25 | 13 | 8 | 6 | 14.5 | 6.2 |
Part Number | Unit Price | Volume Discount Rate | |
Type | M-L | 1 ~ 9 pc(s). | 10 ~ 500 pcs. |
SCBZ | 3-6 | ||
8 | |||
10 | |||
12 | |||
SCBZ | 4-8 | ||
10 | |||
12 | |||
15 | |||
20 | |||
SCBZ | 5-10 | ||
12 | |||
15 | |||
16 | |||
20 |
Part Number | Unit Price | Volume Discount Rate | |
Type | M-L | 1 ~ 9 pc(s). | 10 ~ 500 pcs. |
SCBZ | 6-12 | ||
15 | |||
16 | |||
20 | |||
25 | |||
SCBZ | 8-20 | ||
25 |
Número da peça |
---|
Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA) | Data de envio standard |
---|
0.29 € ( 0.35 € ) | 5 dias úteis |
0.29 € ( 0.35 € ) | 5 dias úteis |
0.97 € ( 1.15 € ) | Item em stock: 1 dia útilDisponível para envio no próprio dia |
0.29 € ( 0.35 € ) | 5 dias úteis |
0.32 € ( 0.38 € ) | 5 dias úteis |
0.32 € ( 0.38 € ) | 5 dias úteis |
0.32 € ( 0.38 € ) | 5 dias úteis |
0.32 € ( 0.38 € ) | 5 dias úteis |
0.38 € ( 0.45 € ) | 5 dias úteis |
0.42 € ( 0.50 € ) | 5 dias úteis |
0.42 € ( 0.50 € ) | 5 dias úteis |
0.45 € ( 0.54 € ) | 5 dias úteis |
0.44 € ( 0.52 € ) | 5 dias úteis |
0.56 € ( 0.67 € ) | 5 dias úteis |
0.54 € ( 0.64 € ) | 5 dias úteis |
0.57 € ( 0.68 € ) | 5 dias úteis |
0.57 € ( 0.68 € ) | 5 dias úteis |
0.64 € ( 0.76 € ) | Item em stock: 1 dia útilDisponível para envio no próprio dia |
0.64 € ( 0.76 € ) | 5 dias úteis |
0.87 € ( 1.04 € ) | 5 dias úteis |
0.94 € ( 1.12 € ) | 5 dias úteis |
The sizes are M3 to M8. Delivery from 1 piece is possible according to requirements.