Número da peça:
candidatos encontrados.Type | Material | Surface treatment |
WGTB | EN 1.1191 Equiv. | Black Oxide |
WGTM | Electroless Nickel Plating | |
WGTJ | Polyacetal | — |
Part Number | — | B | — | L | — | T |
WGTB16 | — | B8 | — | L50 | — | T5 |
Part Number | B 1 mm increments | L 10 mm increments | T Selection | G | d | |
Type | A | |||||
WGTB WGTM WGTJ | 16 | 8 to 12 | 50 to 200 | 5 9 12 | 6 | 4.5 |
19 | ||||||
22 | 11 to 15 | 60 to 200 | 8 | 5.5 | ||
25 | ||||||
32 | 14 to 25 | 80 to 200 | 10 | 6.5 |
Alteration code | Alteration details | Applicable conditions | Ordering example | |
CC | Both Sides Cut Type![]() | Cuts symmetrically. | [ ! ] L ≥ minL × 2 | WGTB16-B8-L100-T5-CC |
SHC | Partial Hardening![]() | (45 to 50HRC) Depth: 0.5 to 1.5 mm | [ ! ] Applicable to WGTB and WGTM | WGTB16-B8-L100-T5-SHC |
Número da peça |
---|
Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA) | Data de envio standard |
---|
- ( - ) | 9 dias úteis |
- ( - ) | 9 dias úteis |
- ( - ) | 9 dias úteis |
- ( - ) | 9 dias úteis |
- ( - ) | 9 dias úteis |
- ( - ) | 6 dias úteis |
- ( - ) | 6 dias úteis |
- ( - ) | 6 dias úteis |
- ( - ) | 6 dias úteis |
- ( - ) | 6 dias úteis |
- ( - ) | 9 dias úteis |
- ( - ) | 9 dias úteis |
- ( - ) | 9 dias úteis |
- ( - ) | 9 dias úteis |
- ( - ) | 9 dias úteis |