Registar

Estamos a traduzir a nossa loja para português!
Mas como temos muitos produtos e páginas, vai demorar algum tempo. Entretanto, o nosso catálogo de produtos estará em inglês. Obrigado pela sua paciência!

Condições de filtragem

Rough Guide / Standard

Rough Guide / Standard

Clique na imagem para ver uma imagem ampliada

Número da peça:

Indefinido. 12 candidatos encontrados.
Quantidade:

Desenho de contorno e tabela de especificações

Rough Guide/Standard:Related Image

Part Number Material Surface Treatment
RGHEN 1.0330 Equiv.-
RGHNElectroless Nickel Plating
RGHSEN 1.4301 Equiv.-
When plate thickness is 4.5, material is EN 1.0320 Equiv. (hot coiled).

Specifications

• Standard
Part Number-T-A-L
RGH-1.6-20-15

Part NumberT SelectionA SelectionL
5mm Increment
BEPKWGRmaxUnit Price
EN 1.0330 Equiv.EN 1.4301 Equiv.RGHRGHNRGHS
RGH
RGHN
RGHS
1.61.52030   15~5023612103.513.81.5   
2.32.0 30 40 20~60261020104.516.32   
3.23.0  3540 30~80321520106.521.33   
4.54.0  35405040~100352020106.523.34   

Lista de números de peça

Número de itens

Material

Surface Treatment

Thickness T

(mm)

Length L

(mm)

Width A

(mm)

RoHS?Quantidade mínima de encomenda
EN 1.0330 Equiv.
Not Provided
1.6
15 ~ 50
20 ~ 30
10
1 unidades
EN 1.0330 Equiv.
Not Provided
2.3
20 ~ 60
30 ~ 40
10
1 unidades
EN 1.0330 Equiv.
Not Provided
3.2
30 ~ 80
35 ~ 40
10
1 unidades
EN 1.0330 Equiv.
Not Provided
4.5
40 ~ 100
35 ~ 50
10
1 unidades
EN 1.0330 Equiv.
Electroless Nickel Plating
1.6
15 ~ 50
20 ~ 30
10
1 unidades
EN 1.0330 Equiv.
Electroless Nickel Plating
2.3
20 ~ 60
30 ~ 40
10
1 unidades
EN 1.0330 Equiv.
Electroless Nickel Plating
3.2
30 ~ 80
35 ~ 40
10
1 unidades
EN 1.0330 Equiv.
Electroless Nickel Plating
4.5
40 ~ 100
35 ~ 50
10
1 unidades
EN 1.4301 Equiv.
Not Provided
1.5
15 ~ 50
20 ~ 30
10
1 unidades
EN 1.4301 Equiv.
Not Provided
2.0
20 ~ 60
30 ~ 40
10
1 unidades
EN 1.4301 Equiv.
Not Provided
3.0
30 ~ 80
35 ~ 40
10
1 unidades
EN 1.4301 Equiv.
Not Provided
4.0
40 ~ 100
35 ~ 50
10
1 unidades
Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
Data de envio standard
-
( - )
10 dias úteis
-
( - )
10 dias úteis
-
( - )
10 dias úteis
-
( - )
10 dias úteis
-
( - )
10 dias úteis
-
( - )
10 dias úteis
-
( - )
10 dias úteis
-
( - )
10 dias úteis
-
( - )
10 dias úteis
-
( - )
10 dias úteis
-
( - )
10 dias úteis
-
( - )
10 dias úteis

Informações detalhadas

Informações básicas

[Features] It can be used to guide the workpiece into the fixture.