Registar

Estamos a traduzir a nossa loja para português!
Mas como temos muitos produtos e páginas, vai demorar algum tempo. Entretanto, o nosso catálogo de produtos estará em inglês. Obrigado pela sua paciência!

Condições de filtragem
  • Estoque
  • Shaft Bore Dia. D(mm)
  • Mounting Height H(mm)
  • Type
  • CAD
  • Dias de envio estimados
    • Tudo
    • Envio possível no próprio dia
    • Dentro de 5 dias úteis
  • Pillow Blocks / Sheet Metal Housing / Side Mount

    Pillow Blocks / Sheet Metal Housing / Side Mount

    Passe o rato sobre a imagem para a aumentar

    Número da peça:

    Indefinido. 5 candidatos encontrados.
    Quantidade:

    Desenho de contorno e tabela de especificações

    Pillow Blocks/Sheet Metal Housing/Side Mount:Related Image

    ComponentMaterialSurface Treatment
    HousingEN 1.0330 Equiv.Black Oxide
    BearingEN 1.3505 Equiv.-
    Rubber SealNitrile Rubber (NBR)-
    Set ScrewEN 1.7220 Equiv.-

    Specifications

    Part Number
    PBTP12
    Part NumberLHAJNH1H2BSMounting Screw NominalAllowable Load (N)Bearing Basic Load Rating (N)Set ScrewMass (g)Unit Price
    TypeDRadialAxialCr (Dynamic)Co (Static)MTightening Torque (N • cm)Axial Load Capacity (N)
    PBTP128622.225689.53.244226M8215083095504800M5x0.8240478160
    158622.225689.53.244226M8215083095504800240478150
    209825.432769.53.25024.77M8265010301280066002501280210
    2510828.6328611.5456277.5M1037001470140007900M6x0.754901400290
    3011733.3389511.546630.38M104400167019600113004901960420
    kgf=Nx0.101972

    Lista de números de peça

    Número de itens

    Shaft Bore Dia. D

    (mm)

    Mounting Height H

    (mm)

    Basic Load Rating Cr (Dynamic)

    (N)

    Basic Load Rating Cor (Static)

    (N)

    RoHS?Quantidade mínima de encomenda
    12
    22.2
    9550
    4800
    10
    1 unidades
    15
    22.2
    9550
    4800
    10
    1 unidades
    20
    25.4
    12800
    6600
    10
    1 unidades
    25
    28.6
    14000
    7900
    10
    1 unidades
    30
    33.3
    19600
    11300
    10
    1 unidades
    Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
    Data de envio standard
    9.58 €
    ( 11.40 € )
    Item em stock: 1 dia útilDisponível para envio no próprio dia
    9.95 €
    ( 11.84 € )
    Item em stock: 1 dia útilDisponível para envio no próprio dia
    10.83 €
    ( 12.89 € )
    Item em stock: 1 dia útilDisponível para envio no próprio dia
    12.46 €
    ( 14.83 € )
    5 dias úteis
    15.48 €
    ( 18.42 € )
    Item em stock: 1 dia útilDisponível para envio no próprio dia

    Informações detalhadas

    Informações básicas

    [Features] This is a low cost ball bearing unit (pillow block) combining 2 pressed steel plates.

    Contorno e especificações

    More Information

    Pillow Blocks/Sheet Metal Housing/Side Mount:Related Image

    Example of Use

    Pillow Blocks/Sheet Metal Housing/Side Mount:Related Image