Registar
Condições de filtragem
  • Estoque
  • Mounting Pitch L(mm)
  • Overall Height(mm)
  • Handle Thickness D(mm)
  • Type
  • CAD
  • Dias de envio estimados
    • Tudo
    • Envio possível no próprio dia
  • Handles / Small Diameter / Offset (UHFNSC120)

    Número da peça:

    UHFNSC120
    Limpar
    Quantidade:

    Desenho de contorno e tabela de especificações

    Handles/Small Diameter/Offset:Related Image

    MaterialSurface Treatment
    EN 1.4301 Equiv.Buffing

    Specifications

    Part Number
    UHFNSC80
    Part NumberDHAdMAllowable Load (N)Reference Mass (g)Unit PriceVolume Discount Rate
    TypeL1 ˜ 9 pc (s).10~4950~99100~200
    UHFNSC60630167439223
    8031.528
    1008321810549054
    1204070

    Lista de números de peça

    Número de itens
    Número da peça
    UHFNSC120

    Mounting Pitch L

    (mm)

    Overall Height

    (mm)

    Allowable Load

    (N)

    Handle Thickness D

    (mm)

    RoHS?Quantidade mínima de encomenda
    120
    40
    490
    8
    10
    1 unidades
    Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
    Data de envio standard
    7.31 €
    ( 8.70 € )
    Item em stock: 1 dia útilDisponível para envio no próprio dia

    Informações detalhadas

    Informações básicas

    [Features] A handle with small handle diameter. [Material] EN 1.4301 Equiv. (sintered).