Estamos a traduzir a nossa loja para português!
Mas como temos muitos produtos e páginas, vai demorar algum tempo. Entretanto, o nosso catálogo de produtos estará em inglês. Obrigado pela sua paciência!
Passe o rato sobre a imagem para a aumentar
Número da peça:
candidatos encontrados.Part Number |
MC03−1 |
Part Number | MC03−1 | MC03−S1 |
Body Material | EN 1.0038 Equiv. | EN 1.4301 Equiv. |
Surface Treatment | * Trivalent Chromate | — |
Stroke (mm) | 17 | |
Tightening Force (N) | 450 | |
Handle Open-Close Angle | 185° | |
Weight (g) | 50 | |
Accessory | Bolt with Rubber Material: NBR Hardness: Shore A70 | * Stainless Steel Bolt |