Registar
Condições de filtragem
  • Estoque
  • Type
  • CAD
  • Dias de envio estimados
    • Tudo
    • Envio possível no próprio dia
  • Vertical Handle / Horizontal Base Push-Pull Type

    Número da peça:

    MC08-1
    Limpar
    Quantidade:

    Desenho de contorno e tabela de especificações

    Vertical Handle/Horizontal Base Push-Pull Type:Related Image

    Specifications

    Part Number
    MC07-14
    MC08-1
    Part NumberMC08-1
    Body MaterialEN 1.0038 Equiv.
    Surface Treatment* Trivalent Chromate
    Oil Free BushingMDZB12-20: 1 pc.
    Stroke (mm)30
    Tightening Force (N)1960
    Handle Open-Close Angle147°
    Weight (g)380
    AccessorySteel Bolt
    Unit Price 

    Lista de números de peça

    Número de itens
    Número da peça
    MC08-1
    Quantidade mínima de encomenda
    1 unidades
    Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
    Data de envio standard
    24.49 €
    ( 29.14 € )
    Item em stock - 1 dia útilDisponível para envio no próprio dia

    Informações detalhadas

    Informações básicas

    [Features] Lubricant-free bushing included for smooth operation.

    Contorno e especificações

    Example of Use

    Vertical Handle/Horizontal Base Push-Pull Type:Related Image