Registar
Condições de filtragem
  • Estoque
  • Clamp Screw Size
  • Clamp Screw Material
  • No. (Thread Length ℓ Dimension)(mm)
  • CAD
  • Dias de envio estimados
    • Tudo
    • Envio possível no próprio dia
  • Metal Threaded Heads for Clamps / Rubber Type

    Número da peça:

    MC6-62
    Limpar
    Quantidade:

    Desenho de contorno e tabela de especificações

    Metal Threaded Heads for Clamps/Rubber Type:Related Image

    TypeTipBolt
     Material Hardness Material Surface Treatment
    MC-□□NBRShore A70SteelTrivalent Chromate
    MCS-□□Stainless Steel-

    Specifications

    Part Number
    MC4-32
    MCS6-37
    Part NumberM- ℓ (Thread Effective
    Length)
    L (O.A.L)t1t2dd1
    MC4-154−1625276.511.2
    MC4-324−3342
    MC5-275−28382811.513.8
    MC5-695−7080
    MC6-376−37512121016
    MC6-626−6276
    MC6-876−87101
    MC8-458−47632.513.51319
    MC8-758−7793
    MC8-1058−107123
    MC10-5910−61855.518.51624
    MC12-6612−661009252232
     
    Part NumberM- ℓ (Thread Effective
    Length)
    L (O.A.L)t1t2dd1
    MCS4-154−1625276.511.2
    MCS4-324−3342
    MCS6-376−3751121016
    MCS8-458−47632.513.51319

    Lista de números de peça

    Número de itens
    Número da peça
    MC6-62

    Clamp Screw Size

    Clamp Screw Material

    No. (Thread Length ℓ Dimension)

    (mm)

    Quantidade mínima de encomenda
    M6
    Steel
    62(62)
    1 unidades
    Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
    Data de envio standard
    5.13 €
    ( 6.10 € )
    Item em stock - 1 dia útilDisponível para envio no próprio dia

    Informações detalhadas

    Informações básicas

    [Features] It is a normal bolt. [Features] It is a pin for toggle clamps.