Registar
Condições de filtragem
  • Pipe O.D. D (A1)(Ø)

    The above value is for connection securely established between P Port and A Port when negative pressure is applied. For details, see the technical data provided by the relevant manufacturer.

  • Pipe O.D. D (Unequal Dia. Only D1)(Ø)
  • Type
  • CAD
  • Dias de envio estimados
    • Tudo
    • Dentro de 5 dias úteis

Stainless Steel Pipe Fittings / Stepped Union (SKUSDK9.53-6.35)

Número da peça:

SKUSDK9.53-6.35
Limpar
Quantidade:

Desenho de contorno e tabela de especificações

Stainless Steel Pipe Fittings/Stepped Union:Related Image

  Material: EN 1.4401 Equiv.
Includes ferrules (here -> SKFPK)

Specifications

Part Number-D1
SKUSK6
SKUSDK12.7

-

6.35
Part NumberD1LEFF1 ℓ SquareUnit PriceVolume Discount Rate
TypeDMain Body hNut HNut H11 ~ 9 pc(s).10 ~ 30 pcs.
SKUSDK6.35 (1/4)3.18 (1/8)40.82.515.413.426.5141412
6442.73.515.415.328141414
8443.63.516.815.328.51415.8714
643.7516.815.428.51415.8714
9.53 (3/8)6.35 (1/4)44.7517.815.429.5171914
10644.7517.815.429.5171914
845.6617.816.830171915.87
12647.7522.815.429.5222314
1049.6822.817.831222319
12.7 (1/2)6.35 (1/4)47.7522.815.429.5222314
L and F are dimensions for hand tightening.
Values in ( ) for D and D1 dimension are by inch.

Lista de números de peça

Número de itens
Número da peça
SKUSDK9.53-6.35

Pipe O.D. D (A1)

(Ø)

Pipe O.D. D (Unequal Dia. Only D1)

(Ø)

RoHS?Quantidade mínima de encomenda
9.53
6.35
10
1 unidades
Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
Data de envio standard
25.19 €
( 29.98 € )
5 dias úteis

Informações detalhadas

Informações básicas

Includes ferrules (here -> SKFPK)