Registar

Estamos a traduzir a nossa loja para português!
Mas como temos muitos produtos e páginas, vai demorar algum tempo. Entretanto, o nosso catálogo de produtos estará em inglês. Obrigado pela sua paciência!

Condições de filtragem

Drill bushes / compact flange / Thin-walled / steel / 45HRC-50HRC

Drill bushes / compact flange / Thin-walled / steel / 45HRC-50HRC

Passe o rato sobre a imagem para a aumentar

Número da peça:

Indefinido. 44 candidatos encontrados.
Quantidade:

Desenho de contorno e tabela de especificações

Back to the Category Bushings for Fixtures

Technical Drawing - Flanged Drill Bushes

Bushings for Locating Pins Compact Flange/Economy:Related Image
Open the technical drawing in the new window

 

Available dimensions and tolerances can be found under the tab More information.

Overview of the various designs as PDF

Basic Properties (e.g., material, hardness, coating, tolerance) - Flanged Drill Bushes

MaterialSurface TreatmentHardnessType
EN 1.1191 Equiv.--JBOR
Electroless Nickel Plating-JBOM
-45~50HRCJBOK
Electroless Nickel PlatingJBON

Further specifications can be found under the tab More information.
 

Composition of a Product Code - Flanged Drill Bushes

Part Number-P-L
JBY6
JBSF20
JBOR10
JBN10

-
-

P13.00
P5.0
-
-
-
-
12
L30.0
L8
10
 

Alterations - Flanged Drill Bushes

Bushings for Locating Pins Compact Flange/Economy:Related Image
 

Lista de números de peça

Número de itens

Inner Diameter

(mm)

Outer Diameter

(mm)

Surface Treatment

Hardness

Length L

(mm)

RoHS?Quantidade mínima de encomenda
4 ~ 6.5
10
Not Provided
45 ~ 50HRC
5 ~ 15
10
1 unidades
6 ~ 8.5
12
Not Provided
45 ~ 50HRC
5 ~ 15
10
1 unidades
8 ~ 10.5
15
Not Provided
45 ~ 50HRC
5 ~ 35
10
1 unidades
9 ~ 11.5
16
Not Provided
45 ~ 50HRC
5 ~ 35
10
1 unidades
10 ~ 12.5
18
Not Provided
45 ~ 50HRC
5 ~ 35
10
1 unidades
12 ~ 13.5
20
Not Provided
45 ~ 50HRC
5 ~ 35
10
1 unidades
12 ~ 13.5
22
Not Provided
45 ~ 50HRC
5 ~ 35
10
1 unidades
13 ~ 15.5
25
Not Provided
45 ~ 50HRC
5 ~ 35
10
1 unidades
15 ~ 16.5
26
Not Provided
45 ~ 50HRC
5 ~ 35
10
1 unidades
16 ~ 20.5
30
Not Provided
45 ~ 50HRC
5 ~ 50
10
1 unidades
20 ~ 25
35
Not Provided
45 ~ 50HRC
5 ~ 50
10
1 unidades
4 ~ 6.5
10
Electroless Nickel Plating
Not Provided
5 ~ 15
10
1 unidades
6 ~ 8.5
12
Electroless Nickel Plating
Not Provided
5 ~ 15
10
1 unidades
8 ~ 10.5
15
Electroless Nickel Plating
Not Provided
5 ~ 35
10
1 unidades
9 ~ 11.5
16
Electroless Nickel Plating
Not Provided
5 ~ 35
10
1 unidades
10 ~ 12.5
18
Electroless Nickel Plating
Not Provided
5 ~ 35
10
1 unidades
12 ~ 13.5
20
Electroless Nickel Plating
Not Provided
5 ~ 35
10
1 unidades
12 ~ 13.5
22
Electroless Nickel Plating
Not Provided
5 ~ 35
10
1 unidades
13 ~ 15.5
25
Electroless Nickel Plating
Not Provided
5 ~ 35
10
1 unidades
15 ~ 16.5
26
Electroless Nickel Plating
Not Provided
5 ~ 35
10
1 unidades
16 ~ 20.5
30
Electroless Nickel Plating
Not Provided
5 ~ 50
10
1 unidades
20 ~ 25
35
Electroless Nickel Plating
Not Provided
5 ~ 50
10
1 unidades
4 ~ 6.5
10
Electroless Nickel Plating
45 ~ 50HRC
5 ~ 15
10
1 unidades
6 ~ 8.5
12
Electroless Nickel Plating
45 ~ 50HRC
5 ~ 15
10
1 unidades
8 ~ 10.5
15
Electroless Nickel Plating
45 ~ 50HRC
5 ~ 35
10
1 unidades
9 ~ 11.5
16
Electroless Nickel Plating
45 ~ 50HRC
5 ~ 35
10
1 unidades
10 ~ 12.5
18
Electroless Nickel Plating
45 ~ 50HRC
5 ~ 35
10
1 unidades
12 ~ 13.5
20
Electroless Nickel Plating
45 ~ 50HRC
5 ~ 35
10
1 unidades
12 ~ 13.5
22
Electroless Nickel Plating
45 ~ 50HRC
5 ~ 35
10
1 unidades
13 ~ 15.5
25
Electroless Nickel Plating
45 ~ 50HRC
5 ~ 35
10
1 unidades
15 ~ 16.5
26
Electroless Nickel Plating
45 ~ 50HRC
5 ~ 35
10
1 unidades
16 ~ 20.5
30
Electroless Nickel Plating
45 ~ 50HRC
5 ~ 50
10
1 unidades
20 ~ 25
35
Electroless Nickel Plating
45 ~ 50HRC
5 ~ 50
10
1 unidades
4 ~ 6.5
10
Not Provided
Not Provided
5 ~ 15
10
1 unidades
6 ~ 8.5
12
Not Provided
Not Provided
5 ~ 15
10
1 unidades
8 ~ 10.5
15
Not Provided
Not Provided
5 ~ 35
10
1 unidades
9 ~ 11.5
16
Not Provided
Not Provided
5 ~ 35
10
1 unidades
10 ~ 12.5
18
Not Provided
Not Provided
5 ~ 35
10
1 unidades
12 ~ 13.5
20
Not Provided
Not Provided
5 ~ 35
10
1 unidades
12 ~ 13.5
22
Not Provided
Not Provided
5 ~ 35
10
1 unidades
13 ~ 15.5
25
Not Provided
Not Provided
5 ~ 35
10
1 unidades
15 ~ 16.5
26
Not Provided
Not Provided
5 ~ 35
10
1 unidades
16 ~ 20.5
30
Not Provided
Not Provided
5 ~ 50
10
1 unidades
20 ~ 25
35
Not Provided
Not Provided
5 ~ 50
10
1 unidades
Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
Data de envio standard
-
( - )
9 dias úteis
-
( - )
9 dias úteis
-
( - )
9 dias úteis
-
( - )
9 dias úteis
-
( - )
9 dias úteis
-
( - )
9 dias úteis
-
( - )
9 dias úteis
-
( - )
9 dias úteis
-
( - )
9 dias úteis
-
( - )
9 dias úteis
-
( - )
9 dias úteis
-
( - )
9 dias úteis
-
( - )
9 dias úteis
-
( - )
9 dias úteis
-
( - )
9 dias úteis
-
( - )
9 dias úteis
-
( - )
9 dias úteis
-
( - )
9 dias úteis
-
( - )
9 dias úteis
-
( - )
9 dias úteis
-
( - )
9 dias úteis
-
( - )
9 dias úteis
-
( - )
9 dias úteis
-
( - )
9 dias úteis
-
( - )
9 dias úteis
-
( - )
9 dias úteis
-
( - )
9 dias úteis
-
( - )
9 dias úteis
-
( - )
9 dias úteis
-
( - )
9 dias úteis
-
( - )
9 dias úteis
-
( - )
9 dias úteis
-
( - )
9 dias úteis
-
( - )
9 dias úteis
-
( - )
9 dias úteis
-
( - )
9 dias úteis
-
( - )
9 dias úteis
-
( - )
9 dias úteis
-
( - )
9 dias úteis
-
( - )
9 dias úteis
-
( - )
9 dias úteis
-
( - )
9 dias úteis
-
( - )
9 dias úteis
-
( - )
9 dias úteis

Informações detalhadas

Informações básicas

Contorno e especificações

Back to the Category Bushings for Fixtures

Technical Drawing - Flanged Drill Bushes

Bushings for Locating Pins Compact Flange/Economy:Related Image
Open the technical drawing in the new window

 

Available dimensions and tolerances can be found under the tab More information.

Overview of the various designs as PDF
 

Specification Tables - Flanged Drill Bushes

Part NumberP
0.1mm Increment
L
1mm Increment
RHWTAdUnit Price
JBORJBOMJBOKJBON
TypeDL≤2021≤LL≤2021≤LL≤2021≤LL≤2021≤L
JBOR
J
BOM
JBOK
JBON
104.0~6.55~15125123175 - - - -
126.0~8.52281520 - - - -
15 8.0~10.55~354017306        
16 9.0~11.520        
1810.0~12.5        
2012.0~13.522        
2212.0~13.525        
2513.0~15.54430434        
2615.0~16.5        
3016.0~20.55~50356355428        
3520.0~25.0604046        
 

Alterations - Flanged Drill Bushes

Bushings for Locating Pins Compact Flange/Economy:Related Image

General Information - Flanged Drill Bushes

Drill bushings - positioning bushings – centering bushings assortment - collar bushings – centering bushings with collar - ceramic bushing - bushing with mounting flange - stainless steel drill bushing


Selection between drill bushings / positioning bushings / centering bushings

- Material: steel, stainless steel, brass, ceramics

- Coatings: untreated, nickel-plated, burnished

- Hardness: 50HRC to 62HRC

- Fastening: with notch, mounting bracket, with dowel pin, pressed-in

- Inside diameter shape: round, oval

- ISO tolerances: g6, h6, m6, n6, p6, 0/-0.2, 0/-0.01

- Inside diameter: 2 mm to 35 mm

- Outside diameter: 5 mm to 48 mm

- Length: 3 mm to 60 mm
 

Here to the drill bushings Overview as PDF
 

Description / Basics

A drill bushing is intended for precise centering, positioning and guidance of drills. They can be used in drilling rigs or for multi-spindle drilling heads as well as a drilling jig. Therefore, it is possible to create an accurate and recurring bore at the same position in one component. In addition, through the guide the drill bushing protects the drill from breakage. The most common bushings are the collar drill bushing according to DIN 172 and the cylindrical drill bushing according to DIN 179.

Drill bushings and collar drill bushings are available in a variety of fastening types. They can be pressed in or secured with a semi-circular notch in the collar of the plug-in fulcrum pins. Since it is not pressed, this has the advantage of quick interchangeability. MISUMI also offers the special form of a flanged bushing with mounting flange.
Collar bushings with oval bores are also available at MISUMI. These are provided with a semi-circular notch in the collar, which, in combination with a dowel pin, serves to align the collar drill bushing.

Drill bushings are often used as positioning bushings or centering bushings.
Due to the rounded insertion of the drill bushing, it can serve as a joining opening for centering pins or height adjusting pins.

Application Examples - Flanged Drill Bushes

Application examples for centering bushing with collar - collar drill bushing with centering pin - stainless steel collar drill bushing

Example for using a centering bolt/centering bushing with collar
(1) Locating pin, (2) Bushings for fixtures

Application example for cylindrical drill bushing - drill bushing with centering pin – centering bushing - positioning bushing

Example for using a centering bolt/centering bushing
(1) Locating pin , (2) Bushings for fixtures, (3) Mounting plate



Application example for work piece carrier - positioning bushing – centering bushing - cylindrical drill bushing

Example for using a positioning bushing
(1) Bushings for fixtures
 

 

 

Industrial Applications

3D printer industry
Automotive industry
Pharmaceutical industry
Packaging industry