Registar

Estamos a traduzir a nossa loja para português!
Mas como temos muitos produtos e páginas, vai demorar algum tempo. Entretanto, o nosso catálogo de produtos estará em inglês. Obrigado pela sua paciência!

Confirmado
  • CAD
  • Dias de envio estimados
    • Tudo
    • Dentro de 5 dias úteis

Toggle Clamp, Horizontal Type, Flange Base, Tip Bolt Slide Adjustment, Clamping Force 2,800 N

Toggle Clamp, Horizontal Type, Flange Base, Tip Bolt Slide Adjustment, Clamping Force 2,800 N MC01-12

Passe o rato sobre a imagem para a aumentar

Número da peça:

MC01-12
Limpar
Quantidade:
Loading...

Desenho de contorno e tabela de especificações

MC01-12

Specification Table

Part Number
MC01−12
Part Number

 
MC01−12
Body MaterialEN 1.0038 Equiv.
Surface TreatmentTrivalent Chromate
Tightening Force (N)2800
Weight (g)530
Arm
Open-Close Angle
88°
Handle
Open-Close Angle
79°
AccessorySteel Bolt

[ ! ]The tightening pressure listed in the catalog is the value when the end bolt is positioned closest to the handle.
If the bolt has a rubber tip, the tightening pressure is reduced by approximately half due to the force being absorbed by the rubber.
Sliding the end bolt will tend to decrease the tightening pressure.
Data showing the relationship between amount of sliding and tightening pressure is not available.

Lista de números de peça

Número de itens
Número da peça
MC01-12
Quantidade mínima de encomenda
1 unidades
Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
Data de envio standard
24.37 €
(
29.00 €
)
5 dias úteis

Informações detalhadas

Contorno e especificações

App. Example

Não foram encontrados produtos semelhantes para este artigo.
O número da peça foi confirmado