Registar
Condições de filtragem
  • Estoque
  • Body Material
  • Clamp Screw Material
  • CAD
  • Dias de envio estimados
    • Tudo
    • Envio possível no próprio dia
  • Toggle Clamp, Side Push/Pull, Free Mounting Direction, Clamp Bolt Size M8, Clamping Force 1,470 N

    Número da peça:

    Indefinido. 2 candidatos encontrados.
    Quantidade:

    Desenho de contorno e tabela de especificações

    Free Attachable:Related Image

    Specifications

    Part Number
    MC02-1
    Part NumberMC02-2MC02-S2
    Body MaterialEN 1.0038 Equiv.EN 1.4301 Equiv.
    Shaft Material:
    EN 1.4005 Equiv.
    Pin: EN 1.4006 Equiv.
    Surface Treatment
     
    * Trivalent Chromate-
    Stroke (mm)40
    Tightening Force (N)1470
    Handle Open-Close Angle189°
    Weight (g)280
    AccessorySteel BoltStainless Steel Bolt
    Unit Price  

    Lista de números de peça

    Número de itens
    Número da peça

    Body Material

    Clamp Screw Material

    Tip Accessories

    Quantidade mínima de encomenda
    -
    Steel
    Steel Bolt
    1 unidades
    EN 1.4301 Equiv.
    Stainless Steel
    Stainless Steel Bolt
    1 unidades
    Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
    Data de envio standard
    18.10 €
    ( 21.54 € )
    Item em stock - 1 dia útilDisponível para envio no próprio dia
    48.88 €
    ( 58.17 € )
    Item em stock - 1 dia útilDisponível para envio no próprio dia

    Informações detalhadas

    Informações básicas

    [Push-pull toggle clamp that allows the handle to be attached in any position and at any angle.

    Contorno e especificações

    Example of Use

    Free Attachable:Related Image