Estamos a traduzir a nossa loja para português!
Mas como temos muitos produtos e páginas, vai demorar algum tempo. Entretanto, o nosso catálogo de produtos estará em inglês. Obrigado pela sua paciência!
Clique na imagem para ver uma imagem ampliada
Número da peça:
candidatos encontrados.MC03−2 (Right Turn)
(When Clamped)
MC03−3 (Left Turn)
(When Clamped)
Part Number |
MC03−2 |
Part Number | MC03−2 | MC03−3 |
Body Material | EN 1.0038 Equiv. | |
Surface Treatment | * Trivalent Chromate | |
Stroke (mm) | 16 | |
Tightening Force (N) | 500 | |
Handle Open-Close Angle | 181° | |
Weight (g) | 65 | |
Accessory | Bolt with Rubber Material: NBR Hardness: Shore A70 |