Registar
Condições de filtragem
  • Estoque
  • CAD
  • Dias de envio estimados
    • Tudo
    • Envio possível no próprio dia
  • Toggle Clamp, Vertical Type, Straight Base, Clamp Bolt Adjustable, Clamping Force 3,332 N

    Número da peça:

    MC04-4S
    Limpar
    Quantidade:

    Desenho de contorno e tabela de especificações

    MC04−4S

    Specification Table

    Part Number
    MC04−4S
    Part NumberMC04−4S
    Body MaterialEN 1.0038 Equiv.
    Surface TreatmentTrivalent Chromate
    Tightening Force (N)3332
    Weight (g)635
    Arm Open-Close Angle118°
    Handle Open-Close Angle73°
    AccessoryBolt with Rubber
    Material: NBR
    Hardness: Shore A70

    [ ! ]The tightening pressure listed in the catalog is the value when the end bolt is positioned closest to the handle.
    If the bolt has a rubber tip, the tightening pressure is reduced by approximately half due to the force being absorbed by the rubber.
    Sliding the end bolt will tend to decrease the tightening pressure.
    Data showing the relationship between amount of sliding and tightening pressure is not available.

    Lista de números de peça

    Número de itens
    Número da peça
    MC04-4S
    Quantidade mínima de encomenda
    1 unidades
    Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
    Data de envio standard
    25.27 €
    ( 30.07 € )
    Item em stock - 1 dia útilDisponível para envio no próprio dia

    Informações detalhadas

    Contorno e especificações

    App. Example