Registar

Estamos a traduzir a nossa loja para português!
Mas como temos muitos produtos e páginas, vai demorar algum tempo. Entretanto, o nosso catálogo de produtos estará em inglês. Obrigado pela sua paciência!

Confirmado
  • CAD
  • Dias de envio estimados
    • Tudo
    • Envio possível no próprio dia

Toggle Clamp, Vertical Type, Straight Base, Clamp Bolt Adjustable, Clamping Force 392 N

Toggle Clamp, Vertical Type, Straight Base, Clamp Bolt Adjustable, Clamping Force 392 N MC04-2LS

Passe o rato sobre a imagem para a aumentar

Número da peça:

MC04-2LS
Limpar
  • Preço unitário (excl. IVA)
    10.64 €
  • Total (excl. IVA)
    10.64 €
    Preço, incluindo IVA: 12.66 €
  • Data de envio
    Item em stock: 1 dia útil
    Data de envio de referência: 03.07.2025
Quantidade:
Quantidade disponível para encomendar?4873
Quantidade 
?
1 - 4950 - 6869+
Preço unitário (excluindo IVA)
(Preço unitário incluindo IVA)
10.64 €
(12.66 €)
8.72 €
(10.38 €)
8.72 €
(10.38 €)
Shipping daysSame daySame dayQuote

Desenho de contorno e tabela de especificações

MC04−2LS

Specification Table

Part Number
MC04−2LS
Part NumberMC04−2LS
Body MaterialEN 1.0038 Equiv.
Surface TreatmentTrivalent Chromate
Tightening Force (N)392
Weight (g)175
Arm Open-Close Angle98°
Handle Open-Close Angle62°
AccessoryBolt with Rubber
Material: NBR
Hardness: Shore A70

[ ! ]The tightening pressure listed in the catalog is the value when the end bolt is positioned closest to the handle.
If the bolt has a rubber tip, the tightening pressure is reduced by approximately half due to the force being absorbed by the rubber.
Sliding the end bolt will tend to decrease the tightening pressure.
Data showing the relationship between amount of sliding and tightening pressure is not available.

Lista de números de peça

Número de itens
Número da peça
MC04-2LS
Quantidade mínima de encomenda
1 unidades
Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
Data de envio standard
10.64 €
( 12.66 € )
Item em stock: 1 dia útilDisponível para envio no próprio dia

Informações detalhadas

    Não foram encontrados produtos semelhantes para este artigo.
    O número da peça foi confirmado