Registar
Condições de filtragem
  • CAD
  • Dias de envio estimados
    • Tudo
    • Dentro de 5 dias úteis

Toggle Clamp, Vertical Type, Straight Base, Clamp Bolt Adjustable, Clamping Force 1,078 N

Número da peça:

MC04-4LS
Limpar
Quantidade:

Desenho de contorno e tabela de especificações

MC04−4LS

Specification Table

Part Number
MC04−4LS
Part NumberMC04−4LS
Body MaterialEN 1.0038 Equiv.
Surface TreatmentTrivalent Chromate
Tightening Force (N)1078
Weight (g)815
Arm Open-Close Angle118°
Handle Open-Close Angle73°
AccessoryBolt with Rubber
Material: NBR 
Hardness: Shore A70

[ ! ]The tightening pressure listed in the catalog is the value when the end bolt is positioned closest to the handle.
If the bolt has a rubber tip, the tightening pressure is reduced by approximately half due to the force being absorbed by the rubber.
Sliding the end bolt will tend to decrease the tightening pressure.
Data showing the relationship between amount of sliding and tightening pressure is not available.

Lista de números de peça

Número de itens
Número da peça
MC04-4LS
Quantidade mínima de encomenda
1 unidades
Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
Data de envio standard
23.60 €
( 28.08 € )
5 dias úteis

Informações detalhadas