Registar
Confirmado
  • CAD
  • Dias de envio estimados
    • Tudo
    • Dentro de 5 dias úteis

Toggle Clamp, Vertical Type, Straight Base, Clamp Bolt Fixed, Clamping Force 980 N

Número da peça:

MC04-7S
Limpar
Quantidade:
Loading...

Desenho de contorno e tabela de especificações

MC04−7S

Specification Table

Part Number
MC04−7S
Part NumberMC04−7S
Body MaterialEN 1.0038 Equiv.
Surface TreatmentTrivalent Chromate
Tightening Force (N)980
Weight (g)200
Arm Open-Close Angle105°
Handle Open-Close Angle67°
AccessorySteel Bolt

Lista de números de peça

Número de itens
Número da peça
MC04-7S
Quantidade mínima de encomenda
1 unidades
Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
Data de envio standard
9.50 €
( 11.30 € )
5 dias úteis

Informações detalhadas

Informações básicas

[Features] Vertical clamp with straight base holding the underside.

Cuidado

  • Please check the content on our website as the PDF does not contain the most up-to-date information.
  • For the purpose of quality improvement, once stock has run out, the connections for the arms will be changed from welding to rivets. Product photos, dimensional drawings and CAD data have been updated to reflect the specifications after changing to rivets.Product photos, dimensional drawings and CAD data have already been updated to reflect the specifications after changing to rivets.

Contorno e especificações

App. Example

O número da peça foi confirmado