Registar

Estamos a traduzir a nossa loja para português!
Mas como temos muitos produtos e páginas, vai demorar algum tempo. Entretanto, o nosso catálogo de produtos estará em inglês. Obrigado pela sua paciência!

Condições de filtragem
  • Estoque
  • Body Material
  • Clamp Screw Material
  • CAD
  • Dias de envio estimados
    • Tudo
    • Envio possível no próprio dia
  • Toggle Clamp, Side Push/Pull, Flange Base, Clamp Bolt Size M8, Clamping Force 1,960 N

    Toggle Clamp, Side Push/Pull, Flange Base, Clamp Bolt Size M8, Clamping Force 1,960 N

    Passe o rato sobre a imagem para a aumentar

    Número da peça:

    Indefinido. 2 candidatos encontrados.
    Quantidade:

    Desenho de contorno e tabela de especificações

    MC07−3
    MC07−S3 (Stainless Steel)

    * 1 Stainless Steel Type has no oiling port.

    Specification Table

    Part Number
    MC07−3
    Part NumberMC07−3MC07-S3
    Body MaterialEN 1.0038 Equiv.EN 1.4301 Equiv.
    Surface Treatment* Trivalent Chromate
    Stroke (mm)30
    Tightening Force (N)1960
    Handle Open-Close Angle147°
    Weight (g)370
    AccessorySteel BoltStainless Steel Bolt

    Lista de números de peça

    Número de itens
    Número da peça

    Body Material

    Clamp Screw Material

    Tip Accessories

    Quantidade mínima de encomenda
    -
    Steel
    Steel Bolt
    1 unidades
    EN 1.4301 Equiv.
    Stainless Steel
    Stainless Steel Bolt
    1 unidades
    Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
    Data de envio standard
    13.46 €
    ( 16.02 € )
    Item em stock: 1 dia útilDisponível para envio no próprio dia
    43.61 €
    ( 51.90 € )
    Item em stock: 1 dia útilDisponível para envio no próprio dia

    Informações detalhadas