Registar

Estamos a traduzir a nossa loja para português!
Mas como temos muitos produtos e páginas, vai demorar algum tempo. Entretanto, o nosso catálogo de produtos estará em inglês. Obrigado pela sua paciência!

Confirmado
  • CAD
  • Dias de envio estimados
    • Tudo
    • Envio possível no próprio dia

Toggle Clamp, Side Push/Pull, Flange Base, Clamp Bolt Size M10, Clamping Force 11,360 N

Toggle Clamp, Side Push/Pull, Flange Base, Clamp Bolt Size M10, Clamping Force 11,360 N MC07-11

Passe o rato sobre a imagem para a aumentar

Número da peça:

MC07-11
Limpar
Quantidade:
Loading...

Desenho de contorno e tabela de especificações

MC07—11

Specification Table

Part Number
MC07−11
Part NumberMC07−11
Body MaterialEN 1.0038 Equiv.
Surface Treatment* Trivalent Chromate
Stroke (mm)50.8
Tightening Force (N)
 
11360
Weight (g)935
Handle Open-Close Angle190°
AccessorySteel Bolt

[ ! ]The tightening pressure listed in the catalog is the value when the end bolt is positioned closest to the handle.
If the bolt has a rubber tip, the tightening pressure is reduced by approximately half due to the force being absorbed by the rubber.
Sliding the end bolt will tend to decrease the tightening pressure.
Data showing the relationship between amount of sliding and tightening pressure is not available.

Lista de números de peça

Número de itens
Número da peça
MC07-11
Quantidade mínima de encomenda
1 unidades
Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
Data de envio standard
34.64 €
( 41.22 € )
Item em stock: 1 dia útilDisponível para envio no próprio dia

Informações detalhadas

Contorno e especificações

App. Example

Não foram encontrados produtos semelhantes para este artigo.
O número da peça foi confirmado