Estamos a traduzir a nossa loja para português!
Mas como temos muitos produtos e páginas, vai demorar algum tempo. Entretanto, o nosso catálogo de produtos estará em inglês. Obrigado pela sua paciência!
Passe o rato sobre a imagem para a aumentar
Part Number |
MC07−12 |
Part Number | MC07−12 |
Body Material | EN 1.0038 Equiv. |
Surface Treatment | * Trivalent Chromate |
Stroke (mm) | 50.6 |
Tightening Force (N) | 4540 |
Weight (g) | 965 |
Handle Open-Close Angle | 185° |
Accessory | Nut |