Registar
Condições de filtragem
  • I.D.(mm)
  • Minimum Bending Radius(mm)
  • Fitting Material
    • Stainless Steel
    • Steel
  • Hose Length(m)
      [0.3-2/0.1m unidades]
    • CAD
    • Dias de envio estimados
      • Tudo
      • Dentro de 7 dias úteis

    Low Pressure Type / Non-welded

    Número da peça:

    Indefinido. 8 candidatos encontrados.
    Quantidade:

    Desenho de contorno e tabela de especificações

    Low Pressure Type/Non-welded:Related Image

    Type  Material Applicable Fluids Operating Temperature Range Max. Operating Pressure
    Hose Metal Fitting Shape
    HOEJF EN 1.4301 Equiv. FCMB Steam, Air, Gas, Water, Oil 0~100°C 1.0MPa
    HOEJFS EN 1.4301 Equiv. EN 1.4308 Equiv.(EN 1.4301 Equiv.)

    Specifications

    Part Number - Hose Length
    HOELF10A
    HOEJFS25A
    -
    -
    1.0
    0.5
     ■ Hose Dimensions
    Hose Nominal I.D. I.D.
    (mm)
    O.D. (mm) Min. Bending Radius (mm) Spring Constant (N/mm) Max. Operating Pressure (MPa)
    10A 10.5 16.3 35 2494.1 1.0
    15A 13 19.6 50 1894.1
    20A 19 26.9 65 3789.9
    25A 25.2 34 80 2550.1

     ■ Swage Fittings Size List
    Hose Nominal I.D. R (PT)
    Rc (PT)
    L H1 H2
    10A 3/8 51.0 24 19
    15A 1/2 56.5 27 24
    20A 3/4 61.5 32 27
    25A 1 68.5 41 35

    Part Number Hose Length 0.1m Increment HOEJF Unit Price HOEJFS Unit Price
    Type Hose Unit Price Hose Unit Price/0.1m Unit Price Hose Unit Price/0.1m
    Nominal I.D.
    HOEJF
    HOEJFS
    10A 0.3~2.0        
    15A        
    20A        
    25A        

    Lista de números de peça

    Número de itens

    I.D.

    (mm)

    Minimum Bending Radius

    (mm)

    Fitting Material

    O.D.

    (Ø)

    Hose Length

    (m)

    RoHS?Quantidade mínima de encomenda
    10.5
    35
    [Steel] FCMB
    16.3
    0.3 ~ 2
    10
    1 unidades
    13
    50
    [Steel] FCMB
    19.6
    0.3 ~ 2
    10
    1 unidades
    19
    65
    [Steel] FCMB
    26.9
    0.3 ~ 2
    10
    1 unidades
    25.2
    80
    [Steel] FCMB
    34
    0.3 ~ 2
    10
    1 unidades
    10.5
    35
    [Stainless Steel] EN 1.4308 Equiv. (EN 1.4301 Equiv.)
    16.3
    0.3 ~ 2
    10
    1 unidades
    13
    50
    [Stainless Steel] EN 1.4308 Equiv. (EN 1.4301 Equiv.)
    19.6
    0.3 ~ 2
    10
    1 unidades
    19
    65
    [Stainless Steel] EN 1.4308 Equiv. (EN 1.4301 Equiv.)
    26.9
    0.3 ~ 2
    10
    1 unidades
    25.2
    80
    [Stainless Steel] EN 1.4308 Equiv. (EN 1.4301 Equiv.)
    34
    0.3 ~ 2
    10
    1 unidades
    Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
    Data de envio standard
    -
    ( - )
    7 dias úteis
    -
    ( - )
    7 dias úteis
    -
    ( - )
    7 dias úteis
    -
    ( - )
    7 dias úteis
    -
    ( - )
    7 dias úteis
    -
    ( - )
    7 dias úteis
    -
    ( - )
    7 dias úteis
    -
    ( - )
    7 dias úteis

    Informações detalhadas

    Informações básicas

    [Features] A flexible low-pressure hose (not welded) suitable for absorbing vibrations.

    Contorno e especificações

    More Information

     ■ Features
    • Excellent in corrosion resistance, as joint of fittings is not welded.
    • Suitable to absorb vibration.
    • Gasketless design
     ■ Application
    • General purpose plumbing, such as control of pipe displacement.
     ■ CAUTION
    • Tolerance of a hose length is 0 ~ 3% of the full length.