Estamos a traduzir a nossa loja para português!
Mas como temos muitos produtos e páginas, vai demorar algum tempo. Entretanto, o nosso catálogo de produtos estará em inglês. Obrigado pela sua paciência!
Passe o rato sobre a imagem para a aumentar
Número da peça:
candidatos encontrados.Part Number | — | Hose Length |
AHOS6 | — | 10 |
Part Number | Hose Length (m) Selection | I.D. (mm) | O.D. (mm) | Thickness (mm) | Min. Bending Radius (mm) | Operating Pressure (MPa) | Operating Temperature Range (°C) | |
Type | Hose Nominal I.D. | |||||||
AHOS | 6 | 10 | 6.5 | 13 | 3.25 | 30 | 0 to 1.0 | -5 to 60°C |
20 | ||||||||
9 | 10 | 8 | 15 | 3.5 | 35 | |||
20 |
[Features] It is soft and can be easily inserted into metal fittings. It does not get stuck with oil.
Applicable Fluid | Air |
Operating Temperature Range | −5 to 60°C |
Max. Operating Pressure | 1.0 MPa |