Registar
Condições de filtragem

Check Valve / Oil Hydraulic

Número da peça:

Indefinido. 3 candidatos encontrados.
Quantidade:

Desenho de contorno e tabela de especificações

Check Valve/Oil Hydraulic:Related Image

Type MaterialApplicable FluidsOperating Temp.Max. Operating Pressure
BCKBMain Body: SteelCommon Mineral
Operational Oil
-10~60°C34.5MPa

Specifications

Part Number
GBUCL10A
Part NumberRc (PT)Max. FlowBCGMass (g)BCKB
Unit PriceVolume Discount Rate
TypeNo.1 ~ 4 pc(s).5~10
BCKB8A1/419 ℓ /min672110.5170
10A3/830 ℓ /min702512.5260
15A1/257 ℓ /min87.53216510
 ■ Features
• Prevents reflux by integrating this valve into hydraulic circuit.

Lista de números de peça

Número de itens
Número da peça

Supply Side, Plumbing Thread Nominal

Control Side, Plumbing Thread Nominal

Max. Flow

Length B Dimension

Quantidade mínima de encomenda
1/4B (8A)
1/4B (8A)
19 ℓ/min
67
1 unidades
3/8B (10A)
3/8B (10A)
30 ℓ/min
70
1 unidades
1/2B(15A)
1/2B(15A)
57 ℓ/min
87.5
1 unidades
Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
Data de envio standard
62.73 €
( 74.65 € )
5 dias úteis
72.54 €
( 86.32 € )
5 dias úteis
82.37 €
( 98.02 € )
5 dias úteis

Informações detalhadas

Informações básicas

[Features] Integration of this product into the hydraulic circuit prevents backflow.

Contorno e especificações

More Information

Be sure to use valves in fully open or close conditions.