Registar
Confirmado
  • Supply Side, Plumbing Thread Nominal
  • Supply Side, Connecting Tube Diameter(Ø)
  • Hose Joint Dia. D(Ø)
  • No.
  • Type
  • CAD
  • Dias de envio estimados
    • Tudo
    • Dentro de 5 dias úteis

Compact Ball Valves / Brass / PT Threaded / Hose Connection (BBPJ93)

Número da peça:

BBPJ93
Limpar
Quantidade:
Loading...

Desenho de contorno e tabela de especificações

Compact Ball Valves/Brass/PT Threaded/Hose Connection:Related Image

Specifications

Part Number
BBPJ628
Part NumberApplicable Hose I.D. (mm)T
R (PT)
DLWrench Flats HUnit PriceVolume Discount Rate
TypeNo.1 ~ 4 pc(s).5 ~ 10 pcs.
BBPJ62861/487516  
6291/49  
9393/810.57619  
For orders larger than indicated quantity, please check with WOS.

Lista de números de peça

Número de itens
Número da peça
BBPJ93

Supply Side, Plumbing Thread Nominal

Supply Side, Connecting Tube Diameter

(Ø)

Hose Joint Dia. D

(Ø)

No.

Quantidade mínima de encomenda
3/8
9
10.5
93
1 unidades
Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
Data de envio standard
13.47 €
( 16.03 € )
5 dias úteis

Informações detalhadas

Informações básicas

[Features] This compact ball valve has a low torque and allows smooth opening and closing.

Contorno e especificações

More Information

Specifications
Applicable FluidsWater, Air, Oil
Operating Temperature Range-10 ~ 80˚C (No Freezing)
Normal Operating Pressure0.98MPa
O número da peça foi confirmado