Registar
1
Condições de filtragem
  • Estoque
  • Tube O.D. D (D1)(Ø)
  • Connection Thread Nominal
  • Type
  • CAD
  • Dias de envio estimados
    • Tudo
    • Envio possível no próprio dia
    • Dentro de 5 dias úteis
  • Quick-Connect Fitting, Union Tee, Screw Mount Branch

    Quick-Connect Fitting, Union Tee, Screw Mount Branch

    Clique na imagem para ver uma imagem ampliada

    Número da peça:

    Indefinido. 15 candidatos encontrados.
    Quantidade:

    Desenho de contorno e tabela de especificações

    One-Touch Couplings - Union Tee, Screw Mount, Branch
    MSTEL
    Threads: EN CW614N Equiv. / Electroless Nickel Plating
    [M]Material: PBT (Polybutylene Terephthalate)

    Specification Table

    Part NumberNominal
    MSTEL61
    Part NumberNominalABCWrench Flats
    H
    Thread Size
    M
    Effective Sectional Area (mm2)Mass
    (g)
    TypeD
    MSTEL4M517.116.699M5 × 0.83.26.2
    119.810R1/84.49.5
    222.814R1/418.7
    6M51817.711.29M5 × 0.83.27.7
    120.910R1/88.511
    223.914R1/420.2
    324.917R3/829.5
    8123.623.513.610R1/81514.9
    22614R1/423.6
    1012525.816.317R1/822.126.3
    228.8R1/431.531
    328.3R3/833
    12232.230.519.717R1/441.741.7
    330R3/842.643.7
    43321R1/263.4

    Lista de números de peça

    Número de itens

    Tube O.D. D (D1)

    (Ø)

    Connection Thread Nominal

    Quantidade mínima de encomenda
    4
    1(R1/8)
    1 unidades
    4
    2(R1/4)
    1 unidades
    4
    M5
    1 unidades
    6
    1(R1/8)
    1 unidades
    6
    2(R1/4)
    1 unidades
    6
    3(R3/8)
    1 unidades
    6
    M5
    1 unidades
    8
    1(R1/8)
    1 unidades
    8
    2(R1/4)
    1 unidades
    10
    1(R1/8)
    1 unidades
    10
    2(R1/4)
    1 unidades
    10
    3(R3/8)
    1 unidades
    12
    2(R1/4)
    1 unidades
    12
    3(R3/8)
    1 unidades
    12
    4(R1/2)
    1 unidades
    Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
    Data de envio standard
    3.15 €
    ( 3.75 € )
    5 dias úteis
    3.40 €
    ( 4.05 € )
    5 dias úteis
    3.53 €1.09 €
    ( 1.30 € )
    Item em stock: 1 dia útilDisponível para envio no próprio dia
    3.40 €
    ( 4.05 € )
    5 dias úteis
    3.66 €
    ( 4.36 € )
    5 dias úteis
    4.16 €
    ( 4.95 € )
    5 dias úteis
    3.90 €
    ( 4.64 € )
    5 dias úteis
    3.90 €
    ( 4.64 € )
    5 dias úteis
    4.03 €
    ( 4.80 € )
    5 dias úteis
    4.27 €
    ( 5.08 € )
    5 dias úteis
    5.04 €
    ( 6.00 € )
    5 dias úteis
    5.28 €
    ( 6.28 € )
    5 dias úteis
    5.79 €
    ( 6.89 € )
    5 dias úteis
    5.92 €
    ( 7.04 € )
    5 dias úteis
    6.30 €
    ( 7.50 € )
    5 dias úteis

    Informações detalhadas

    Informações básicas

    The sealing material is nitrile rubber.

    Contorno e especificações

    Specifications / Overview

    Applicable FluidAir
    Operating Temperature Range*0 to 60°C
    Max. Operating Pressure0.9 MPa
    Operating Vacuum Level-100 kPa
    Specifications
    *No freezing
    [!] The entire threaded part EN CW614N Equiv. is plated with electroless nickel. It is also seal-coated and does not require sealant tape (except for M5).