Registar

Estamos a traduzir a nossa loja para português!
Mas como temos muitos produtos e páginas, vai demorar algum tempo. Entretanto, o nosso catálogo de produtos estará em inglês. Obrigado pela sua paciência!

Condições de filtragem
  • Tube O.D. D (D1)(Ø)
  • Tube O.D. D2(Ø)
  • Type
  • CAD
  • Dias de envio estimados
    • Tudo
    • Dentro de 5 dias úteis

One-Touch Couplings / Manifold / Double Y-Shaped

One-Touch Couplings / Manifold / Double Y-Shaped

Clique na imagem para ver uma imagem ampliada

Número da peça:

Indefinido. 2 candidatos encontrados.
Quantidade:

Desenho de contorno e tabela de especificações

One-Touch Couplings - Double Y-Shaped: Related Image

DSNYL

[M]Material: PBT (Polybutylene Terephthalate)

Specification Table

Part NumberD2
DSNYL68
Part NumberD2ABC1C2P
TypeD1
DSNYL4618.232.5911.29.2
6822.636.611.213.611.4

Lista de números de peça

Número de itens
Número da peça

Tube O.D. D (D1)

(Ø)

Tube O.D. D2

(Ø)

Quantidade mínima de encomenda
4
6
1 unidades
6
8
1 unidades
Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
Data de envio standard
4.78 €
( 5.69 € )
5 dias úteis
6.43 €
( 7.65 € )
5 dias úteis

Informações detalhadas

Informações básicas

[Features] Quick coupling, reducing fitting. [Material] PBT (polybutylene terephthalate).

Contorno e especificações

Specifications / Overview

Specifications
Applicable FluidAir
Operating Temperature Range*0 to 60°C
Max. Operating Pressure0.9 MPa
Operating Vacuum Level-100 kPa
*No freezing