Estamos a traduzir a nossa loja para português!
Mas como temos muitos produtos e páginas, vai demorar algum tempo. Entretanto, o nosso catálogo de produtos estará em inglês. Obrigado pela sua paciência!
Clique na imagem para ver uma imagem ampliada
Número da peça:
candidatos encontrados.Part Number | — | Nominal |
KKMCL6 | — | 1 |
Part Number | Nominal | Thread Size M | A | B | L | C1 | C2 | E | Square H | Effective Sectional Area (mm2) | Mass (g) | |
Type | D | |||||||||||
KKMCL | 4 | M5 | M5 × 0.8 | 3 | 19.8 | 22 | 17.6 | 15 | 20.7 | 10 | 1.5 | 18 |
1 | R1/8 | 8 | 22.8 | 24.1 | 3.5 | 21 | ||||||
6 | M5 | M5 × 0.8 | 3 | 22 | 25.3 | 19.4 | 16 | 23 | 12 | 1.9 | 26 | |
1 | R1/8 | 8 | 25 | 27.3 | 9 | 28 | ||||||
2 | R1/4 | 11 | 28 | 28.2 | 14 | 36 | ||||||
8 | 1 | R1/8 | 8 | 28 | 31.3 | 20.2 | 17 | 24.8 | 14 | 16 | 36 | |
2 | R1/4 | 11 | 31 | 32.2 | 41 | |||||||
10 | 1 | R1/8 | 8 | 32.5 | 37.8 | 23.2 | 19.5 | 29.3 | 17 | 22.5 | 67 | |
2 | R1/4 | 11 | 35.5 | 38.8 | 30 | 69 | ||||||
3 | R3/8 | 12 | 38.5 | 39.5 | 78 | |||||||
12 | 3 | R3/8 | 12 | 38.5 | 43 | 26.3 | 23 | 33.4 | 21 | 39 | 113 | |
4 | R1/2 | 15 | 41.5 | 44.1 | 22 | 129 |
[Features] High heat resistance quick connector. -One elbow type.
![]() |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
* When using Sputter Proof Tubes, peel back outer insulation to C2 dimension. Non-insulated tubes can be also used. |
Type | Heat Resistant | Super Heat Resistant |
Applicable Fluid | Air, Water | |
Operating Temperature Range* | 0 to 100°C | 0 to 120°C |
Max. Operating Pressure | 1.0 MPa | |
Operating Vacuum Level | -100 kPa |