Registar
Condições de filtragem

Air Couplers / Locking / Socket / Tapped

Número da peça:

Indefinido. 3 candidatos encontrados.
Quantidade:

Desenho de contorno e tabela de especificações

Air Couplers/Locking/Socket/Tapped:Related Image

TypeMaterialSurface Treatment
MCSTFNSteelNickel Plating

Specifications

Part Number
MCSCS10
Part NumberThread Dia.
T
(L)HMass (g)Unit PriceVolume Discount Rate
TypeNo.1 ~ 4 pc(s).5~20
MCSTFN20Rc 1 / 457.51994
30Rc 3 / 855.522103
40Rc 1 / 257.529138
For orders larger than indicated quantity, please check with WOS.

Lista de números de peça

Número de itens
Número da peça

Thread Dia.

RoHS?Quantidade mínima de encomenda
Rc1/4
10
1 unidades
Rc3/8
10
1 unidades
Rc1/2
10
1 unidades
Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
Data de envio standard
9.06 €
( 10.78 € )
5 dias úteis
9.06 €
( 10.78 € )
5 dias úteis
12.08 €
( 14.38 € )
5 dias úteis

Informações detalhadas

Informações básicas

[Features] A swivel coupling. [Material] Steel. [Surface treatment] Nickel plating.

Contorno e especificações

More Information

TypeSocketsSockets - High Flow Rate Type
Applicable FluidAir / Water (Stainless Steel Type)Air
Operating Temperature Range-20~80°C-20~60°C
Max. Operating Pressure1.5MPa1.5MPa

TypeSocketsSockets - High Flow Rate Type
Pressure Resistant2.0MPa2.0MPa
Seal MaterialNitrile Rubber
Structure of ValveSingle Passage Opening Closing Type (Only socket has valve structure)