Número da peça:
candidatos encontrados.Type | Pushers | Core Rod | ||
Flat | Round | Hardness | Material | Material |
PSHEMH | RSHEMH | Shore A90 | Ether Polyurethane | EN 1.4301 Equiv. |
PSHEMS | RSHEMS | Shore A70 | Ester Polyurethane |
Part Number |
PSHEH16 RSHEMS12 |
Part Number | L | MxPitch | SR1 | R2 | m | ℓ1 | ℓ2 | f | W | Unit Price | |||
Type | D | PSHEMH RSHEMH |
PSHEMS RSHEMS |
||||||||||
Flat PSHEMH PSHEMS |
Round RSHEMH RSHEMS |
8 | 12 | M5x0.8 | 8 | 1 | 6 | 5 | 4 | 1.3 | 7 | ||
10 | 15 | M6x1.0 | 10 | 7 | 1.5 | 8 | |||||||
12 | 16 | M8x1.25 | 12 | 2 | 10 | 2 | 10 | ||||||
16 | 20 | M10x1.5 | 16 | 12 | 6 | 5 | 2 | 14 |
Número da peça |
---|
Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA) | Data de envio standard |
---|
14.31 € ( 17.03 € ) | 8 dias úteis |
16.33 € ( 19.43 € ) | 8 dias úteis |
17.42 € ( 20.73 € ) | 8 dias úteis |
19.45 € ( 23.15 € ) | 9 dias úteis |
15.86 € ( 18.87 € ) | 9 dias úteis |
19.29 € ( 22.96 € ) | 8 dias úteis |
21.31 €6.39 € ( 7.60 € ) | Item em stock - 1 dia útilDisponível para envio no próprio dia |
22.41 € ( 26.67 € ) | 9 dias úteis |
15.86 € ( 18.87 € ) | 9 dias úteis |
19.29 € ( 22.96 € ) | 9 dias úteis |
21.31 € ( 25.36 € ) | 9 dias úteis |
22.41 € ( 26.67 € ) | 9 dias úteis |
15.86 € ( 18.87 € ) | 9 dias úteis |
19.29 € ( 22.96 € ) | 9 dias úteis |
21.31 € ( 25.36 € ) | 9 dias úteis |
22.41 € ( 26.67 € ) | 9 dias úteis |
[Features] This pusher has a small pressure range in relation to the screw.