Estamos a traduzir a nossa loja para português!
Mas como temos muitos produtos e páginas, vai demorar algum tempo. Entretanto, o nosso catálogo de produtos estará em inglês. Obrigado pela sua paciência!
Passe o rato sobre a imagem para a aumentar
Número da peça:
candidatos encontrados.CTBMR
CTBMS
Shaft | Wheel | |
[M] Material | [S] Surface Treatment | [M]Material (Color) |
JIS−SWCH | Trivalent Chromate | Nylon (Black) |
Part Number | — | M |
CTBMR40 | — | 8 |
Main Body Type | Part Number | M (Coarse) | H | B1 | B2 | Mounting Screw | (r) | E | Allowable Load (N) | Mass (g) | |||
Type | D | NB | |||||||||||
Swivel Screw-In Type | CTBMR | 40 | 8 | 10 | 46 | 42 | 7 | 14 | 38 | 14 | 400 | 67 | |
60 | 10 | 12 | 69 | 46 | 8 | 17 | 51 | 18 | 800 | 126 | |||
Swivel Screw-In With Stopper | CTBMS | 40 | 8 | 10 | 46 | 42 | 7 | 14 | 42 | 14 | 400 | 70 | |
60 | 10 | 12 | 69 | 46 | 8 | 17 | 55 | 18 | 800 | 129 |
Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA) | Data de envio standard |
---|
3.12 € ( 3.71 € ) | 5 dias úteis |
2.82 € ( 3.36 € ) | 5 dias úteis |
4.37 € ( 5.20 € ) | 5 dias úteis |
4.37 € ( 5.20 € ) | 5 dias úteis |
3.34 € ( 3.97 € ) | 5 dias úteis |
3.34 € ( 3.97 € ) | 5 dias úteis |
4.86 € 2.58 € ( 3.07 € ) | Item em stock: 1 dia útilDisponível para envio no próprio dia |
4.86 € ( 5.78 € ) | 5 dias úteis |
[Features] A wheel for light to medium duty. -The wheel material is nylon (standard).