Registar
Confirmado

Pulley (RVAB75-M)

Número da peça:

RVAB75-M
Limpar
Quantidade:
Loading...

Desenho de contorno e tabela de especificações

Pulley:Related Image

TypeBody MaterialRetaining Ring
V GrooveU Groove
RVABRVAUMC NylonSpring Steel
Electrically Conductive MC Nylon
* Bearing Accuracy: JIS B 1514 Class 0
Bearings (2 pcs.) are press-fit.
MC nylon stands for monomer cast nylon MonoCast®. MonoCast® is a registered trademark of Nippon Polypenco Ltd.

Specifications

Part Number-Wheel Material
RVAB75-M
Groove ShapePart NumberWheel MaterialdRGroove DepthFHWBCBearing
(2 pcs.)
Allowable Load (N)Mass (g)Unit Price
TypeDZ1Z2M (MC Nylon)D (Electrically Conductive MC Nylon)
V Groove
RVAB
75M (MC Nylon)
D (Electrically Conductive MC Nylon)
102.55955536321629.36200ZZ3530210
100128379383417316201ZZ5099360
130204109104850422141.26004ZZ8238740
15012812352442243.26204ZZ9807870
U GrooveRVAU75M (MC Nylon)
D (Electrically Conductive MC Nylon)
10859--36321629.36200ZZ3530210
100128.583--383417316201ZZ5099360
1302010.5109--50422141.26004ZZ8238740
15011128--52442243.26204ZZ9807870

Lista de números de peça

Número de itens
Número da peça
RVAB75-M

Features

Material

Surface Treatment

Type

D Dimension

(mm)

Mounting Height

(mm)

H Dimension

(mm)

Push Pressure

RoHS?Quantidade mínima de encomenda
U-Grooved Type
MC Nylon
-
Pulley
75
-
-
-
10
1 unidades
Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
Data de envio standard
40.66 €
( 48.39 € )
5 dias úteis

Informações detalhadas

Informações básicas

[Features] V-groove and U-groove types are available. [MC nylon and conductive MC nylon are available.

O número da peça foi confirmado